(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สเตจ นี้เหมาะสำหรับการปรับ แกน Z ที่ต้องใช้ สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ ยาว
รหัสสินค้า |
---|
ZLJG80 |
ZLJG120 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (ความยาว) L (เลือกช่วงได้) (มิลลิเมตร) | ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (กว้าง) W (เลือกช่วงได้) (มิลลิเมตร) | ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (ความหนา) H (เลือกช่วงได้) (มิลลิเมตร) | ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (ยาว) L (มิลลิเมตร) | ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (กว้าง) W (มิลลิเมตร) | พิกัดน้ำหนัก (N) | ระยะ การเคลื่อนที่ (ของชิ้นส่วนเครื่องจักร) (แกน Z) (มิลลิเมตร) | ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (ความหนา) H (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 24,570.00 | Z-AXIS STAGE | 1 ชิ้น | 7 วัน | - | 91 ถึง 120 | 61 ถึง 90 | 50.1 ถึง 60 | 120 | 80 | 68.6 | 40 | 60 | ||
฿ 29,120.00 | Z-AXIS STAGE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 121 ถึง | 91 ถึง 120 | 80.1 ถึง 100 | 180 | 120 | 98 | 70 | 90 |
กำลังโหลด …
ชนิด | พื้นผิว แนว แกน Z | พิกัดน้ำหนัก (เลือกช่วงได้)(N) | 50.1 ถึง 100 | ระยะ การเคลื่อนที่ (ของชิ้นส่วนเครื่องจักร) (เลือกได้ในช่วง) | ±30 มม. ถึง |
---|---|---|---|---|---|
วิธีการให้อาหาร | ลูกบิด | วัสดุ โต๊ะวางชิ้นงาน | อะลูมิเนียมอัลลอย | กระบวนการเตรียมผิว โต๊ะวางชิ้นงาน | อะโนไดซ์สีดำ |
ไกด์ การเคลื่อนที่ (ของชิ้นส่วนเครื่องจักร) | แม่แรง แล็บ | พื้นผิว สเตจ แกน Z | พื้นผิว แนว แกน Z | รูทะลุ (รูตรงกลาง โต๊ะวางชิ้นงาน ) | ไม่มี |
ความ ความขนาน โต๊ะวางชิ้นงาน(ไมโครเมตร) | 200 | ตำแหน่ง ลูกบิด ฟีด | ศูนย์ | ย้อนกลับ | มาตรฐาน |
วิธีการให้อาหาร (ลูกบิด) | มาตรฐาน |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง