(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
- ลิเนียร์ไกด์ / [การปรับแบบง่าย] แกน X ยูนิตปรับได้สำหรับโหลดหนัก XLSG80 จาก MISUMI
- ขนาดสเตจของลิเนียร์ไกด์คือ 80 x 80 มม.
- ระยะการเคลื่อนที่ 128 มม. (24 มม. ต่อการหมุน 1 รอบ)
- ความสามารถในการรับน้ำหนักคือ 147 N (แนวนอน)
- สินค้านี้ไม่มีสเกลมาให้
- วัสดุของ X-Axis Linear Guide รุ่น XLSG80 ทำจากอลูมิเนียมอัลลอยด์ พร้อมการเคลือบพื้นผิว Black Anodize
ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (ความยาว) L (เลือกช่วงได้)(มิลลิเมตร) | 61 ถึง 90 | ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (กว้าง) W (เลือกช่วงได้)(มิลลิเมตร) | 61 ถึง 90 | พิกัดน้ำหนัก (เลือกช่วงได้)(N) | 100.1 ถึง |
---|---|---|---|---|---|
ระยะ การเคลื่อนที่ (ของชิ้นส่วนเครื่องจักร) (เลือกได้ในช่วง) | ±30 มม. ถึง | วิธีการให้อาหาร | ฟีดสกรู | วัสดุ โต๊ะวางชิ้นงาน | อะลูมิเนียมอัลลอย |
กระบวนการเตรียมผิว โต๊ะวางชิ้นงาน | เ | ไกด์ การเคลื่อนที่ (ของชิ้นส่วนเครื่องจักร) | ไกด์ ซับ | ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (ความหนา) H (เลือกช่วงได้)(มิลลิเมตร) | 25.1 ถึง 30 |
หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ | ตัวเครื่อง หลัก | ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (ยาว) L(มิลลิเมตร) | 80 | ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (กว้าง) W(มิลลิเมตร) | 80 |
พิกัดน้ำหนัก(N) | 147 | ระยะ การเคลื่อนที่ (ของชิ้นส่วนเครื่องจักร) (แกน X)(มิลลิเมตร) | 128 | ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (ความหนา) H(มิลลิเมตร) | 30 |
ชนิด | แกน X | ความ ความขนาน โต๊ะวางชิ้นงาน(ไมโครเมตร) | 50 | ตำแหน่ง ลูกบิด ฟีด | ศูนย์ |
แคลมป์ยึด | มาตรฐาน | ย้อนกลับ | มาตรฐาน | รูทะลุ (รูตรงกลาง โต๊ะวางชิ้นงาน ) | ไม่มี |
วิธีการให้อาหาร (ฟีดสกรู) | การใช้งานปุ่มบิด | วิธีการให้อาหาร (การเคลื่อนที่ (ของชิ้นส่วนเครื่องจักร) ต่อการหมุน)(มิลลิเมตร) | 24 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน XLSG80 ในชุด [ความละเอียดสูง] ลิเนียร์ไกด์ / [การปรับอย่างง่าย] แกน X ยูนิตปรับโหลดหนัก
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง