1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
[ความแม่นยำสูง] ตลับลูกกลิ้งแบบสลับแกน X - หัวไมโครมิเตอร์

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • [ความแม่นยำสูง]  ตลับลูกกลิ้งแบบสลับแกน X - หัวไมโครมิเตอร์
  • [ความแม่นยำสูง]  ตลับลูกกลิ้งแบบสลับแกน X - หัวไมโครมิเตอร์
  • [ความแม่นยำสูง]  ตลับลูกกลิ้งแบบสลับแกน X - หัวไมโครมิเตอร์
  • [ความแม่นยำสูง]  ตลับลูกกลิ้งแบบสลับแกน X - หัวไมโครมิเตอร์
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 8,645.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

- สเตจแกน X น้ำหนักเบาที่มีความแม่นยำสูงพร้อมสไลด์แบบลูกกลิ้งสลับพร้อมหัวไมโครมิเตอร์ รุ่น XPG จาก MISUMI
- มี 6 ขนาด 25, 40, 60, 80, 100 และ 120 มม.
- สามารถเลือกความสามารถในการรับน้ำหนักได้ตั้งแต่ 9.8 N ถึง 196 N (แนวนอน) และ 4.9 N ถึง 49 N (แนวตั้ง)
- ความละเอียด (สเกลเวอร์เนียร์): 0.1 มม./ช่อง
- ระยะการเคลื่อนที่ต่อการหมุน 1 รอบคือ 0.5 มม.
- วัสดุของรุ่น XPG สเตจแกน X ทำจากอลูมิเนียมอัลลอยด์พร้อมการเคลือบพื้นผิวอะโนไดซ์สีดำ

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
XPG25
XPG40
XPG60
XPG80
XPG100
XPG120
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (ความยาว) L (เลือกช่วงได้)
(มิลลิเมตร)
ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (กว้าง) W (เลือกช่วงได้)
(มิลลิเมตร)
พิกัดน้ำหนัก (เลือกช่วงได้)
(N)
ระยะการเคลื่อนที่ (ของชิ้นส่วนเครื่องจักร) (ช่วงแบบเลือกได้) ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (ความหนา) H (เลือกช่วงได้)
(มิลลิเมตร)
ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (ยาว) L
(มิลลิเมตร)
ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (กว้าง) W
(มิลลิเมตร)
พิกัดน้ำหนัก
(N)
ระยะการเคลื่อนที่ (ของชิ้นส่วนเครื่องจักร) (แกน X)
(มิลลิเมตร)
ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (ความหนา) H
(มิลลิเมตร)
ความแข็งเกร็ง ขณะ (ทอย)
("/ N •ซม.)
ความแข็งเกร็ง ชั่วขณะ (การหาว)
("/ N •ซม.)
ความแข็งเกร็ง ขณะ (การรีด)
("/ N •ซม.)

฿ 8,645.00

SINGLE AXIS STAGE 1 ชิ้น 5 วัน 10ถึง 25ถึง 255 ถึง 30ถึง± 10 มม1 ถึง 1525259.8(14.7)±3.2153.032.851.8

฿ 10,010.00

SINGLE AXIS STAGE 1 ชิ้น 5 วัน 1026 ถึง 4026 ถึง 405 ถึง 30ถึง± 10 มม15.1 ถึง 20404019.6(49)±6.5200.380.420.28

฿ 10,920.00

SINGLEAXISSTAGE 1 ชิ้น 5 วัน 1041 ถึง 6041 ถึง 6030.1 ถึง 50ถึง± 10 มม15.1 ถึง 20606049(196)±6.5200.120.110.07

฿ 12,740.00

SINGLE AXIS STAGE 1 ชิ้น 5 วัน 1061 ถึง 9061 ถึง 9050.1 ถึง 100±10 ถึง 30 มม15.1 ถึง 20808098(392)±12.5200.050.050.04

฿ 13,195.00

SINGLE AXIS STAGE 1 ชิ้น 7 วัน 1091 ถึง 12091 ถึง 120100.1 ถึง±10 ถึง 30 มม15.1 ถึง 20100100147(490)±12.5200.060.070.05

฿ 16,380.00

SINGLE AXIS STAGE 1 ชิ้น 7 วัน 1091 ถึง 12091 ถึง 120100.1 ถึง±10 ถึง 30 มม25.1 ถึง 30120120196(588)±25300.030.020.01

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วิธีการให้อาหาร หัวไมโครมิเตอร์ วัสดุ โต๊ะวางชิ้นงาน อะลูมิเนียมอัลลอย กระบวนการเตรียมผิว โต๊ะวางชิ้นงาน
ไกด์ การเคลื่อนที่ (ของชิ้นส่วนเครื่องจักร) ตลับลูกกลิ้งแบบสลับ หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ ตัวเครื่อง หลัก ชนิด แกน X
ความ ตรงของ โต๊ะวางชิ้นงาน(ไมโครเมตร) 3 ความ ความขนาน โต๊ะวางชิ้นงาน(ไมโครเมตร) 10 ตำแหน่ง ลูกบิด ฟีด ด้าน
แคลมป์ยึด มาตรฐาน ย้อนกลับ มาตรฐาน รูทะลุ (รูตรงกลาง โต๊ะวางชิ้นงาน ) ไม่มี
วิธีการให้อาหาร (ประเภท ไมโครมิเตอร์ ) มาตรฐาน วิธีการให้อาหาร (การเคลื่อนที่ (ของชิ้นส่วนเครื่องจักร) ต่อการหมุน)(มิลลิเมตร) 0.5

MISUMI Unit ตัวอย่างที่เกี่ยวข้องกับ ผลิตภัณฑ์ นี้