(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
- บอลเชิงเส้น แกน XYZ - ชนิดโปรไฟล์ต่ำ รุ่น XYZSSCG / XYZSSG จาก MISUMI
- XYZ-Axis Stages พร้อม Linear Ball Slide โปรไฟล์ต่ำ แกน XY
- มี 3 ขนาด 40, 60 และ 80 mm
- ความสามารถในการรับน้ำหนักคือ 49 N
- XYZSSG: ความละเอียดของหัวไมโครมิเตอร์คือ 10µm/ส่วน
- สามารถเลือกการปรับเปลี่ยนตำแหน่งปุ่มไมโครมิเตอร์ได้ 4 แบบ, Center (A), Side Up (C), Side Down (CU) และ Reverse (R)
รหัสสินค้า |
---|
XYZSSCG40 |
XYZSSCG60 |
XYZSSCG80 |
XYZSSG40 |
XYZSSG60 |
XYZSSG80 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (ความยาว) L (เลือกช่วงได้) (มิลลิเมตร) | ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (กว้าง) W (เลือกช่วงได้) (มิลลิเมตร) | สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ (ระยะทางตาม แกน X) (เลือกช่วงได้) (มิลลิเมตร) | สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ (ระยะทางตาม แกน y) (เลือกช่วงได้) (มิลลิเมตร) | สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ (ระยะทางตาม แกน Z) (เลือกช่วงได้) (มิลลิเมตร) | วิธีการให้อาหาร | ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (ยาว) L (มิลลิเมตร) | ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (กว้าง) W (มิลลิเมตร) | สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ (ระยะ X) (มิลลิเมตร) | สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ (ระยะ Y) (มิลลิเมตร) | สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ (ระยะ Z) (มิลลิเมตร) | ความแข็งเกร็ง ขณะ (ทอย) ("/ N •ซม.) | ความแข็งเกร็ง ชั่วขณะ (การหาว) ("/ N •ซม.) | ความแข็งเกร็ง ขณะ (การรีด) ("/ N •ซม.) | วิธีการให้อาหาร (ประเภท ไมโครมิเตอร์ ) | วิธีการให้อาหาร (ฟีดสกรู) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 21,840.00 | XYZ-AXIS STAGE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 26 ถึง 40 | 26 ถึง 40 | ถึง± 10 มม | ถึง± 10 มม | ถึง± 10 มม | ฟีดสกรู | 40 | 40 | ±6.5 | ±6.5 | ±6.5 | 1.15 | 0.89 | 1.27 | - | การใช้งานปุ่มบิด | ||
฿ 24,115.00 | XYZ-AXIS STAGE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 41 ถึง 60 | 41 ถึง 60 | ถึง± 10 มม | ถึง± 10 มม | ถึง± 10 มม | ฟีดสกรู | 60 | 60 | ±6.5 | ±6.5 | ±6.5 | 0.35 | 0.28 | 0.35 | - | การใช้งานปุ่มบิด | ||
฿ 35,035.00 | XYZ-AXIS STAGE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 61 ถึง 90 | 61 ถึง 90 | ถึง± 10 มม | ถึง± 10 มม | ถึง± 10 มม | ฟีดสกรู | 80 | 80 | ±6.5 | ±6.5 | ±6.5 | 0.13 | 0.08 | 0.12 | - | การใช้งานปุ่มบิด | ||
฿ 24,570.00 | XYZ-AXIS STAGE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 26 ถึง 40 | 26 ถึง 40 | ถึง± 10 มม | ถึง± 10 มม | ถึง± 10 มม | [หัวไมโครมิเตอร์] หัวไมโครมิเตอร์ | 40 | 40 | ±6.5 | ±6.5 | ±6.5 | 1.15 | 0.89 | 1.27 | มาตรฐาน | - | ||
฿ 26,845.00 | XYZ-AXIS STAGE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 41 ถึง 60 | 41 ถึง 60 | ถึง± 10 มม | ถึง± 10 มม | ถึง± 10 มม | [หัวไมโครมิเตอร์] หัวไมโครมิเตอร์ | 60 | 60 | ±6.5 | ±6.5 | ±6.5 | 0.35 | 0.28 | 0.35 | มาตรฐาน | - | ||
฿ 35,035.00 | XYZ-AXIS STAGE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 61 ถึง 90 | 61 ถึง 90 | ±10 ถึง 30 มม | ±10 ถึง 30 มม | ±10 ถึง 30 มม | [หัวไมโครมิเตอร์] หัวไมโครมิเตอร์ | 80 | 80 | ±12.5 | ±12.5 | ±12.5 | 0.13 | 0.08 | 0.12 | มาตรฐาน | - |
กำลังโหลด …
พื้นผิว สเตจ แกน Z | แนวตั้ง | พิกัดน้ำหนัก (เลือกช่วงได้)(N) | 30.1 ถึง 50 | วัสดุ โต๊ะวางชิ้นงาน | SUS440C |
---|---|---|---|---|---|
กระบวนการเตรียมผิว โต๊ะวางชิ้นงาน | ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | ไกด์ การเคลื่อนที่ (ของชิ้นส่วนเครื่องจักร) | ลูกบอล เชิงเส้น | พิกัดน้ำหนัก(N) | 49(49) |
รูทะลุ (รูตรงกลาง โต๊ะวางชิ้นงาน ) | ไม่มี | ความ ตรงของ โต๊ะวางชิ้นงาน(ไมโครเมตร) | 3 | ตำแหน่ง ลูกบิด ฟีด | X, Y แกน, แกน Z |
แคลมป์ยึด | มาตรฐาน | ย้อนกลับ | มาตรฐาน | วิธีการให้อาหาร ( พิทช์ ให้อาหาร)(มิลลิเมตร) | 0.5 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง