(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
- บอลเชิงเส้นแกน XYZ - หัวไมโครมิเตอร์ / ชนิดฟีดสกรู รุ่น XYZSCG / XYZSG / XYZSGB จาก MISUMI
- ประเภทสไลด์บอลเชิงเส้นให้ความแม่นยำสูง/ความแข็งแกร่ง ระยะแกน XYZ ประหยัดต้นทุนได้มากขึ้นโดยการเลือกประเภทฟีดสกรู
- มี 6 ขนาดให้เลือก 25, 40, 50, 60, 70 และ 80 mm
- สามารถเลือกความสามารถในการรับน้ำหนักได้ตั้งแต่ 9.8 N ถึง 49 N
- XYZSG และ XYZSGB: ความละเอียดของหัวไมโครมิเตอร์: 10µm/ส่วน
- สามารถเลือกการปรับเปลี่ยนตำแหน่งปุ่มไมโครมิเตอร์ได้ 4 แบบ, Center (A), Side Up (C), Side Down (CU) และ Reverse (R)
รหัสสินค้า |
---|
XYZSCG25 |
XYZSCG40 |
XYZSCG50 |
XYZSCG60 |
XYZSCG70 |
XYZSCG80 |
XYZSG25 |
XYZSG40 |
XYZSG50 |
XYZSG60 |
XYZSG70 |
XYZSG80 |
XYZSGB25 |
XYZSGB40 |
XYZSGB60 |
XYZSGB80 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (ความยาว) L (เลือกช่วงได้) (มิลลิเมตร) | ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (กว้าง) W (เลือกช่วงได้) (มิลลิเมตร) | พิกัดน้ำหนัก (เลือกช่วงได้) (N) | สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ (ระยะทางตาม แกน X) (เลือกช่วงได้) (มิลลิเมตร) | สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ (ระยะทางตาม แกน y) (เลือกช่วงได้) (มิลลิเมตร) | สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ (ระยะทางตาม แกน Z) (เลือกช่วงได้) (มิลลิเมตร) | วิธีการให้อาหาร | กระบวนการเตรียมผิว โต๊ะวางชิ้นงาน | ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (ยาว) L (มิลลิเมตร) | ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (กว้าง) W (มิลลิเมตร) | พิกัดน้ำหนัก (N) | สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ (ระยะ X) (มิลลิเมตร) | สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ (ระยะ Y) (มิลลิเมตร) | สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ (ระยะ Z) (มิลลิเมตร) | ความ ตรงของ โต๊ะวางชิ้นงาน (ไมโครเมตร) | ความแข็งเกร็ง ขณะ (ทอย) ("/ N •ซม.) | ความแข็งเกร็ง ชั่วขณะ (การหาว) ("/ N •ซม.) | ความแข็งเกร็ง ขณะ (การรีด) ("/ N •ซม.) | วิธีการให้อาหาร (ประเภท ไมโครมิเตอร์ ) | วิธีการให้อาหาร (ฟีดสกรู) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 18,655.00 | XYZ-AXIS STAGE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | ถึง 25 | ถึง 25 | 5 ถึง 30 | ถึง± 10 มม | ถึง± 10 มม | ถึง± 10 มม | ฟีดสกรู | ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | 25 | 25 | 9.8(14.7) | ±3.2 | ±3.2 | ±3.2 | 3 | 4.1 | 3.3 | 4.9 | - | การใช้งานปุ่มบิด | ||
฿ 21,385.00 | XYZ-AXIS STAGE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 26 ถึง 40 | 26 ถึง 40 | 30.1 ถึง 50 | ถึง± 10 มม | ถึง± 10 มม | ถึง± 10 มม | ฟีดสกรู | ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | 40 | 40 | 49(49) | ±6.5 | ±6.5 | ±6.5 | 1 | 0.98 | 0.91 | 1.05 | - | การใช้งานปุ่มบิด | ||
฿ 23,660.00 | XYZ-AXIS STAGE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 41 ถึง 60 | 41 ถึง 60 | 30.1 ถึง 50 | ถึง± 10 มม | ถึง± 10 มม | ถึง± 10 มม | ฟีดสกรู | ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | 50 | 50 | 49(49) | ±6.5 | ±6.5 | ±6.5 | 1 | 0.38 | 0.37 | 0.39 | - | การใช้งานปุ่มบิด | ||
฿ 23,660.00 | XYZ-AXIS STAGE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 41 ถึง 60 | 41 ถึง 60 | 30.1 ถึง 50 | ถึง± 10 มม | ถึง± 10 มม | ถึง± 10 มม | ฟีดสกรู | ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | 60 | 60 | 49(49) | ±6.5 | ±6.5 | ±6.5 | 1 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | - | การใช้งานปุ่มบิด | ||
฿ 29,575.00 | XYZ-AXIS STAGE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 61 ถึง 90 | 61 ถึง 90 | 30.1 ถึง 50 | ถึง± 10 มม | ถึง± 10 มม | ถึง± 10 มม | ฟีดสกรู | ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | 70 | 70 | 49(49) | ±6.5 | ±6.5 | ±6.5 | 1 | 0.14 | 0.13 | 0.15 | - | การใช้งานปุ่มบิด | ||
฿ 30,940.00 | XYZ-AXIS STAGE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 61 ถึง 90 | 61 ถึง 90 | 30.1 ถึง 50 | ถึง± 10 มม | ถึง± 10 มม | ถึง± 10 มม | ฟีดสกรู | ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | 80 | 80 | 49(49) | ±6.5 | ±6.5 | ±6.5 | 3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - | การใช้งานปุ่มบิด | ||
฿ 22,067.50 | XYZ AXIS STAGE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | ถึง 25 | ถึง 25 | 5 ถึง 30 | ถึง± 10 มม | ถึง± 10 มม | ถึง± 10 มม | [หัวไมโครมิเตอร์] หัวไมโครมิเตอร์ | ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | 25 | 25 | 9.8(14.7) | ±3.2 | ±3.2 | ±3.2 | 3 | 4.1 | 3.3 | 4.9 | มาตรฐาน | - | ||
฿ 24,115.00 | XYZ AXIS STAGE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 26 ถึง 40 | 26 ถึง 40 | 30.1 ถึง 50 | ถึง± 10 มม | ถึง± 10 มม | ถึง± 10 มม | [หัวไมโครมิเตอร์] หัวไมโครมิเตอร์ | ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | 40 | 40 | 49(49) | ±6.5 | ±6.5 | ±6.5 | 1 | 0.98 | 0.91 | 1.05 | มาตรฐาน | - | ||
฿ 25,707.50 | XYZ AXIS STAGE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 41 ถึง 60 | 41 ถึง 60 | 30.1 ถึง 50 | ถึง± 10 มม | ถึง± 10 มม | ถึง± 10 มม | [หัวไมโครมิเตอร์] หัวไมโครมิเตอร์ | ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | 50 | 50 | 49(49) | ±6.5 | ±6.5 | ±6.5 | 1 | 0.38 | 0.37 | 0.39 | มาตรฐาน | - | ||
฿ 26,390.00 | XYZ AXIS STAGE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 41 ถึง 60 | 41 ถึง 60 | 30.1 ถึง 50 | ถึง± 10 มม | ถึง± 10 มม | ถึง± 10 มม | [หัวไมโครมิเตอร์] หัวไมโครมิเตอร์ | ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | 60 | 60 | 49(49) | ±6.5 | ±6.5 | ±6.5 | 1 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | มาตรฐาน | - | ||
฿ 29,575.00 | XYZ AXIS STAGE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 61 ถึง 90 | 61 ถึง 90 | 30.1 ถึง 50 | ถึง± 10 มม | ถึง± 10 มม | ถึง± 10 มม | [หัวไมโครมิเตอร์] หัวไมโครมิเตอร์ | ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | 70 | 70 | 49(49) | ±6.5 | ±6.5 | ±6.5 | 1 | 0.14 | 0.13 | 0.15 | มาตรฐาน | - | ||
฿ 32,305.00 | XYZ AXIS STAGE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 61 ถึง 90 | 61 ถึง 90 | 30.1 ถึง 50 | ±10 ถึง 30 มม | ±10 ถึง 30 มม | ±10 ถึง 30 มม | [หัวไมโครมิเตอร์] หัวไมโครมิเตอร์ | ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | 80 | 80 | 49(49) | ±12.5 | ±12.5 | ±12.5 | 3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | มาตรฐาน | - | ||
฿ 25,935.00 | XYZ-AXIS STAGE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | ถึง 25 | ถึง 25 | 5 ถึง 30 | ถึง± 10 มม | ถึง± 10 มม | ถึง± 10 มม | [หัวไมโครมิเตอร์] หัวไมโครมิเตอร์ | การชุบโครเมี่ยมสีดำที่อุณหภูมิต่ำ | 25 | 25 | 9.8(14.7) | ±3.2 | ±3.2 | ±3.2 | 3 | 4.1 | 3.3 | 4.9 | มาตรฐาน | - | ||
฿ 27,527.50 | XYZ-AXIS STAGE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 26 ถึง 40 | 26 ถึง 40 | 30.1 ถึง 50 | ถึง± 10 มม | ถึง± 10 มม | ถึง± 10 มม | [หัวไมโครมิเตอร์] หัวไมโครมิเตอร์ | การชุบโครเมี่ยมสีดำที่อุณหภูมิต่ำ | 40 | 40 | 49(49) | ±6.5 | ±6.5 | ±6.5 | 3 | 0.98 | 0.91 | 1.05 | มาตรฐาน | - | ||
฿ 30,712.50 | XYZ-AXIS STAGE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 41 ถึง 60 | 41 ถึง 60 | 30.1 ถึง 50 | ถึง± 10 มม | ถึง± 10 มม | ถึง± 10 มม | [หัวไมโครมิเตอร์] หัวไมโครมิเตอร์ | การชุบโครเมี่ยมสีดำที่อุณหภูมิต่ำ | 60 | 60 | 49(49) | ±6.5 | ±6.5 | ±6.5 | 3 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | มาตรฐาน | - | ||
฿ 38,220.00 | XYZ-AXIS STAGE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 61 ถึง 90 | 61 ถึง 90 | 30.1 ถึง 50 | ±10 ถึง 30 มม | ±10 ถึง 30 มม | ±10 ถึง 30 มม | [หัวไมโครมิเตอร์] หัวไมโครมิเตอร์ | การชุบโครเมี่ยมสีดำที่อุณหภูมิต่ำ | 80 | 80 | 49(49) | ±12.5 | ±12.5 | ±12.5 | 3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | มาตรฐาน | - |
กำลังโหลด …
พื้นผิว สเตจ แกน Z | แนวตั้ง | วัสดุ โต๊ะวางชิ้นงาน | SUS440C | ไกด์ การเคลื่อนที่ (ของชิ้นส่วนเครื่องจักร) | ลูกบอล เชิงเส้น |
---|---|---|---|---|---|
รูทะลุ (รูตรงกลาง โต๊ะวางชิ้นงาน ) | ไม่มี | ตำแหน่ง ลูกบิด ฟีด | X, Y แกน, แกน Z | แคลมป์ยึด | มาตรฐาน |
ย้อนกลับ | มาตรฐาน | วิธีการให้อาหาร ( พิทช์ ให้อาหาร)(มิลลิเมตร) | 0.5 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง