1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
[ความแม่นยำสูง] ลูกบอลไลเนียร์ - หัวไมโครมิเตอร์ / ฟีดสกรู

[ความแม่นยำสูง] ลูกบอลไลเนียร์ - หัวไมโครมิเตอร์ / ฟีดสกรู
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 12,740.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • เวลาในการจัดส่งสินค้าของเราบางรายการอาจล่าช้า เนื่องจากการผลิตที่โรงผลิตของเรามีการควบคุมปริมาณการผลิตจากทางการ

รายละเอียดสินค้า

ได้ราคาต่ำด้วย งานละเอียด สูงและ ความแข็งเกร็ง สูง คุณสามารถซื้อได้ในราคาที่ต่ำกว่าตาม สเปค ฟีดสกรู

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
XZSCG25
XZSCG40
XZSCG50
XZSCG60
XZSCG70
XZSCG80
XZSG25
XZSG40
XZSG50
XZSG60
XZSG70
XZSG80
XZSGB25
XZSGB40
XZSGB60
XZSGB80
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (ความยาว) L (เลือกช่วงได้)
(มิลลิเมตร)
ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (กว้าง) W (เลือกช่วงได้)
(มิลลิเมตร)
พิกัดน้ำหนัก (เลือกช่วงได้)
(N)
สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ (ระยะทางตาม แกน X) (เลือกช่วงได้)
(มิลลิเมตร)
สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ (ระยะทางตาม แกน Z) (เลือกช่วงได้)
(มิลลิเมตร)
วิธีการให้อาหาร กระบวนการเตรียมผิว โต๊ะวางชิ้นงาน ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (ยาว) L
(มิลลิเมตร)
ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (กว้าง) W
(มิลลิเมตร)
พิกัดน้ำหนัก
(N)
สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ (ระยะ X)
(มิลลิเมตร)
สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ (ระยะ Z)
(มิลลิเมตร)
ความ ตรงของ โต๊ะวางชิ้นงาน
(ไมโครเมตร)
ความแข็งเกร็ง ขณะ (ทอย)
("/ N •ซม.)
ความแข็งเกร็ง ชั่วขณะ (การหาว)
("/ N •ซม.)
ความแข็งเกร็ง ขณะ (การรีด)
("/ N •ซม.)
วิธีการให้อาหาร (ประเภท ไมโครมิเตอร์ ) วิธีการให้อาหาร (ฟีดสกรู)

฿ 12,740.00

XZ-AXIS STAGE 1 ชิ้น 5 วัน 10ถึง 25ถึง 255 ถึง 30ถึง± 10 มมถึง± 10 มมฟีดสกรูชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า25259.8(14.7)±3.2±3.233.802.202.20-การใช้งานปุ่มบิด

฿ 15,015.00

XZ-AXIS STAGE 1 ชิ้น 5 วัน 1026 ถึง 4026 ถึง 4030.1 ถึง 50ถึง± 10 มมถึง± 10 มมฟีดสกรูชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า404049(49)±6.5±6.510.840.560.56-การใช้งานปุ่มบิด

฿ 16,835.00

XZ-AXIS STAGE 1 ชิ้น 5 วัน 1041 ถึง 6041 ถึง 6030.1 ถึง 50ถึง± 10 มมถึง± 10 มมฟีดสกรูชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า505049(49)±6.5±6.510.300.230.23-การใช้งานปุ่มบิด

฿ 16,835.00

XZ-AXIS STAGE 1 ชิ้น 5 วัน 1041 ถึง 6041 ถึง 6030.1 ถึง 50ถึง± 10 มมถึง± 10 มมฟีดสกรูชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า606049(49)±6.5±6.510.160.130.13-การใช้งานปุ่มบิด

฿ 20,930.00

XZ-AXIS STAGE 1 ชิ้น 5 วัน 1061 ถึง 9061 ถึง 9030.1 ถึง 50ถึง± 10 มมถึง± 10 มมฟีดสกรูชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า707049(49)±6.5±6.510.120.080.08-การใช้งานปุ่มบิด

฿ 21,840.00

XZ-AXIS STAGE 1 ชิ้น 5 วัน 1061 ถึง 9061 ถึง 9030.1 ถึง 50ถึง± 10 มมถึง± 10 มมฟีดสกรูชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า808049(49)±6.5±6.530.080.060.06-การใช้งานปุ่มบิด

฿ 15,015.00

XZ-AXIS STAGE 1 ชิ้น 5 วัน 10ถึง 25ถึง 255 ถึง 30ถึง± 10 มมถึง± 10 มม千分尺旋钮型/千分尺旋钮+粗调旋钮ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า25259.8(14.7)±3.2±3.233.802.202.20มาตรฐาน-

฿ 16,835.00

XZ-AXIS STAGE 1 ชิ้น 5 วัน 1026 ถึง 4026 ถึง 4030.1 ถึง 50ถึง± 10 มมถึง± 10 มม千分尺旋钮型/千分尺旋钮+粗调旋钮ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า404049(49)±6.5±6.510.840.560.56มาตรฐาน-

฿ 18,200.00

XZ-AXIS STAGE 1 ชิ้น 5 วัน 1041 ถึง 6041 ถึง 6030.1 ถึง 50ถึง± 10 มมถึง± 10 มม千分尺旋钮型/千分尺旋钮+粗调旋钮ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า505049(49)±6.5±6.510.300.230.23มาตรฐาน-

฿ 18,655.00

XZ-AXIS STAGE 1 ชิ้น 5 วัน 1041 ถึง 6041 ถึง 6030.1 ถึง 50ถึง± 10 มมถึง± 10 มม千分尺旋钮型/千分尺旋钮+粗调旋钮ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า606049(49)±6.5±6.510.160.130.13มาตรฐาน-

฿ 20,930.00

XZ-AXIS STAGE 1 ชิ้น 5 วัน 1061 ถึง 9061 ถึง 9030.1 ถึง 50ถึง± 10 มมถึง± 10 มม千分尺旋钮型/千分尺旋钮+粗调旋钮ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า707049(49)±6.5±6.510.120.080.08มาตรฐาน-

฿ 22,750.00

XZ-AXIS STAGE 1 ชิ้น 5 วัน 1061 ถึง 9061 ถึง 9030.1 ถึง 50±10 ถึง 30 มม±10 ถึง 30 มม千分尺旋钮型/千分尺旋钮+粗调旋钮ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า808049(49)±12.5±12.530.080.060.06มาตรฐาน-

฿ 17,745.00

XZ-AXIS STAGE 1 ชิ้น 7 วัน 10ถึง 25ถึง 255 ถึง 30ถึง± 10 มมถึง± 10 มม千分尺旋钮型/千分尺旋钮+粗调旋钮การชุบโครเมี่ยมสีดำที่อุณหภูมิต่ำ25259.8(14.7)±3.2±3.233.802.202.20มาตรฐาน-

฿ 18,882.50

XZ-AXIS STAGE 1 ชิ้น 7 วัน 1026 ถึง 4026 ถึง 4030.1 ถึง 50ถึง± 10 มมถึง± 10 มม千分尺旋钮型/千分尺旋钮+粗调旋钮การชุบโครเมี่ยมสีดำที่อุณหภูมิต่ำ404049(49)±6.5±6.530.840.560.56มาตรฐาน-

฿ 21,612.50

XZ-AXIS STAGE 1 ชิ้น 7 วัน 1041 ถึง 6041 ถึง 6030.1 ถึง 50ถึง± 10 มมถึง± 10 มม千分尺旋钮型/千分尺旋钮+粗调旋钮การชุบโครเมี่ยมสีดำที่อุณหภูมิต่ำ606049(49)±6.5±6.530.160.130.13มาตรฐาน-

฿ 26,845.00

XZ-AXIS STAGE 1 ชิ้น 7 วัน 1061 ถึง 9061 ถึง 9030.1 ถึง 50±10 ถึง 30 มม±10 ถึง 30 มม千分尺旋钮型/千分尺旋钮+粗调旋钮การชุบโครเมี่ยมสีดำที่อุณหภูมิต่ำ808049(49)±12.5±12.530.080.060.06มาตรฐาน-

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด XZ วัสดุ โต๊ะวางชิ้นงาน SUS440C ไกด์ การเคลื่อนที่ (ของชิ้นส่วนเครื่องจักร) ลูกบอล เชิงเส้น
พื้นผิว สเตจ แกน Z แกน Z รูทะลุ (รูตรงกลาง โต๊ะวางชิ้นงาน ) ไม่มี ตำแหน่ง ลูกบิด ฟีด ด้าน แกน X, ศูนย์กลาง แกน Z
แคลมป์ยึด มาตรฐาน ย้อนกลับ มาตรฐาน วิธีการให้อาหาร ( พิทช์ ให้อาหาร)(มิลลิเมตร) 0.5