(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
- แกน X, ตู้ขนาดกะทัดรัด, ชนิดโปรไฟล์ต่ำ (ขนาดสายนำไฟฟ้า 4.2 มม.), รุ่น XSSLC จาก MISUMI
- ระยะเคลื่อนที่ต่อการหมุนลูกบิด 4.2 มม. เหมาะสำหรับการวางตำแหน่งระยะพิทช์ละเอียดในช่วงระยะชักยาว
- ความสามารถในการรับน้ำหนักคือ 19.6 N (แนวนอน) และ 9.8 N (แนวตั้ง)
- ความละเอียด (สเกลเวอร์เนียร์): 0.1 มม./ช่อง
- ระยะการเคลื่อนที่คือ ±12 มม.
- วัสดุของรุ่น X-Axis Compact Carriage XSSLC ทำจากอลูมิเนียมอัลลอยด์พร้อมการเคลือบพื้นผิวอะโนไดซ์สีดำ
ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (ความยาว) L (เลือกช่วงได้)(มิลลิเมตร) | 41 ถึง 60 | ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (กว้าง) W (เลือกช่วงได้)(มิลลิเมตร) | ถึง 25 | พิกัดน้ำหนัก (เลือกช่วงได้)(N) | 5 ถึง 30 |
---|---|---|---|---|---|
ระยะ การเคลื่อนที่ (ของชิ้นส่วนเครื่องจักร) (เลือกได้ในช่วง) | ±10 ถึง 30 มม | วิธีการให้อาหาร | ฟีดสกรู | วัสดุ โต๊ะวางชิ้นงาน | อะลูมิเนียมอัลลอย |
กระบวนการเตรียมผิว โต๊ะวางชิ้นงาน | เ | ไกด์ การเคลื่อนที่ (ของชิ้นส่วนเครื่องจักร) | สไลด์ประกบ | ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (ความหนา) H (เลือกช่วงได้)(มิลลิเมตร) | 15.1 ถึง 20 |
หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ | ตัวเครื่อง หลัก | ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (ยาว) L(มิลลิเมตร) | 42 | ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (กว้าง) W(มิลลิเมตร) | 24.8 |
พิกัดน้ำหนัก(N) | 19.6 | ระยะ การเคลื่อนที่ (ของชิ้นส่วนเครื่องจักร) (แกน X)(มิลลิเมตร) | ±12 | ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (ความหนา) H(มิลลิเมตร) | 18 |
ชนิด | แกน X | ความ ตรงของ โต๊ะวางชิ้นงาน(ไมโครเมตร) | 30 | ความ ความขนาน โต๊ะวางชิ้นงาน(ไมโครเมตร) | 30 |
ตำแหน่ง ลูกบิด ฟีด | ศูนย์ | แคลมป์ยึด | มาตรฐาน | รูทะลุ (รูตรงกลาง โต๊ะวางชิ้นงาน ) | ไม่มี |
วิธีการให้อาหาร (ฟีดสกรู) | การใช้งานปุ่มบิด | วิธีการให้อาหาร (ที่มี สเกลเวอร์เนียร์) | พร้อมสเกลเวอร์เนียร์ | วิธีการให้อาหาร (การเคลื่อนที่ (ของชิ้นส่วนเครื่องจักร) ต่อการหมุน)(มิลลิเมตร) | 4.2 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง