(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เมื่อวางไว้บน โต๊ะวางชิ้นงาน แยกการสั่นสะเทือน คุณสามารถกำหนดค่าหน่วยทดลองในพื้นที่ขนาดเล็กได้
รหัสสินค้า |
---|
BBA4-120-[120,200,300] |
BBA4-150-[150,200,300] |
BBA4-200-[200,300] |
BBA6-120-[120,200,300] |
BBA6-150-[150,200,300] |
BBA6-200-[200,300] |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | รูต๊าปเกลียว M (มิลลิเมตร) | มิติ ก (มิลลิเมตร) | B (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | BREADBOARD | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | 4 | 120 | 120 ~ 300 | ||
- | BREADBOARD | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | 4 | 150 | 150 ~ 300 | ||
- | BREADBOARD | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | 4 | 200 | 200 ~ 300 | ||
- | BREADBOARD | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | 6 | 120 | 120 ~ 300 | ||
- | BREADBOARD | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | 6 | 150 | 150 ~ 300 | ||
- | BREADBOARD | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | 6 | 200 | 200 ~ 300 |
กำลังโหลด …
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง