(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
- Dovetail Slide ชนิดฟีดสกรู รุ่น XYZEG จาก MISUMI
- แกน XYZ โปรไฟล์ต่ำ (สูง 15 mm ~) ขั้นDovetail Slideประกบพร้อมฟีดสกรู
- มี 3 ขนาดให้เลือก 25, 40 และ 60 mm
- สามารถเลือกความสามารถในการรับน้ำหนักได้ตั้งแต่ 9.8 N ถึง 19.6 N
- ระยะการเคลื่อนที่ต่อการหมุน 1 รอบ คือ0.5 mm
- วัสดุของรางเลื่อนประกบแกน XYZ รุ่น XYZEG ผลิตจากตัวเครื่องทองเหลืองที่มีแคดเมียมต่ำ ปุ่มป้อนอะลูมิเนียมพร้อมการเคลือบฟลูออโรเรซินสีดำ
รหัสสินค้า |
---|
XYZEG25 |
XYZEG40 |
XYZEG60 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (ความยาว) L (เลือกช่วงได้) (มิลลิเมตร) | ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (กว้าง) W (เลือกช่วงได้) (มิลลิเมตร) | ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (ยาว) L (มิลลิเมตร) | ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (กว้าง) W (มิลลิเมตร) | พิกัดน้ำหนัก (N) | สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ (ระยะ X) (มิลลิเมตร) | สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ (ระยะ Y) (มิลลิเมตร) | สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ (ระยะ Z) (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 14,059.50 | XYZ-AXIS STAGE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ถึง 25 | ถึง 25 | 25 | 25 | 9.8 | ±5 | ±5 | ±5 | ||
฿ 15,379.00 | XYZ-AXIS STAGE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 26 ถึง 40 | 26 ถึง 40 | 40 | 40 | 9.8 | ±7 | ±7 | ±7 | ||
฿ 19,474.00 | XYZ-AXIS STAGE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 41 ถึง 60 | 41 ถึง 60 | 60 | 60 | 19.6 | ±9 | ±9 | ±9 |
กำลังโหลด …
พื้นผิว สเตจ แกน Z | แนวตั้ง | พิกัดน้ำหนัก (เลือกช่วงได้)(N) | 5 ถึง 30 | สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ (ระยะทางตาม แกน X) (เลือกช่วงได้)(มิลลิเมตร) | ถึง± 10 มม |
---|---|---|---|---|---|
สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ (ระยะทางตาม แกน y) (เลือกช่วงได้)(มิลลิเมตร) | ถึง± 10 มม | สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ (ระยะทางตาม แกน Z) (เลือกช่วงได้)(มิลลิเมตร) | ถึง± 10 มม | วิธีการให้อาหาร | ฟีดสกรู |
วัสดุ โต๊ะวางชิ้นงาน | แคดเมียมต่ำ ทองเหลือง | ไกด์ การเคลื่อนที่ (ของชิ้นส่วนเครื่องจักร) | สไลด์ประกบ | รูทะลุ (รูตรงกลาง โต๊ะวางชิ้นงาน ) | ไม่มี |
ตำแหน่ง ลูกบิด ฟีด | ศูนย์ | แคลมป์ยึด | มาตรฐาน | ย้อนกลับ | มาตรฐาน |
วิธีการให้อาหาร (ฟีดสกรู) | การใช้งานปุ่มบิด | วิธีการให้อาหาร ( พิทช์ ให้อาหาร)(มิลลิเมตร) | 0.5 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง