1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
[งานละเอียด] สไลด์หางเหยี่ยว แกน X, ฟีดสกรู

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 8,463.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

- สไลด์ประกบแกน XY ชนิดฟีดสกรู รุ่น XYEG จาก MISUMI
- มีสเตจ 3 ขนาด 25, 40 และ 60
- สามารถเลือกความสามารถในการรับน้ำหนักได้ตั้งแต่ 28.4 N ถึง 33.3 N
- ความละเอียด (บ่งชี้ระดับเวอร์เนียร์): 0.1 มม. / ช่อง
- ระยะการเคลื่อนที่ต่อการหมุน 1 รอบคือ 0.5 มม.
- วัสดุของสไลด์ประกบแกน XY รุ่น XYEG บอดี้หลักผลิตจากทองเหลืองที่มีแคดเมียมต่ำ ลูกบิดสำหรับเคลื่อนที่อะลูมิเนียมพร้อมการเคลือบฟลูออโรเรซินสีดำ

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
XYEG25
XYEG40
XYEG60SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (ความยาว) L (เลือกช่วงได้)
(มิลลิเมตร)
ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (กว้าง) W (เลือกช่วงได้)
(มิลลิเมตร)
พิกัดน้ำหนัก (เลือกช่วงได้)
(N)
ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (ความหนา) H (เลือกช่วงได้)
(มิลลิเมตร)
ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (ยาว) L
(มิลลิเมตร)
ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (กว้าง) W
(มิลลิเมตร)
พิกัดน้ำหนัก
(N)
ระยะการเคลื่อนที่ (ของชิ้นส่วนเครื่องจักร) (แกน X)
(มิลลิเมตร)
ระยะการเคลื่อนที่ (ของชิ้นส่วนเครื่องจักร) (แกน Y)
(มิลลิเมตร)
ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (ความหนา) H
(มิลลิเมตร)

฿ 8,463.00

XY-AXIS STAGE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10ถึง 25ถึง 255 ถึง 3025.1 ถึง 30252528.4±5±530

฿ 8,645.00

XY-AXIS STAGE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1026 ถึง 4026 ถึง 405 ถึง 3025.1 ถึง 30404027.4±7±730

฿ 10,374.00

฿ 5,386.18

XY-AXIS STAGE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1041 ถึง 6041 ถึง 6030.1 ถึง 5030.1 ถึง 35606033.3±9±934

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ระยะการเคลื่อนที่ (ของชิ้นส่วนเครื่องจักร) (แกน X) (ช่วงแบบเลือกได้)(มิลลิเมตร) ถึง± 10 มม ระยะการเคลื่อนที่ (ของชิ้นส่วนเครื่องจักร) (แกน Y) (ช่วงแบบเลือกได้)(มิลลิเมตร) ถึง± 10 มม วัสดุ โต๊ะวางชิ้นงาน แคดเมียมต่ำ ทองเหลือง
ไกด์ การเคลื่อนที่ (ของชิ้นส่วนเครื่องจักร) สไลด์ประกบ รูทะลุ (รูตรงกลาง โต๊ะวางชิ้นงาน ) ไม่มี ความ ตรงของ โต๊ะวางชิ้นงาน(ไมโครเมตร) 30
ตำแหน่ง ลูกบิด ฟีด ศูนย์ แคลมป์ยึด มาตรฐาน ย้อนกลับ มาตรฐาน
วิธีการให้อาหาร (ฟีดสกรู) การใช้งานปุ่มบิด วิธีการให้อาหาร (ที่มี สเกลเวอร์เนียร์) พร้อมสเกลเวอร์เนียร์ วิธีการให้อาหาร ( พิทช์ ให้อาหาร)(มิลลิเมตร) 0.5