1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ปลาย ข้อต่อฟิตติ้ง สำหรับ แคลมป์ปีกนก (ชนิดยูนิเวอร์ซัล)

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ส่วนลดตามปริมาณ
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 136.73/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]·ส่วน แคลมป์ยึด เป็น ชนิดยูนิเวอร์ซัล [การใช้งาน] โบลท์ สำหรับ แคลมป์ยึด ปีกนก


สเปค

รหัสสินค้า
MC4-32
MCS6-37

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
STGAR4-13
STGAR4-32
STGAR6-37SALE
TGAR4-13
TGAR4-32SALE
TGAR6-37
TGAR8-49
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขนาด สกรู แคลมป์ยึด วัสดุ สกรู แคลมป์ยึด ความยาว สกรู ℓ มิติ
(มิลลิเมตร)

฿ 198.65

TOGGLE CLAMP 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10M4สเตนเลส13

฿ 216.71

TOGGLE CLAMP 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10M4สเตนเลส32

฿ 270.88

฿ 214.37

TOGGLE CLAMP 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10M6สเตนเลส37

฿ 136.73

TOGGLE CLAMP 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10M4เหล็กกล้า13

฿ 139.31

฿ 105.86

TOGGLE CLAMP 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10M4เหล็กกล้า32

฿ 162.53

TOGGLE CLAMP 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10M6เหล็กกล้า37

฿ 183.17

TOGGLE CLAMP 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10M8เหล็กกล้า49

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ผลิตภัณฑ์ แหวนรอง

MISUMI Unit ตัวอย่างที่เกี่ยวข้องกับ ผลิตภัณฑ์ นี้