(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]· แคลมป์ปีกนก ที่สะดวกสำหรับการจับยึดชิ้นงานจากระยะไกล
รหัสรุ่น/ Part number |
MC06-1 FTK |
รหัสรุ่น/ Part number | LN2BS |
วัสดุ หลัก | SS400 |
กระบวนการเตรียมผิว | STKM ชุบผิวไบร์ทโครเมต |
แรงกระชับ (N) | 294 ถึง 980 |
น้ำหนัก (g) | 500 |
มุม เปิดปิดของ แขน | 140° |
มุมของการเปิดปิด | 90° |
อุปกรณ์เสริม | สลักเกลียว เหล็กกล้า |
ราคาต่อหน่วย |
รหัสสินค้า |
---|
LN2BS |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง |
---|---|---|---|---|---|
฿ 1,031.94 | CLAMP | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน |
กำลังโหลด …
วิธีการแนบ | ฐานหน้าแปลน | แรงขันแน่น(N) | 294 ถึง 980 | วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | SS400 |
---|---|---|---|---|---|
สกรู แคลมป์ยึด | แบบปรับได้ | ขนาด สกรู แคลมป์ยึด | M10 | วัสดุ สกรู แคลมป์ยึด | เหล็กกล้า |
หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ | ตัวเครื่อง | ประเภทความสูงของ แขน | ปกติ | ความสูงของแขน(มิลลิเมตร) | 96 |
ประเภทความยาว แขน | แขน ยาว | ความยาว(มิลลิเมตร) | 147.5 | ความยาวของมือจับ | ปกติ |
แรงขัน (เลือกช่วงได้)(N) | 500-1049 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน LN2BS ในชุด แคลมป์ปีกนก - ด้ามจับแนวตั้ง / แบบแขนยาว / ขนาดเล็ก (ฐานหน้าแปลน)
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง