(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]· บุชชิ่ง ที่สามารถใช้ร่วมกับ ขาพิน แบบตรง แบบขั้นบันได
รหัสสินค้า |
---|
KJBD8-P[4-6/0.01]-S[3-5/0.01]-L[3-25/1]-B[5-25/1] |
KJBD10-P[4-8/0.01]-S[3-7/0.01]-L[3-25/1]-B[5-25/1] |
KJBD12-P[5-10/0.01]-S[3-9/0.01]-L[3-25/1]-B[5-25/1] |
KJBD16-P[8-14/0.01]-S[4-13/0.01]-L[3-25/1]-B[5-25/1] |
KJBD20-P[10-18/0.01]-S[6-17/0.01]-L[3-25/1]-B[5-25/1] |
KJBD25-P[15-23/0.01]-S[8-21/0.01]-L[3-25/1]-B[5-25/1] |
KJBDM8-P[4-6/0.01]-S[3-5/0.01]-L[3-25/1]-B[5-25/1] |
KJBDM10-P[4-8/0.01]-S[3-7/0.01]-L[3-25/1]-B[5-25/1] |
KJBDM12-P[5-10/0.01]-S[3-9/0.01]-L[3-25/1]-B[5-25/1] |
KJBDM16-P[8-14/0.01]-S[4-13/0.01]-L[3-25/1]-B[5-25/1] |
KJBDM20-P[10-18/0.01]-S[6-17/0.01]-L[3-25/1]-B[5-25/1] |
KJBDM25-P[15-23/0.01]-S[8-21/0.01]-L[3-25/1]-B[5-25/1] |
KJBDS8-P[4-6/0.01]-S[3-5/0.01]-L[3-25/1]-B[5-25/1] |
KJBDS10-P[4-8/0.01]-S[3-7/0.01]-L[3-25/1]-B[5-25/1] |
KJBDS12-P[5-10/0.01]-S[3-9/0.01]-L[3-25/1]-B[5-25/1] |
KJBDS16-P[8-14/0.01]-S[4-13/0.01]-L[3-25/1]-B[5-25/1] |
KJBDS20-P[10-18/0.01]-S[6-17/0.01]-L[3-25/1]-B[5-25/1] |
KJBDS25-P[15-23/0.01]-S[8-21/0.01]-L[3-25/1]-B[5-25/1] |
KJBHD8-P[4-6/0.01]-S[3-5/0.01]-L[3-25/1]-B[5-25/1] |
KJBHD10-P[4-8/0.01]-S[3-7/0.01]-L[3-25/1]-B[5-25/1] |
KJBHD12-P[5-10/0.01]-S[3-9/0.01]-L[3-25/1]-B[5-25/1] |
KJBHD16-P[8-14/0.01]-S[4-13/0.01]-L[3-25/1]-B[5-25/1] |
KJBHD20-P[10-18/0.01]-S[6-17/0.01]-L[3-25/1]-B[5-25/1] |
KJBHD25-P[15-23/0.01]-S[8-21/0.01]-L[3-25/1]-B[5-25/1] |
KJBHDM8-P[4-6/0.01]-S[3-5/0.01]-L[3-25/1]-B[5-25/1] |
KJBHDM10-P[4-8/0.01]-S[3-7/0.01]-L[3-25/1]-B[5-25/1] |
KJBHDM12-P[5-10/0.01]-S[3-9/0.01]-L[3-25/1]-B[5-25/1] |
KJBHDM16-P[8-14/0.01]-S[4-13/0.01]-L[3-25/1]-B[5-25/1] |
KJBHDM20-P[10-18/0.01]-S[6-17/0.01]-L[3-25/1]-B[5-25/1] |
KJBHDM25-P[15-23/0.01]-S[8-21/0.01]-L[3-25/1]-B[5-25/1] |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | วัสดุ | กระบวนการเตรียมผิว | ความแข็ง | วัสดุ | รายละเอียด ความแข็ง | การ ความเผื่อ ID | บุชชิ่ง เส้นผ่าศูนย์กลาง D (Ø) | B (มิลลิเมตร) | ID P (Ø) | L (มิลลิเมตร) | S (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | LOCATIONBUSH | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | เหล็กกล้า | ไม่มี | มี | เทียบเท่า SKS93 | 50 to 60HRC | +0.03/+0.01 | 8 | 5 ~ 25 | 4 ~ 6 | 3 ~ 25 | 3 ~ 5 | ||
- | LOCATIONBUSH | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | เหล็กกล้า | ไม่มี | มี | เทียบเท่า SKS93 | 50 to 60HRC | +0.03/+0.01 | 10 | 5 ~ 25 | 4 ~ 8 | 3 ~ 25 | 3 ~ 7 | ||
- | LOCATIONBUSH | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | เหล็กกล้า | ไม่มี | มี | เทียบเท่า SKS93 | 50 to 60HRC | +0.03/+0.01 | 12 | 5 ~ 25 | 5 ~ 10 | 3 ~ 25 | 3 ~ 9 | ||
- | LOCATIONBUSH | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | เหล็กกล้า | ไม่มี | มี | เทียบเท่า SKS93 | 50 to 60HRC | +0.03/+0.01 | 16 | 5 ~ 25 | 8 ~ 14 | 3 ~ 25 | 4 ~ 13 | ||
- | LOCATIONBUSH | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | เหล็กกล้า | ไม่มี | มี | เทียบเท่า SKS93 | 50 to 60HRC | +0.03/+0.01 | 20 | 5 ~ 25 | 10 ~ 18 | 3 ~ 25 | 6 ~ 17 | ||
- | LOCATIONBUSH | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | เหล็กกล้า | ไม่มี | มี | เทียบเท่า SKS93 | 50 to 60HRC | +0.03/+0.01 | 25 | 5 ~ 25 | 15 ~ 23 | 3 ~ 25 | 8 ~ 21 | ||
- | LOCATIONBUSH | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | เหล็กกล้า | ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | มี | เทียบเท่า SKS93 | 50 to 60HRC | +0.03/+0.01 | 8 | 5 ~ 25 | 4 ~ 6 | 3 ~ 25 | 3 ~ 5 | ||
- | LOCATIONBUSH | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | เหล็กกล้า | ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | มี | เทียบเท่า SKS93 | 50 to 60HRC | +0.03/+0.01 | 10 | 5 ~ 25 | 4 ~ 8 | 3 ~ 25 | 3 ~ 7 | ||
- | LOCATIONBUSH | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | เหล็กกล้า | ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | มี | เทียบเท่า SKS93 | 50 to 60HRC | +0.03/+0.01 | 12 | 5 ~ 25 | 5 ~ 10 | 3 ~ 25 | 3 ~ 9 | ||
- | LOCATIONBUSH | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | เหล็กกล้า | ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | มี | เทียบเท่า SKS93 | 50 to 60HRC | +0.03/+0.01 | 16 | 5 ~ 25 | 8 ~ 14 | 3 ~ 25 | 4 ~ 13 | ||
- | LOCATIONBUSH | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | เหล็กกล้า | ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | มี | เทียบเท่า SKS93 | 50 to 60HRC | +0.03/+0.01 | 20 | 5 ~ 25 | 10 ~ 18 | 3 ~ 25 | 6 ~ 17 | ||
- | LOCATIONBUSH | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | เหล็กกล้า | ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | มี | เทียบเท่า SKS93 | 50 to 60HRC | +0.03/+0.01 | 25 | 5 ~ 25 | 15 ~ 23 | 3 ~ 25 | 8 ~ 21 | ||
- | LOCATIONBUSH | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | สเตนเลส | ไม่มี | ไม่มี | SUS304 | - | +0.03/+0.01 | 8 | 5 ~ 25 | 4 ~ 6 | 3 ~ 25 | 3 ~ 5 | ||
- | LOCATIONBUSH | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | สเตนเลส | ไม่มี | ไม่มี | SUS304 | - | +0.03/+0.01 | 10 | 5 ~ 25 | 4 ~ 8 | 3 ~ 25 | 3 ~ 7 | ||
- | LOCATIONBUSH | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | สเตนเลส | ไม่มี | ไม่มี | SUS304 | - | +0.03/+0.01 | 12 | 5 ~ 25 | 5 ~ 10 | 3 ~ 25 | 3 ~ 9 | ||
- | LOCATIONBUSH | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | สเตนเลส | ไม่มี | ไม่มี | SUS304 | - | +0.03/+0.01 | 16 | 5 ~ 25 | 8 ~ 14 | 3 ~ 25 | 4 ~ 13 | ||
- | LOCATIONBUSH | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | สเตนเลส | ไม่มี | ไม่มี | SUS304 | - | +0.03/+0.01 | 20 | 5 ~ 25 | 10 ~ 18 | 3 ~ 25 | 6 ~ 17 | ||
- | LOCATIONBUSH | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | สเตนเลส | ไม่มี | ไม่มี | SUS304 | - | +0.03/+0.01 | 25 | 5 ~ 25 | 15 ~ 23 | 3 ~ 25 | 8 ~ 21 | ||
- | LOCATIONBUSH | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | เหล็กกล้า | ไม่มี | มี | เทียบเท่า SKS93 | 50 to 60HRC | H7 | 8 | 5 ~ 25 | 4 ~ 6 | 3 ~ 25 | 3 ~ 5 | ||
- | LOCATIONBUSH | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | เหล็กกล้า | ไม่มี | มี | เทียบเท่า SKS93 | 50 to 60HRC | H7 | 10 | 5 ~ 25 | 4 ~ 8 | 3 ~ 25 | 3 ~ 7 | ||
- | LOCATIONBUSH | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | เหล็กกล้า | ไม่มี | มี | เทียบเท่า SKS93 | 50 to 60HRC | H7 | 12 | 5 ~ 25 | 5 ~ 10 | 3 ~ 25 | 3 ~ 9 | ||
- | LOCATIONBUSH | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | เหล็กกล้า | ไม่มี | มี | เทียบเท่า SKS93 | 50 to 60HRC | H7 | 16 | 5 ~ 25 | 8 ~ 14 | 3 ~ 25 | 4 ~ 13 | ||
- | LOCATIONBUSH | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | เหล็กกล้า | ไม่มี | มี | เทียบเท่า SKS93 | 50 to 60HRC | H7 | 20 | 5 ~ 25 | 10 ~ 18 | 3 ~ 25 | 6 ~ 17 | ||
- | LOCATIONBUSH | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | เหล็กกล้า | ไม่มี | มี | เทียบเท่า SKS93 | 50 to 60HRC | H7 | 25 | 5 ~ 25 | 15 ~ 23 | 3 ~ 25 | 8 ~ 21 | ||
- | LOCATION BUSH | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | เหล็กกล้า | ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | มี | เทียบเท่า SKS93 | 50 to 60HRC | H7 | 8 | 5 ~ 25 | 4 ~ 6 | 3 ~ 25 | 3 ~ 5 | ||
- | LOCATION BUSH | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | เหล็กกล้า | ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | มี | เทียบเท่า SKS93 | 50 to 60HRC | H7 | 10 | 5 ~ 25 | 4 ~ 8 | 3 ~ 25 | 3 ~ 7 | ||
- | LOCATION BUSH | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | เหล็กกล้า | ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | มี | เทียบเท่า SKS93 | 50 to 60HRC | H7 | 12 | 5 ~ 25 | 5 ~ 10 | 3 ~ 25 | 3 ~ 9 | ||
- | LOCATION BUSH | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | เหล็กกล้า | ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | มี | เทียบเท่า SKS93 | 50 to 60HRC | H7 | 16 | 5 ~ 25 | 8 ~ 14 | 3 ~ 25 | 4 ~ 13 | ||
- | LOCATION BUSH | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | เหล็กกล้า | ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | มี | เทียบเท่า SKS93 | 50 to 60HRC | H7 | 20 | 5 ~ 25 | 10 ~ 18 | 3 ~ 25 | 6 ~ 17 | ||
- | LOCATION BUSH | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | เหล็กกล้า | ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | มี | เทียบเท่า SKS93 | 50 to 60HRC | H7 | 25 | 5 ~ 25 | 15 ~ 23 | 3 ~ 25 | 8 ~ 21 |
กำลังโหลด …
รูปทรงพื้นฐาน | แบบตรง | ประเภทของรู | แบบ 1 ชั้น | รูปทรง รู | รูปทรง วงกลม |
---|---|---|---|---|---|
ด้วยหรือไม่แตะ | ไม่ได้ ชนิดมีรูต๊าปเกลียว | ความเผื่อ OD | มาตรฐาน | ชนิด | รุ่นมาตรฐาน แบบตรง |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง