1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
คอนแทคสวิตช์ - ประเภทสลักเกลียว แบบไม่สัมผัส

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • คอนแทคสวิตช์ -  ประเภทสลักเกลียว แบบไม่สัมผัส
  • คอนแทคสวิตช์ -  ประเภทสลักเกลียว แบบไม่สัมผัส
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 764.40/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ สวิตช์กำหนดตำแหน่ง แบบ ไม่สัมผัส ชนิด ขาพิน พร้อม ตัวเครื่อง หลัก เกลียว เปิดใช้งานการตรวจจับด้วยแรง หน้าสัมผัส ต่ำ

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
MSNC1.5
MSNC3
MSNCB1.2
MSNCBD1.2
MSNCD1.5
MSNCD3
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานระยะเคลื่อนที่
(มิลลิเมตร)
ขนาดเกลียว แรงหน้าสัมผัส
(N)
เส้นผ่าศูนย์กลาง ปลาย LED

฿ 764.40

CONTACT SWITCH 1 ชิ้น มีส่วนลด 8 วัน 101.5M8 x 0.750.4[ถึงØ2] Ø2ไม่มี LED

฿ 900.90

CONTACT SWITCH 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 103M8 x 0.750.7[ถึงØ4] Ø2.6ไม่มี LED

฿ 900.90

CONTACT SWITCH 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 101.2M6 x 0.50.3[ถึงØ2] Ø1.4ไม่มี LED

฿ 1,105.65

CONTACT SWITCH 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 101.2M6 x 0.50.3[ถึงØ2] Ø1.4มี LED

฿ 969.15

CONTACT SWITCH 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 101.5M8 x 0.750.4[ถึงØ2] Ø2มี LED

฿ 1,105.65

CONTACT SWITCH 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 103M8 x 0.750.7[ถึงØ4] Ø2.6มี LED

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ขาพิน สโตรค/ระยะเคลื่อนที่, ก้านสปริง รูปทรง สลักเกลียว รูปทรงปลาย เข็ม
สิ่งแวดล้อม มาตรฐาน วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ SUS303 หน้าสัมผัส วัสดุ SUS303
ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) 0:: 60 จุดปฏิบัติการ(มิลลิเมตร) 0.5 ความสามารถในการทวนซ้ำ 0.02 มม
อายุการใช้งานความแม่นยำหน้าสัมผัส(x 10K ครั้ง) 1000 โครงสร้างในการป้องกัน IP67