1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

คอนแทคสวิตช์ขนาดเล็กพร้อมสต็อปเปอร์/ทนความร้อน/IP67

HEAT RESISTANT SWITCHES

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 7,184.45/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]· อุณหภูมิใช้งาน สูงสุด: 200 องศา สวิตช์ ทนความร้อน

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
MSNWL-HR
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 7,184.45

HEAT RESISTANT SWITCHES 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ขาพิน สโตรค/ระยะเคลื่อนที่, ก้านสปริง / ด้วย สต๊อปเปอร์ รูปทรง สลักเกลียว รูปทรงปลาย เข็ม
สิ่งแวดล้อม ร้อนแรง วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ SUS416F หน้าสัมผัส วัสดุ SUS420
ระยะเคลื่อนที่(มิลลิเมตร) 0.3 ประเภทจุด หน้าสัมผัส ประเภทการ หน้าสัมผัส ไม่มี ขนาดเกลียว M10 x 0.75
ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) 0:: 200 จุดปฏิบัติการ(มิลลิเมตร) 0.15 ความสามารถในการทวนซ้ำ 0005 "/ 0.01 มม
แรงหน้าสัมผัส(N) 1 อายุการใช้งานความแม่นยำหน้าสัมผัส(x 10K ครั้ง) 50 โหลดไฟฟ้า คงที่ที่อนุญาต(N) 3000
พลังงาน ทนต่อแรงกระแทก(J) 0.2 โครงสร้างในการป้องกัน IP67

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน MSNWL-HR ในชุด คอนแทคสวิตช์ขนาดเล็กพร้อมสต็อปเปอร์/ทนความร้อน/IP67