1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
คอนแทคสวิตช์ความละเอียดสูง/ชนิดเลือกรูปทรงส่วนปลายได้

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • ราคา :
    ---
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

นี่คือ สวิตช์กำหนดตำแหน่ง ที่มีความแม่นยำสูง ประเภท เลือกชนิดปลาย [วัสดุ]SUS303.

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
MSTAF-NC
MSTAF-NO
MSTALF-NC
MSTALN-NC
MSTAN-NC
MSTAN-NO
N-MSTA-DF-NC
N-MSTA-DF-NO
N-MSTA-DN-NC
N-MSTA-DN-NO
N-MSTAL-DF-NC
N-MSTAL-DN-NC
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานชนิด รูปทรงปลาย ระยะเคลื่อนที่
(มิลลิเมตร)
ประเภทจุด หน้าสัมผัส จุดปฏิบัติการ
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลาง ปลาย LED

฿ 4,327.05

STOPPER SWITCH 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10ขาพิน สโตรค/ระยะเคลื่อนที่, ก้านสปริงแบน3ประเภทการ หน้าสัมผัส NC0[ถึงØ4] Ø3ไม่มี LED

฿ 4,327.05

STOPPER SWITCH 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10ขาพิน สโตรค/ระยะเคลื่อนที่, ก้านสปริงแบน3ประเภทการ หน้าสัมผัส ไม่มี0.2[ถึงØ4] Ø3ไม่มี LED

฿ 4,945.85

STOPPER SWITCH 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10ขาพิน สโตรค/ระยะเคลื่อนที่, ก้านสปริงแบน10ประเภทการ หน้าสัมผัส NC0[ถึงØ4] Ø3ไม่มี LED

฿ 4,945.85

STOPPER SWITCH 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10ลูก หน้าสัมผัส, ลูกดันสปริงเข็ม10ประเภทการ หน้าสัมผัส NC0[ถึงØ2] Ø1.5ไม่มี LED

฿ 4,327.05

STOPPER SWITCH 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10ลูก หน้าสัมผัส, ลูกดันสปริงเข็ม3ประเภทการ หน้าสัมผัส NC0[ถึงØ2] Ø1.5ไม่มี LED

-

STOPPER SWITCH 1 ชิ้น 14 วัน 10ลูก หน้าสัมผัส, ลูกดันสปริงเข็ม3ประเภทการ หน้าสัมผัส ไม่มี0.2[ถึงØ2] Ø1.5ไม่มี LED

฿ 4,590.95

STOPPER SWITCH 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10ขาพิน สโตรค/ระยะเคลื่อนที่, ก้านสปริงแบน3ประเภทการ หน้าสัมผัส NC0[ถึงØ4] Ø3มี LED

฿ 4,590.95

STOPPER SWITCH 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10ขาพิน สโตรค/ระยะเคลื่อนที่, ก้านสปริงแบน3ประเภทการ หน้าสัมผัส ไม่มี0.2[ถึงØ4] Ø3มี LED

฿ 4,590.95

STOPPER SWITCH 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10ลูก หน้าสัมผัส, ลูกดันสปริงเข็ม3ประเภทการ หน้าสัมผัส NC0[ถึงØ2] Ø1.5มี LED

฿ 4,590.95

STOPPER SWITCH 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10ลูก หน้าสัมผัส, ลูกดันสปริงเข็ม3ประเภทการ หน้าสัมผัส ไม่มี0.2[ถึงØ2] Ø1.5มี LED

฿ 5,250.70

STOPPER SWITCH 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10ขาพิน สโตรค/ระยะเคลื่อนที่, ก้านสปริงแบน10ประเภทการ หน้าสัมผัส NC0[ถึงØ4] Ø3มี LED

฿ 5,250.70

STOPPER SWITCH 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10ลูก หน้าสัมผัส, ลูกดันสปริงเข็ม10ประเภทการ หน้าสัมผัส NC0[ถึงØ2] Ø1.5มี LED

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง สลักเกลียว สิ่งแวดล้อม มาตรฐาน วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ SUS303
หน้าสัมผัส วัสดุ คาร์ไบด์ ขนาดเกลียว M10 x 0.5 ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) 0:: 80
ความสามารถในการทวนซ้ำ 0.0005 มม แรงหน้าสัมผัส(N) 1 อายุการใช้งานความแม่นยำหน้าสัมผัส(x 10K ครั้ง) 300
โครงสร้างในการป้องกัน IP67