1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
คอนแทคสวิตช์/ชนิดมุมหน้าสัมผัสกว้าง

STOPPER SWITCH

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,388.75/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ตลับลูกปืนเม็ดกลม ช่วยให้ หน้าสัมผัส จากทุกทิศทาง

ส่วนหน้าสัมผัสเกลียวสายไฟ[ A ] อุปกรณ์เสริม
[ M ] วัสดุ[ H ] ความแข็ง[ M ] วัสดุ
SUS440C50 to 55HRCSUS303สายเคเบิล 2 ม., ตัวนำ 2 ตัว, ⌀4 แบบทนน้ำมัน
รัศมีการดัดงอขั้นต่ำ R7
นัทหกเหลี่ยม 2 ตัว(ความหนา 3 ประแจขนาด 17)

สเปค

รหัสสินค้า
MSTKD-FB
N-MSTKD-FDB

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
N-MSTKE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 2,388.75

STOPPER SWITCH 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ขาพิน สโตรค/ระยะเคลื่อนที่, ก้านสปริง / ความ ทนทานต่อการ การเยื้องศูนย์ มุม รูปทรง สลักเกลียว รูปทรงปลาย หน้าสัมผัส ทรงกลม
สิ่งแวดล้อม มาตรฐาน วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ SUS303 หน้าสัมผัส วัสดุ SUS420F
ระยะเคลื่อนที่(มิลลิเมตร) 2.8 ประเภทจุด หน้าสัมผัส ประเภทการ หน้าสัมผัส ไม่มี ขนาดเกลียว M12 x 1.0
ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) 0:: 80 จุดปฏิบัติการ(มิลลิเมตร) 0.3 ความสามารถในการทวนซ้ำ 0.005 มม
แรงหน้าสัมผัส(N) 1.5 อายุการใช้งานความแม่นยำหน้าสัมผัส(x 10K ครั้ง) 1000 เส้นผ่าศูนย์กลาง ปลาย Ø10
โครงสร้างในการป้องกัน IP65 LED มี LED

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน N-MSTKE ในชุด คอนแทคสวิตช์/ชนิดมุมหน้าสัมผัสกว้าง