(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[ ผลิตภัณฑ์ ใหม่ ]
นอกจาก เกลียว ละเอียด คุณสามารถเลือกเกลียว เกลียวหยาบ แล้ว
รหัสสินค้า |
---|
PXRAN12 |
PXRAN16 |
PXRKN12 |
PXRKN16 |
PXSAN12 |
PXSAN16 |
PXSKN12 |
PXSKN16 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | เส้นผ่านศูนย์กลางของ สกรู M (มิลลิเมตร) | ปลาย เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. B (Ø) | ระยะเคลื่อนที่(S) (มิลลิเมตร) | กลไก ล็อค | ความยาว L (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 608.00 | INDEXING PLUNGERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 12 | 6 | 6 | [ล็อค โนส] ตำแหน่งพัก | 48 | |
฿ 713.00 | INDEXING PLUNGERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 16 | 8 | 7 | [ล็อค โนส] ตำแหน่งพัก | 56 | ||
฿ 642.00 | INDEXING PLUNGERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 12 | 6 | 6 | [ล็อค โนส] ตำแหน่งพัก | 48 | |
฿ 751.00 | INDEXING PLUNGERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 16 | 8 | 7 | [ล็อค โนส] ตำแหน่งพัก | 56 | |
฿ 499.00 | INDEXING PLUNGERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 12 | 6 | 6 | - | 48 | |
฿ 642.00 | INDEXING PLUNGERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 16 | 8 | 7 | - | 56 | |
฿ 536.32 | INDEXING PLUNGERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 12 | 6 | 6 | - | 48 | |
฿ 678.78 | INDEXING PLUNGERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 16 | 8 | 7 | - | 56 |
กำลังโหลด …
ชนิด | รุ่นมาตรฐาน | วิธีการติดตั้ง | ชนิดเกลียวใน | วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | SUM22 |
---|---|---|---|---|---|
ความยาวโดยรวม | สั้น | วัสดุขาพิน | S45C | สแตนเลสทั้งหมด | ไม่เข้า สอดคล้องตามมาตรฐาน |
กระบวนการเตรียมผิวขาพิน | การชุบออกไซด์สีดำ | ปลาย การรักษาความร้อน | carburized | ลูกบิด | มี |
กระบวนการเตรียมผิวตัวผลิตภัณฑ์ | การชุบออกไซด์สีดำ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง