(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สามารถติดตั้งลูกบิดให้เหมาะสำหรับแต่ละจุดประสงค์การใช้งาน
ชนิด | ตัวเครื่อง หลัก | ขาพิน | สปริง | (น็อตล็อค) | ||||
[M]วัสดุ | [S]กระบวนการเตรียมผิว | [M]วัสดุ | [ H ]ความแข็ง | [S]กระบวนการเตรียมผิว | [M]วัสดุ | [M]วัสดุ | [S]กระบวนการเตรียมผิว | |
PXNAN | SUM22 | การใส่ร้ายป้ายสี | S45C | 50 ถึง60HRC (ผ่านการอบผิวแข็ง) | การใส่ร้ายป้ายสี | SUS631J1 | - | - |
PXNKN | SS400 | การใส่ร้ายป้ายสี | ||||||
SXNAN | SUS303 | - | SUS440C | 45HRC ถึง | - | - | - | |
SXNKN | SUS303 | - |
รหัสรุ่น/ Part number |
PXNAN12L |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | เส้นผ่านศูนย์กลางของ สกรู M (มิลลิเมตร) | ปลาย เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. B (Ø) | ระยะเคลื่อนที่(S) (มิลลิเมตร) | วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | ความยาว L (มิลลิเมตร) | วัสดุขาพิน | สแตนเลสทั้งหมด | กระบวนการเตรียมผิวขาพิน | กระบวนการเตรียมผิวตัวผลิตภัณฑ์ | อุปกรณ์เสริม |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 486.04 | INDEXING PLUNGERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 8 | 4 | 4 | [เหล็กกล้า] SUM22 | 30 | S45C | ไม่เข้า สอดคล้องตามมาตรฐาน | การชุบออกไซด์สีดำ | การชุบออกไซด์สีดำ | ไม่ได้จัดเตรียมไว้ให้ | |
฿ 536.32 | INDEXING PLUNGERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 8 | 4 | 6 | [เหล็กกล้า] SUM22 | 32 | S45C | ไม่เข้า สอดคล้องตามมาตรฐาน | การชุบออกไซด์สีดำ | การชุบออกไซด์สีดำ | ไม่ได้จัดเตรียมไว้ให้ | |
฿ 486.04 | INDEXING PLUNGERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 10 | 5 | 5 | [เหล็กกล้า] SUM22 | 32 | S45C | ไม่เข้า สอดคล้องตามมาตรฐาน | การชุบออกไซด์สีดำ | การชุบออกไซด์สีดำ | ไม่ได้จัดเตรียมไว้ให้ | |
฿ 536.32 ฿ 253.14 | INDEXING PLUNGERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 10 | 5 | 8 | [เหล็กกล้า] SUM22 | 35 | S45C | ไม่เข้า สอดคล้องตามมาตรฐาน | การชุบออกไซด์สีดำ | การชุบออกไซด์สีดำ | ไม่ได้จัดเตรียมไว้ให้ | ||
฿ 519.56 | INDEXING PLUNGERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 12 | 6 | 6 | [เหล็กกล้า] SUM22 | 39 | S45C | ไม่เข้า สอดคล้องตามมาตรฐาน | การชุบออกไซด์สีดำ | การชุบออกไซด์สีดำ | ไม่ได้จัดเตรียมไว้ให้ | |
฿ 574.03 ฿ 190.06 | INDEXING PLUNGERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 12 | 6 | 10 | [เหล็กกล้า] SUM22 | 44 | S45C | ไม่เข้า สอดคล้องตามมาตรฐาน | การชุบออกไซด์สีดำ | การชุบออกไซด์สีดำ | ไม่ได้จัดเตรียมไว้ให้ | ||
฿ 611.74 | INDEXING PLUNGERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 16 | 8 | 7 | [เหล็กกล้า] SUM22 | 49 | S45C | ไม่เข้า สอดคล้องตามมาตรฐาน | การชุบออกไซด์สีดำ | การชุบออกไซด์สีดำ | ไม่ได้จัดเตรียมไว้ให้ | |
฿ 678.78 | INDEXING PLUNGERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 16 | 8 | 12 | [เหล็กกล้า] SUM22 | 54 | S45C | ไม่เข้า สอดคล้องตามมาตรฐาน | การชุบออกไซด์สีดำ | การชุบออกไซด์สีดำ | ไม่ได้จัดเตรียมไว้ให้ | |
฿ 506.99 | INDEXING PLUNGERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 8 | 4 | 4 | [เหล็กกล้า] SUM22 | 30 | S45C | ไม่เข้า สอดคล้องตามมาตรฐาน | การชุบออกไซด์สีดำ | การชุบออกไซด์สีดำ | น็อตล็อค | |
฿ 561.46 | INDEXING PLUNGERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 8 | 4 | 6 | [เหล็กกล้า] SUM22 | 32 | S45C | ไม่เข้า สอดคล้องตามมาตรฐาน | การชุบออกไซด์สีดำ | การชุบออกไซด์สีดำ | น็อตล็อค | |
฿ 506.99 | INDEXING PLUNGERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 10 | 5 | 5 | [เหล็กกล้า] SUM22 | 32 | S45C | ไม่เข้า สอดคล้องตามมาตรฐาน | การชุบออกไซด์สีดำ | การชุบออกไซด์สีดำ | น็อตล็อค | |
฿ 561.46 | INDEXING PLUNGERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 10 | 5 | 8 | [เหล็กกล้า] SUM22 | 35 | S45C | ไม่เข้า สอดคล้องตามมาตรฐาน | การชุบออกไซด์สีดำ | การชุบออกไซด์สีดำ | น็อตล็อค | |
฿ 548.89 | INDEXING PLUNGERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 12 | 6 | 6 | [เหล็กกล้า] SUM22 | 39 | S45C | ไม่เข้า สอดคล้องตามมาตรฐาน | การชุบออกไซด์สีดำ | การชุบออกไซด์สีดำ | น็อตล็อค | |
฿ 607.55 ฿ 232.33 | INDEXING PLUNGERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 12 | 6 | 10 | [เหล็กกล้า] SUM22 | 44 | S45C | ไม่เข้า สอดคล้องตามมาตรฐาน | การชุบออกไซด์สีดำ | การชุบออกไซด์สีดำ | น็อตล็อค | ||
฿ 682.97 ฿ 222.78 | INDEXING PLUNGERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 16 | 8 | 7 | [เหล็กกล้า] SUM22 | 49 | S45C | ไม่เข้า สอดคล้องตามมาตรฐาน | การชุบออกไซด์สีดำ | การชุบออกไซด์สีดำ | น็อตล็อค | ||
฿ 758.39 | INDEXING PLUNGERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 16 | 8 | 12 | [เหล็กกล้า] SUM22 | 54 | S45C | ไม่เข้า สอดคล้องตามมาตรฐาน | การชุบออกไซด์สีดำ | การชุบออกไซด์สีดำ | น็อตล็อค | |
฿ 657.83 ฿ 254.32 | INDEXING PLUNGERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 8 | 4 | 4 | [สเตนเลส] SUS303 | 30 | [สเตนเลส] SUS440C | เหมาะสม | ไม่มี | ไม่มี | ไม่ได้จัดเตรียมไว้ให้ | ||
฿ 733.25 | INDEXING PLUNGERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 8 | 4 | 6 | [สเตนเลส] SUS303 | 32 | [สเตนเลส] SUS440C | เหมาะสม | ไม่มี | ไม่มี | ไม่ได้จัดเตรียมไว้ให้ | |
฿ 657.83 | INDEXING PLUNGERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 10 | 5 | 5 | [สเตนเลส] SUS303 | 32 | [สเตนเลส] SUS440C | เหมาะสม | ไม่มี | ไม่มี | ไม่ได้จัดเตรียมไว้ให้ | |
฿ 733.25 | INDEXING PLUNGERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 10 | 5 | 8 | [สเตนเลส] SUS303 | 35 | [สเตนเลส] SUS440C | เหมาะสม | ไม่มี | ไม่มี | ไม่ได้จัดเตรียมไว้ให้ | |
฿ 712.30 | INDEXING PLUNGERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 12 | 6 | 6 | [สเตนเลส] SUS303 | 39 | [สเตนเลส] SUS440C | เหมาะสม | ไม่มี | ไม่มี | ไม่ได้จัดเตรียมไว้ให้ | |
฿ 787.72 | INDEXING PLUNGERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 12 | 6 | 10 | [สเตนเลส] SUS303 | 44 | [สเตนเลส] SUS440C | เหมาะสม | ไม่มี | ไม่มี | ไม่ได้จัดเตรียมไว้ให้ | |
฿ 963.70 | INDEXING PLUNGERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 16 | 8 | 7 | [สเตนเลส] SUS303 | 49 | [สเตนเลส] SUS440C | เหมาะสม | ไม่มี | ไม่มี | ไม่ได้จัดเตรียมไว้ให้ | |
฿ 1,068.45 | INDEXING PLUNGERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 16 | 8 | 12 | [สเตนเลส] SUS303 | 54 | [สเตนเลส] SUS440C | เหมาะสม | ไม่มี | ไม่มี | ไม่ได้จัดเตรียมไว้ให้ | |
฿ 745.82 | INDEXING PLUNGERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 8 | 4 | 4 | [สเตนเลส] SUS303 | 30 | [สเตนเลส] SUS440C | เหมาะสม | ไม่มี | ไม่มี | น็อตล็อค | |
฿ 829.62 | INDEXING PLUNGERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 8 | 4 | 6 | [สเตนเลส] SUS303 | 32 | [สเตนเลส] SUS440C | เหมาะสม | ไม่มี | ไม่มี | น็อตล็อค | |
฿ 745.82 | INDEXING PLUNGERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 10 | 5 | 5 | [สเตนเลส] SUS303 | 32 | [สเตนเลส] SUS440C | เหมาะสม | ไม่มี | ไม่มี | น็อตล็อค | |
฿ 829.62 | INDEXING PLUNGERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 10 | 5 | 8 | [สเตนเลส] SUS303 | 35 | [สเตนเลส] SUS440C | เหมาะสม | ไม่มี | ไม่มี | น็อตล็อค | |
฿ 821.24 | INDEXING PLUNGERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 12 | 6 | 6 | [สเตนเลส] SUS303 | 39 | [สเตนเลส] SUS440C | เหมาะสม | ไม่มี | ไม่มี | น็อตล็อค | |
฿ 913.42 | INDEXING PLUNGERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 12 | 6 | 10 | [สเตนเลส] SUS303 | 44 | [สเตนเลส] SUS440C | เหมาะสม | ไม่มี | ไม่มี | น็อตล็อค | |
฿ 1,135.49 | INDEXING PLUNGERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 16 | 8 | 7 | [สเตนเลส] SUS303 | 49 | [สเตนเลส] SUS440C | เหมาะสม | ไม่มี | ไม่มี | น็อตล็อค | |
฿ 1,257.00 ฿ 486.84 | INDEXING PLUNGERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 16 | 8 | 12 | [สเตนเลส] SUS303 | 54 | [สเตนเลส] SUS440C | เหมาะสม | ไม่มี | ไม่มี | น็อตล็อค |
กำลังโหลด …
ชนิด | ไม่มี ลูกบิด | วิธีการติดตั้ง | ชนิดเกลียวใน | ความยาวโดยรวม | มาตรฐาน |
---|---|---|---|---|---|
ปลาย การรักษาความร้อน | ชุบแข็ง | ลูกบิด | ไม่มี |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง