(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[การใช้งาน] หมุดล็อคตำแหน่ง ชนิดสวมอัด โปรดขับเข้าไปจากด้านบนของ ปลอกสวม การสวมอัด
รหัสสินค้า |
---|
SXPP8-4 |
SXPP8-6 |
SXPP10-5 |
SXPP10-8 |
SXPP12-6 |
SXPP12-10 |
SXPP15-7 |
SXPP15-12 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | เส้นผ่านศูนย์กลางของ สกรู M (มิลลิเมตร) | ปลาย เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. B (Ø) | ระยะเคลื่อนที่(S) (มิลลิเมตร) | ความยาว L (มิลลิเมตร) | สแตนเลสทั้งหมด | มิติ (Ø) | M (หยาบ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 812.86 | INDEX PLUNGER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 8 | 4 | 4 | 32 | เหมาะสม | 8 | M3 | |
฿ 842.19 | INDEX PLUNGER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 8 | 4 | 6 | 34 | เหมาะสม | 8 | M3 | |
฿ 875.71 | INDEX PLUNGER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 10 | 5 | 5 | 34 | เหมาะสม | 10 | M5 | |
฿ 913.42 | INDEX PLUNGER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 10 | 5 | 8 | 37 | เหมาะสม | 10 | M5 | |
฿ 1,005.60 | INDEX PLUNGER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 12 | 6 | 6 | 42$46 | เหมาะสม | 12 | M6 | |
฿ 1,076.83 | INDEX PLUNGER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 12 | 6 | 10 | 42$46 | เหมาะสม | 12 | M6 | |
฿ 1,143.87 | INDEX PLUNGER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 15 | 8 | 7 | 52$57 | ไม่เข้า สอดคล้องตามมาตรฐาน | 15 | M8 | |
฿ 1,231.86 | INDEX PLUNGER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 15 | 8 | 12 | 52$57 | ไม่เข้า สอดคล้องตามมาตรฐาน | 15 | M8 |
กำลังโหลด …
ชนิด | ไม่มี ลูกบิด | วิธีการติดตั้ง | พอดีพอดี | วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | SUS440C |
---|---|---|---|---|---|
ความยาวโดยรวม | มาตรฐาน | วัสดุขาพิน | SUS440C | กระบวนการเตรียมผิวขาพิน | ไม่มี |
ปลาย การรักษาความร้อน | ชุบแข็ง | ลูกบิด | ไม่มี | กระบวนการเตรียมผิวตัวผลิตภัณฑ์ | ไม่มี |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง