1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
หมุดล็อคตำแหน่ง- ชนิดยึด แผ่นเพลท

หมุดล็อคตำแหน่ง- ชนิดยึด แผ่นเพลท
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,912.05/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]สามารถใช้ในตำแหน่งที่ไม่มีที่ว่างให้ดึง ลูกบิด



ชนิดลูกบิดตัวเครื่อง หลักขาพินสปริง
[M]วัสดุ[M]วัสดุ[S]กระบวนการเตรียมผิว[M]วัสดุ[H]ความแข็ง[S]กระบวนการเตรียมผิว[M]วัสดุ
PXSP
PXSPL
โพลิอะซีทัล (Polyacetal)S45Cการใส่ร้ายป้ายสีS45C50 ถึง 60HRC
(carburized)
การใส่ร้ายป้ายสีSUS631J1

สเปค

รหัสรุ่น/ Part number
PXSP6
รหัสรุ่น/ Part numberโหลดไฟฟ้า (N)ราคาต่อหน่วย
ชนิดBนาทีสูงสุด
PXSP
PXSPL
60.11.9

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
PXSP6
PXSPL6
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 2,912.05

INDEXING PLUNGERS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10

฿ 2,912.05

INDEXING PLUNGERS 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

ตัวอย่าง

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด รุ่นมาตรฐาน ปลาย เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. B(Ø) 6 ระยะเคลื่อนที่(S)(มิลลิเมตร) 6
กลไก ล็อค หัวล็อค วิธีการติดตั้ง หน้าแปลน วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ S45C
ความยาว L(มิลลิเมตร) 48 ความยาวโดยรวม สั้น วัสดุขาพิน S45C
สแตนเลสทั้งหมด ไม่เข้า สอดคล้องตามมาตรฐาน กระบวนการเตรียมผิวขาพิน การชุบออกไซด์สีดำ ปลาย การรักษาความร้อน ชุบแข็ง
ลูกบิด มี กระบวนการเตรียมผิวตัวผลิตภัณฑ์ การชุบออกไซด์สีดำ ตำแหน่ง หน้าแปลน

MISUMI Unit ตัวอย่างที่เกี่ยวข้องกับ ผลิตภัณฑ์ นี้