(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]· โรลเลอร์พั้งเจอร์ ชนิดติดตั้งพร้อม ตลับลูกปืน/รองลื่น ที่ ปลาย
รหัสสินค้า |
---|
SBPJ1 |
SBPJ1A |
SBPJ2 |
SBPJ2A |
TBPJ1 |
TBPJ1A |
TBPJ2 |
TBPJ2A |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ประเภท โรลเลอร์พั้งเจอร์ | โหลดไฟฟ้า เริ่มต้น (N) | โหลดไฟฟ้า สูงสุด (N) | เส้นผ่าศูนย์กลาง โรเลอร์ d (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,244.88 | ROLLER PLUNGERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ประเภทเมาท์ (เมาท์แนวตั้ง) | 3 | 5.1 | 14 | |
฿ 1,299.48 | ROLLER PLUNGERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | ประเภทเมาท์ (เมาท์แนวตั้ง) | 3 | 5.1 | 19 | |
฿ 1,310.40 | ROLLER PLUNGERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ประเภทเมาท์ (เมาท์แนวตั้ง) | 6.1 | 10.4 | 14 | |
฿ 1,368.64 ฿ 710.60 | ROLLER PLUNGERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ประเภทเมาท์ (เมาท์แนวตั้ง) | 6.1 | 10.4 | 19 | ||
฿ 1,244.88 | ROLLER PLUNGERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ประเภทเมาท์ (ติดตั้งด้านข้าง) | 3 | 5.1 | 14 | ||
฿ 1,299.48 ฿ 790.47 | ROLLER PLUNGERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ประเภทเมาท์ (ติดตั้งด้านข้าง) | 3 | 5.1 | 19 | ||
฿ 1,310.40 | ROLLER PLUNGERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ประเภทเมาท์ (ติดตั้งด้านข้าง) | 6.1 | 10.4 | 14 | |
฿ 1,368.64 ฿ 771.64 | ROLLER PLUNGERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ประเภทเมาท์ (ติดตั้งด้านข้าง) | 6.1 | 10.4 | 19 |
กำลังโหลด …
รูปทรง | ผลักดันประเภท | กระบวนการล็อคเกลียว | ไม่มี | วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | S45C |
---|---|---|---|---|---|
กระบวนการเตรียมผิวตัวผลิตภัณฑ์ | ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | วัสดุขาพิน | S45C | กระบวนการเตรียมผิวขาพิน | ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า |
ปลาย การรักษาความร้อน | ไม่มี | ระยะเคลื่อนที่(S)(มิลลิเมตร) | 5 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง