(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
- พลันเจอร์สวมอัด - ชนิดมาตรฐาน
- รหัสสินค้ารวมชนิด PFSSN, PFSSR, PFPSN และ PFPPN
- พลันเจอร์สวมอัด: ลูกบอลโลหะและลูกบอลพลาสติก
- วัสดุบอดี้หลัก สแตนเลส SUS303 และโพลีอะซิทัล
- วัสดุลูกบอล: สแตนเลส SUS440C และโพลีอะซีทัล
- ความแข็งลูกบอล: 55HRC สำหรับชนิดลูกบอลโลหะเท่านั้น
- วัสดุสปริงเป็นสแตนเลส SUS631J1
- วิธีการติดตั้ง: สกรู (หกเหลี่ยม)
- ขนาดเกลียวหยาบ (M): 2, 3, 5, 6, 8 และ 10
- อุณหภูมิขณะใช้งานของลูกบอลโลหะ: -20 ถึง 120°C
- อุณหภูมิขณะใช้งานของลูกบอลพลาสติก: -30 ถึง 80°C
ชนิด | ตัวเครื่อง | ลูกบอล | สปริง | อุณหภูมิใช้งาน | ||
[ M ]วัสดุ | [ M ]วัสดุ | [ H ]ความแข็ง | [ M ]วัสดุ | |||
โหลดน้ำหนักเบา | PFSSN | SUS303 | SUS440C | 55HRC or more | SUS631J1 | -20 to 120°C |
โหลดหนัก | PFSSR | |||||
โหลดน้ำหนักเบา | PFPSN | โพลีอะซีทัล | -30 to 80°C | |||
PFPPN | โพลีอะซีทัล | — |
รหัสสินค้า |
PFSSN4 |
รหัสสินค้า |
---|
PFPPN2 |
PFPPN3 |
PFPPN4 |
PFPPN5 |
PFPPN6 |
PFPPN8 |
PFPPN10 |
PFPSN2 |
PFPSN3 |
PFPSN4 |
PFPSN5 |
PFPSN6 |
PFPSN8 |
PFPSN10 |
PFSSN2 |
PFSSN3 |
PFSSN4 |
PFSSN5 |
PFSSN6 |
PFSSN8 |
PFSSN10 |
PFSSR4 |
PFSSR5 |
PFSSR6 |
PFSSR8 |
PFSSR10 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | วัสดุลูกบอล | วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D (มิลลิเมตร) | ระยะเคลื่อนที่(S) (มิลลิเมตร) | ปลาย การรักษาความร้อน | โหลดไฟฟ้า เริ่มต้น (N) | โหลดไฟฟ้า สูงสุด (N) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 189.28 ฿ 121.61 | PRESS FIT PLUNGER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [พลาสติก] โพลิอะซีทัล | [พลาสติก] โพลิอะซีทัล (Polyacetal) | 2 | 0.3 | ไม่มี | 0.54 | 0.78 | ||
฿ 163.80 ฿ 97.22 | PRESS FIT PLUNGER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [พลาสติก] โพลิอะซีทัล | [พลาสติก] โพลิอะซีทัล (Polyacetal) | 3 | 0.6 | ไม่มี | 0.74 | 0.94 | ||
฿ 54.60 | PRESS FIT PLUNGER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [พลาสติก] โพลิอะซีทัล | [พลาสติก] โพลิอะซีทัล (Polyacetal) | 4 | 0.8 | ไม่มี | 1.3 | 6.4 | |
฿ 61.88 | PRESS FIT PLUNGER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [พลาสติก] โพลิอะซีทัล | [พลาสติก] โพลิอะซีทัล (Polyacetal) | 5 | 1 | ไม่มี | 2.7 | 8 | |
฿ 65.52 | PRESS FIT PLUNGER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [พลาสติก] โพลิอะซีทัล | [พลาสติก] โพลิอะซีทัล (Polyacetal) | 6 | 1.6 | ไม่มี | 1.15 | 10.2 | |
฿ 76.44 | PRESS FIT PLUNGER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [พลาสติก] โพลิอะซีทัล | [พลาสติก] โพลิอะซีทัล (Polyacetal) | 8 | 1.9 | ไม่มี | 6.15 | 17.2 | |
฿ 87.36 | PRESS FIT PLUNGER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | [พลาสติก] โพลิอะซีทัล | [พลาสติก] โพลิอะซีทัล (Polyacetal) | 10 | 2.4 | ไม่มี | 2.1 | 18.8 | |
฿ 178.36 | PRESS FIT PLUNGER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | [สเตนเลส] SUS440C | [พลาสติก] โพลิอะซีทัล (Polyacetal) | 2 | 0.3 | ชุบแข็ง | 0.54 | 0.78 | |
฿ 149.24 | PRESS FIT PLUNGER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | [สเตนเลส] SUS440C | [พลาสติก] โพลิอะซีทัล (Polyacetal) | 3 | 0.6 | ชุบแข็ง | 0.74 | 0.94 | |
฿ 43.68 | PRESS FIT PLUNGER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [สเตนเลส] SUS440C | [พลาสติก] โพลิอะซีทัล (Polyacetal) | 4 | 0.8 | ชุบแข็ง | 1.3 | 6.4 | ||
฿ 47.32 | PRESS FIT PLUNGER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [สเตนเลส] SUS440C | [พลาสติก] โพลิอะซีทัล (Polyacetal) | 5 | 1 | ชุบแข็ง | 2.7 | 8 | |
฿ 47.32 | PRESS FIT PLUNGER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [สเตนเลส] SUS440C | [พลาสติก] โพลิอะซีทัล (Polyacetal) | 6 | 1.6 | ชุบแข็ง | 1.15 | 10.2 | |
฿ 58.24 | PRESS-FITPLUNGERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | [สเตนเลส] SUS440C | [พลาสติก] โพลิอะซีทัล (Polyacetal) | 8 | 1.9 | ชุบแข็ง | 6.15 | 17.2 | |
฿ 72.80 ฿ 33.20 | PRESS FIT PLUNGER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [สเตนเลส] SUS440C | [พลาสติก] โพลิอะซีทัล (Polyacetal) | 10 | 2.4 | ชุบแข็ง | 2.1 | 18.8 | ||
฿ 254.80 | PRESS FIT PLUNGER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [สเตนเลส] SUS440C | [สเตนเลส] SUS303 | 2 | 0.3 | ชุบแข็ง | 0.54 | 0.78 | ||
฿ 229.32 | PRESS-FITPLUNGERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | [สเตนเลส] SUS440C | [สเตนเลส] SUS303 | 3 | 0.6 | ชุบแข็ง | 0.74 | 0.98 | |
฿ 134.68 | PRESS FIT PLUNGER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [สเตนเลส] SUS440C | [สเตนเลส] SUS303 | 4 | 0.8 | ชุบแข็ง | 0.65 | 5.6 | |
฿ 76.44 | PRESS FIT PLUNGER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [สเตนเลส] SUS440C | [สเตนเลส] SUS303 | 5 | 1 | ชุบแข็ง | 2.8 | 6.3 | |
฿ 80.08 | PRESS FIT PLUNGER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [สเตนเลส] SUS440C | [สเตนเลส] SUS303 | 6 | 1.6 | ชุบแข็ง | 2.95 | 9.6 | |
฿ 94.64 | PRESS FIT PLUNGER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [สเตนเลส] SUS440C | [สเตนเลส] SUS303 | 8 | 1.9 | ชุบแข็ง | 6.5 | 11.7 | |
฿ 171.08 | PRESS FIT PLUNGER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [สเตนเลส] SUS440C | [สเตนเลส] SUS303 | 10 | 2.4 | ชุบแข็ง | 9 | 15 | |
฿ 91.00 | PRESS-FIT PLUNGERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [สเตนเลส] SUS440C | [สเตนเลส] SUS303 | 4 | 0.8 | ชุบแข็ง | 3.1 | 8.7 | |
฿ 94.64 | PRESS-FIT PLUNGERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [สเตนเลส] SUS440C | [สเตนเลส] SUS303 | 5 | 1 | ชุบแข็ง | 5.1 | 13.5 | |
฿ 98.28 | PRESS-FIT PLUNGERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [สเตนเลส] SUS440C | [สเตนเลส] SUS303 | 6 | 1.6 | ชุบแข็ง | 5.3 | 16.5 | |
฿ 105.56 | PRESS-FIT PLUNGERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [สเตนเลส] SUS440C | [สเตนเลส] SUS303 | 8 | 1.9 | ชุบแข็ง | 8 | 28 | ||
฿ 127.40 | PRESS-FIT PLUNGERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [สเตนเลส] SUS440C | [สเตนเลส] SUS303 | 10 | 2.4 | ชุบแข็ง | 13.5 | 30.5 |
กำลังโหลด …
วิธีการติดตั้ง | พอดีพอดี | กระบวนการล็อคเกลียว | ไม่มี | กระบวนการเตรียมผิวตัวผลิตภัณฑ์ | ไม่มี |
---|---|---|---|---|---|
กระบวนการเตรียมผิวขาพิน | ไม่มี | โหลดไฟฟ้า เริ่มต้น (ช่วง)(N) | 0.01 to 50 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง