(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
- บอลพลันเจอร์ - สแตนเลส/ชนิดยาว/ลูกบอลพลาสติกและลูกบอลโลหะ
- ชนิดบอลพลันเจอร์: ลูกบอลโลหะและลูกบอลพลาสติก
- วัสดุบอดี้หลัก: เทียบเท่าสแตนเลส SUS304
- ความแข็งบอดี้หลัก: 29~35HRC
- กระบวนการชุบผิวบอดี้หลัก: ชุบผิวนิกเกิลและการรมดำ (Blackening)
- วัสดุลูกบอล: สแตนเลส SUS440C และโพลีอะซีทัล
- ความแข็งลูกบอลโลหะ: 55HRC
- วัสดุสปริง: สแตนเลส SUS631J1
- วัสดุสเปสเซอร์เป็นสแตนเลส SUS304
- วิธีการติดตั้งบอลพลันเจอร์: สกรู (หกเหลี่ยม)
- ขนาดเกลียวหยาบของบอลพลันเจอร์ (M): 3, 4, 5, 6, 8, 10 12 และ 16
- อุณหภูมิขณะใช้งาน: -30 ถึง 260°C
ชนิด | ตัวเครื่อง | ลูกบอล | สปริง | สเปสเซอร์ | การทำงาน อุณหภูมิ | |||
[ M ]วัสดุ | [ M ]วัสดุ | [ H ]ความแข็ง | [ M ]วัสดุ | [ M ]วัสดุ | ||||
โลหะ ลูกบอล | โหลดเบาพิเศษ | BMSL | เทียบเท่า SUS304 | SUS440C | 55HRC or more | SUS631J1 | SUS304 | -30 to 260°C |
โหลดน้ำหนักเบา | BSML | |||||||
โหลดหนัก | BSZL | |||||||
โหลดหนักพิเศษ | BSXL | |||||||
พลาสติก ลูกบอล | โหลดเบาพิเศษ | NMSL | โพลีอะซีทัล | — | -30 to 80°C | |||
โหลดน้ำหนักเบา | NSML | |||||||
โหลดหนัก | NSZL | |||||||
โหลดหนักพิเศษ | NSXL |
รหัสสินค้า |
NSML8 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | วัสดุลูกบอล | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (มิลลิเมตร) | ระยะเคลื่อนที่(S) (มิลลิเมตร) | ปลาย การรักษาความร้อน | โหลดไฟฟ้า เริ่มต้น (N) | โหลดไฟฟ้า สูงสุด (N) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 192.92 ฿ 98.31 | PLUNGERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [สเตนเลส] SUS440C | 3 | 0.5 | ชุบแข็ง | 0.3 | 0.65 | ||
฿ 174.72 | PLUNGERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [สเตนเลส] SUS440C | 4 | 0.8 | ชุบแข็ง | 0.6 | 1.62 | |
฿ 160.16 | PLUNGERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [สเตนเลส] SUS440C | 5 | 0.8 | ชุบแข็ง | 1.1 | 3.21 | ||
฿ 160.16 | PLUNGERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [สเตนเลส] SUS440C | 6 | 0.8 | ชุบแข็ง | 1.7 | 4.96 | |
฿ 160.16 | PLUNGERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [สเตนเลส] SUS440C | 8 | 1 | ชุบแข็ง | 2.5 | 6.56 | |
฿ 178.36 | PLUNGERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [สเตนเลส] SUS440C | 10 | 1.2 | ชุบแข็ง | 3.2 | 8 | |
฿ 232.96 | PLUNGERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [สเตนเลส] SUS440C | 12 | 1.8 | ชุบแข็ง | 3.5 | 9.8 | ||
฿ 495.04 | PLUNGERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [สเตนเลส] SUS440C | 16 | 2.5 | ชุบแข็ง | 6.1 | 15.6 | ||
฿ 193.34 ฿ 116.00 | BALL PLUNGER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [สเตนเลส] SUS440C | 3 | 0.5 | ชุบแข็ง | 1 | 2 | ||
฿ 174.72 | BALL PLUNGER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [สเตนเลส] SUS440C | 4 | 0.8 | ชุบแข็ง | 1.9 | 4.9 | |
฿ 160.16 | BALL PLUNGER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [สเตนเลส] SUS440C | 5 | 0.8 | ชุบแข็ง | 3.3 | 9.8 | ||
฿ 160.16 | BALL PLUNGER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [สเตนเลส] SUS440C | 6 | 0.8 | ชุบแข็ง | 5.1 | 15.3 | |
฿ 160.16 | BALL PLUNGER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [สเตนเลส] SUS440C | 8 | 1 | ชุบแข็ง | 5.5 | 19.1 | |
฿ 178.36 | BALL PLUNGER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [สเตนเลส] SUS440C | 10 | 1.2 | ชุบแข็ง | 8.9 | 24.1 | ||
฿ 232.96 | BALL PLUNGER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [สเตนเลส] SUS440C | 12 | 1.8 | ชุบแข็ง | 10.5 | 29.3 | ||
฿ 495.04 | BALL PLUNGER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | [สเตนเลส] SUS440C | 16 | 2.5 | ชุบแข็ง | 14.9 | 48.9 | |
฿ 192.92 | BALL PLUNGER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [สเตนเลส] SUS440C | 3 | 0.5 | ชุบแข็ง | 2.2 | 5 | |
฿ 174.72 | BALL PLUNGER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [สเตนเลส] SUS440C | 4 | 0.8 | ชุบแข็ง | 2.5 | 12.5 | ||
฿ 160.16 | BALL PLUNGER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [สเตนเลส] SUS440C | 5 | 0.8 | ชุบแข็ง | 11.2 | 24.1 | ||
฿ 160.16 | BALL PLUNGER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [สเตนเลส] SUS440C | 6 | 0.8 | ชุบแข็ง | 17.7 | 33.4 | |
฿ 160.16 | BALL PLUNGER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [สเตนเลส] SUS440C | 8 | 1 | ชุบแข็ง | 21.4 | 45.3 | ||
฿ 178.36 ฿ 112.21 | BALL PLUNGER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [สเตนเลส] SUS440C | 10 | 1.2 | ชุบแข็ง | 23.5 | 60 | ||
฿ 232.96 | BALL PLUNGER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [สเตนเลส] SUS440C | 12 | 1.8 | ชุบแข็ง | 24.1 | 63.7 | ||
฿ 495.04 | BALL PLUNGER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [สเตนเลส] SUS440C | 16 | 2.5 | ชุบแข็ง | 43.6 | 116.3 | |
฿ 192.92 | BALL PLUNGER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [สเตนเลส] SUS440C | 3 | 0.5 | ชุบแข็ง | 1.5 | 2.9 | ||
฿ 174.72 | BALL PLUNGER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [สเตนเลส] SUS440C | 4 | 0.8 | ชุบแข็ง | 3.9 | 9.8 | |
฿ 160.16 | BALL PLUNGER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [สเตนเลส] SUS440C | 5 | 0.8 | ชุบแข็ง | 4.9 | 19.6 | |
฿ 160.16 | BALL PLUNGER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [สเตนเลส] SUS440C | 6 | 0.8 | ชุบแข็ง | 9.8 | 29.4 | |
฿ 160.16 | BALL PLUNGER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [สเตนเลส] SUS440C | 8 | 1 | ชุบแข็ง | 12.7 | 39.2 | |
฿ 178.36 | BALL PLUNGER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [สเตนเลส] SUS440C | 10 | 1.2 | ชุบแข็ง | 18.6 | 49 | |
฿ 232.96 | BALLPLUNGERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | [สเตนเลส] SUS440C | 12 | 1.8 | ชุบแข็ง | 19.6 | 58.8 | |
฿ 495.04 | BALL PLUNGER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | [สเตนเลส] SUS440C | 16 | 2.5 | ชุบแข็ง | 29.4 | 98 | |
฿ 178.36 | PLUNGERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | [พลาสติก] โพลิอะซีทัล | 4 | 0.7 | ไม่มี | 0.6 | 1.62 | |
฿ 167.44 ฿ 93.90 | PLUNGERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [พลาสติก] โพลิอะซีทัล | 5 | 0.8 | ไม่มี | 1.1 | 3.21 | ||
฿ 167.44 | PLUNGERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | [พลาสติก] โพลิอะซีทัล | 6 | 0.8 | ไม่มี | 1.7 | 4.96 | |
฿ 167.44 | PLUNGERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | [พลาสติก] โพลิอะซีทัล | 8 | 1 | ไม่มี | 2.5 | 6.56 | |
฿ 189.28 | PLUNGERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | [พลาสติก] โพลิอะซีทัล | 10 | 1.2 | ไม่มี | 3.2 | 8 | |
฿ 243.88 | PLUNGERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | [พลาสติก] โพลิอะซีทัล | 12 | 1.8 | ไม่มี | 3.5 | 9.8 | |
฿ 505.96 | PLUNGERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | [พลาสติก] โพลิอะซีทัล | 16 | 2.5 | ไม่มี | 6.1 | 15.6 | |
฿ 178.36 | BALL PLUNGER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | [พลาสติก] โพลิอะซีทัล | 4 | 0.7 | ไม่มี | 1.9 | 4.9 | |
฿ 167.44 ฿ 94.80 | BALL PLUNGER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [พลาสติก] โพลิอะซีทัล | 5 | 0.8 | ไม่มี | 3.3 | 9.8 | ||
฿ 167.44 | BALL PLUNGER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | [พลาสติก] โพลิอะซีทัล | 6 | 0.8 | ไม่มี | 5.1 | 15.3 | |
฿ 167.44 ฿ 110.81 | BALL PLUNGER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [พลาสติก] โพลิอะซีทัล | 8 | 1 | ไม่มี | 5.5 | 19.1 | ||
฿ 189.28 | BALL PLUNGER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | [พลาสติก] โพลิอะซีทัล | 10 | 1.2 | ไม่มี | 8.9 | 24.1 | |
฿ 243.88 | BALL PLUNGER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | [พลาสติก] โพลิอะซีทัล | 12 | 1.8 | ไม่มี | 10.5 | 29.3 | |
฿ 505.96 | BALL PLUNGER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | [พลาสติก] โพลิอะซีทัล | 16 | 2.5 | ไม่มี | 14.9 | 48.9 | |
฿ 178.36 | BALL PLUNGER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | [พลาสติก] โพลิอะซีทัล | 4 | 0.7 | ไม่มี | 2.5 | 12.5 | |
฿ 167.44 | BALL PLUNGER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | [พลาสติก] โพลิอะซีทัล | 5 | 0.8 | ไม่มี | 11.2 | 24.1 | |
฿ 167.44 | BALL PLUNGER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | [พลาสติก] โพลิอะซีทัล | 6 | 0.8 | ไม่มี | 17.7 | 33.4 | |
฿ 167.44 | BALL PLUNGER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | [พลาสติก] โพลิอะซีทัล | 8 | 1 | ไม่มี | 21.4 | 45.3 | |
฿ 189.28 | BALL PLUNGER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | [พลาสติก] โพลิอะซีทัล | 10 | 1.2 | ไม่มี | 23.5 | 60 | |
฿ 243.88 | BALL PLUNGER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | [พลาสติก] โพลิอะซีทัล | 12 | 1.8 | ไม่มี | 24.1 | 63.7 | |
฿ 505.96 | BALL PLUNGER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | [พลาสติก] โพลิอะซีทัล | 16 | 2.5 | ไม่มี | 43.6 | 116.3 | |
฿ 178.36 | BALL PLUNGER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | [พลาสติก] โพลิอะซีทัล | 4 | 0.7 | ไม่มี | 3.9 | 9.8 | |
฿ 167.44 | BALL PLUNGER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | [พลาสติก] โพลิอะซีทัล | 5 | 0.8 | ไม่มี | 4.9 | 19.6 | |
฿ 167.44 | BALL PLUNGER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | [พลาสติก] โพลิอะซีทัล | 6 | 0.8 | ไม่มี | 9.8 | 29.4 | |
฿ 167.44 | BALL PLUNGER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [พลาสติก] โพลิอะซีทัล | 8 | 1 | ไม่มี | 12.7 | 39.2 | |
฿ 189.28 | BALL PLUNGER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | [พลาสติก] โพลิอะซีทัล | 10 | 1.2 | ไม่มี | 18.6 | 49 | |
฿ 243.88 | BALL PLUNGER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | [พลาสติก] โพลิอะซีทัล | 12 | 1.8 | ไม่มี | 19.6 | 58.8 | |
฿ 505.96 | BALL PLUNGER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | [พลาสติก] โพลิอะซีทัล | 16 | 2.5 | ไม่มี | 29.4 | 98 |
กำลังโหลด …
วิธีการติดตั้ง | สกรู (ฐานสิบหก) | วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | เทียบเท่า SUS304 | กระบวนการล็อคเกลียว | ไม่มี |
---|---|---|---|---|---|
กระบวนการเตรียมผิวตัวผลิตภัณฑ์ | ไม่มี | กระบวนการเตรียมผิวขาพิน | ไม่มี | โหลดไฟฟ้า เริ่มต้น (ช่วง)(N) | 0.01 to 50 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง