(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
- บอลพลันเจอร์ - เกลียวละเอียด/โหลดเบาและโหลดหนัก
- รหัสสินค้าได้แก่: BMPJ (โหลดเบา) และ BMSJ (โหลดหนัก)
- วัสดุบอดี้ของบอลพลันเจอร์: เหล็กกล้าคาร์บอน S45C
- กระบวนการชุบผิววัสดุบอดี้: การรมดำ Black Oxide
- วัสดุลูกบอล: เหล็กกล้าเครื่องมือโครเมียมสูง SUJ2
- ความแข็งลูกบอล: 55HRC
- วัสดุสปริง: SWP-B
- วัสดุสเปสเซอร์: สแตนเลส SUS304
- วิธีการติดตั้งบอลพลันเจอร์: สกรู (หกเหลี่ยม)
- ขนาดเกลียวละเอียด (M): 3, 4, 5, 6 และ 8
- อุณหภูมิขณะใช้งาน: -30 ถึง 80°C
- เกลียวละเอียดช่วยให้ปรับระยะสโตรคอย่างละเอียดได้อย่างง่ายดาย
รหัสสินค้า |
---|
BMPJ3 |
BMPJ4 |
BMPJ5 |
BMPJ6 |
BMPJ8 |
BMSJ3 |
BMSJ4 |
BMSJ5 |
BMSJ6 |
BMSJ8 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (มิลลิเมตร) | ระยะเคลื่อนที่(S) (มิลลิเมตร) | โหลดไฟฟ้า เริ่มต้น (N) | โหลดไฟฟ้า สูงสุด (N) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 182.00 ฿ 73.82 | BALL PLUNGERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 3 | 0.5 | 1 | 2 | ||
฿ 182.00 | BALL PLUNGERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 4 | 0.8 | 2 | 4.9 | |
฿ 172.90 ฿ 59.10 | BALL PLUNGERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 5 | 0.8 | 2.9 | 9.8 | ||
฿ 172.90 | BALL PLUNGERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 6 | 0.8 | 4.9 | 14.7 | |
฿ 172.90 | BALL PLUNGERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 8 | 1 | 6.9 | 19.6 | |
฿ 182.00 | BALL PLUNGERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 3 | 0.5 | 1.5 | 2.9 | |
฿ 182.00 | BALL PLUNGERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 4 | 0.8 | 3.9 | 9.8 | |
฿ 172.90 | BALL PLUNGERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 5 | 0.8 | 4.9 | 19.6 | |
฿ 172.90 | BALL PLUNGERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 6 | 0.8 | 9.8 | 29.4 | |
฿ 172.90 | BALLPLUNGERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 8 | 1 | 12.7 | 39.2 |
กำลังโหลด …
วิธีการติดตั้ง | สกรู (ฐานสิบหก) | วัสดุลูกบอล | SUJ2 | วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | S45C |
---|---|---|---|---|---|
กระบวนการล็อคเกลียว | ไม่มี | กระบวนการเตรียมผิวตัวผลิตภัณฑ์ | การชุบออกไซด์สีดำ | กระบวนการเตรียมผิวขาพิน | ไม่มี |
ปลาย การรักษาความร้อน | ชุบแข็ง | โหลดไฟฟ้า เริ่มต้น (ช่วง)(N) | 0.01 to 50 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง