(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
- บอลพลันเจอร์ - ชนิดยาว/ลูกบอลโลหะและลูกบอลพลาสติก
- ชนิดบอลพลันเจอร์: ลูกบอลโลหะและลูกบอลพลาสติก
- วัสดุบอดี้หลัก: เหล็กกล้า S45C และสแตนเลส SUS304
- กระบวนการชุบผิวบอดี้: การรมดำ Black Oxide และการชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้าสำหรับเหล็กกล้า
- วัสดุลูกบอล: เหล็กกล้า SUJ2 และโพลีอะซีทัล
- ความแข็งลูกบอลโลหะ: 55HRC
- วัสดุสปริง: สแตนเลส SWP-B
- วัสดุนัท: สแตนเลส SUS303
- วัสดุสเปสเซอร์: สแตนเลส SUS304 และทองเหลือง
- วิธีการติดตั้ง: สกรู (หกเหลี่ยม)
- ขนาดเกลียวหยาบ (M): 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12 และ 16
- อุณหภูมิขณะใช้งาน: -30 ถึง 80°C
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | วัสดุลูกบอล | วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (มิลลิเมตร) | ระยะเคลื่อนที่(S) (มิลลิเมตร) | กระบวนการเตรียมผิวตัวผลิตภัณฑ์ | ปลาย การรักษาความร้อน | โหลดไฟฟ้า เริ่มต้น (ช่วง) (N) | โหลดไฟฟ้า เริ่มต้น (N) | โหลดไฟฟ้า สูงสุด (N) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 178.36 | BALLPLUNGERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | [เหล็กกล้า] SUJ2 | [เหล็กกล้า] S45C | 3 | 0.5 | การชุบออกไซด์สีดำ | ชุบแข็ง | 0.01 to 50 | 1 | 2 | |
฿ 160.16 | BALL PLUNGER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [เหล็กกล้า] SUJ2 | [เหล็กกล้า] S45C | 4 | 0.7 | การชุบออกไซด์สีดำ | ชุบแข็ง | 0.01 to 50 | 2 | 4.9 | |
฿ 145.60 | BALL PLUNGER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [เหล็กกล้า] SUJ2 | [เหล็กกล้า] S45C | 5 | 0.8 | การชุบออกไซด์สีดำ | ชุบแข็ง | 0.01 to 50 | 2.9 | 9.8 | |
฿ 145.60 | BALL PLUNGER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [เหล็กกล้า] SUJ2 | [เหล็กกล้า] S45C | 6 | 0.8 | การชุบออกไซด์สีดำ | ชุบแข็ง | 0.01 to 50 | 4.9 | 14.7 | |
฿ 145.60 | BALL PLUNGER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [เหล็กกล้า] SUJ2 | [เหล็กกล้า] S45C | 8 | 1 | การชุบออกไซด์สีดำ | ชุบแข็ง | 0.01 to 50 | 6.9 | 19.6 | |
฿ 163.80 | BALL PLUNGER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [เหล็กกล้า] SUJ2 | [เหล็กกล้า] S45C | 10 | 1.2 | การชุบออกไซด์สีดำ | ชุบแข็ง | 0.01 to 50 | 8.8 | 24.5 | |
฿ 211.12 | PLUNGERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [เหล็กกล้า] SUJ2 | [เหล็กกล้า] S45C | 12 | 1.8 | การชุบออกไซด์สีดำ | ชุบแข็ง | 0.01 to 50 | 9.8 | 29.4 | |
฿ 462.28 ฿ 120.15 | BALL PLUNGER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [เหล็กกล้า] SUJ2 | [เหล็กกล้า] S45C | 16 | 2.5 | การชุบออกไซด์สีดำ | ชุบแข็ง | 0.01 to 50 | 15.7 | 49 | |
฿ 178.36 ฿ 62.44 | PLUNGERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [เหล็กกล้า] SUJ2 | [เหล็กกล้า] S45C | 3 | 0.5 | การชุบออกไซด์สีดำ | ชุบแข็ง | 0.01 to 50 | 0.3 | 0.64 | |
฿ 160.16 | PLUNGERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [เหล็กกล้า] SUJ2 | [เหล็กกล้า] S45C | 4 | 0.7 | การชุบออกไซด์สีดำ | ชุบแข็ง | 0.01 to 50 | 0.6 | 1.6 | |
฿ 145.60 | PLUNGERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [เหล็กกล้า] SUJ2 | [เหล็กกล้า] S45C | 5 | 0.8 | การชุบออกไซด์สีดำ | ชุบแข็ง | 0.01 to 50 | 1 | 3.12 | |
฿ 145.60 | PLUNGERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [เหล็กกล้า] SUJ2 | [เหล็กกล้า] S45C | 6 | 0.8 | การชุบออกไซด์สีดำ | ชุบแข็ง | 0.01 to 50 | 1.6 | 4.85 | |
฿ 145.60 | PLUNGERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [เหล็กกล้า] SUJ2 | [เหล็กกล้า] S45C | 8 | 1 | การชุบออกไซด์สีดำ | ชุบแข็ง | 0.01 to 50 | 2.4 | 6.36 | |
฿ 163.80 | PLUNGERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | [เหล็กกล้า] SUJ2 | [เหล็กกล้า] S45C | 10 | 1.2 | การชุบออกไซด์สีดำ | ชุบแข็ง | 0.01 to 50 | 3 | 8.1 | |
฿ 211.12 ฿ 94.01 | PLUNGERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [เหล็กกล้า] SUJ2 | [เหล็กกล้า] S45C | 12 | 1.8 | การชุบออกไซด์สีดำ | ชุบแข็ง | 0.01 to 50 | 3.5 | 9.68 | ||
฿ 462.28 | PLUNGERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [เหล็กกล้า] SUJ2 | [เหล็กกล้า] S45C | 16 | 2.5 | การชุบออกไซด์สีดำ | ชุบแข็ง | 0.01 to 50 | 5.7 | 15.8 | |
฿ 178.36 ฿ 85.74 | BALL PLUNGER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [เหล็กกล้า] SUJ2 | [เหล็กกล้า] S45C | 3 | 0.5 | ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | ชุบแข็ง | 0.01 to 50 | 2.2 | 5 | |
฿ 160.16 | BALL PLUNGER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [เหล็กกล้า] SUJ2 | [เหล็กกล้า] S45C | 4 | 0.7 | ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | ชุบแข็ง | 0.01 to 50 | 2.5 | 12.6 | |
฿ 145.60 ฿ 76.80 | BALL PLUNGER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [เหล็กกล้า] SUJ2 | [เหล็กกล้า] S45C | 5 | 0.8 | ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | ชุบแข็ง | 0.01 to 50 | 11.7 | 25.1 | ||
฿ 145.60 ฿ 69.23 | BALL PLUNGER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [เหล็กกล้า] SUJ2 | [เหล็กกล้า] S45C | 6 | 0.8 | ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | ชุบแข็ง | 0.01 to 50 | 18.7 | 35.3 | ||
฿ 145.60 | PLUNGERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | [เหล็กกล้า] SUJ2 | [เหล็กกล้า] S45C | 8 | 1 | ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | ชุบแข็ง | 0.01 to 50 | 24.5 | 46.8 | |
฿ 163.80 | BALLPLUNGERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | [เหล็กกล้า] SUJ2 | [เหล็กกล้า] S45C | 10 | 1.2 | ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | ชุบแข็ง | 0.01 to 50 | 26.7 | 58.7 | |
฿ 211.12 | BALL PLUNGER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [เหล็กกล้า] SUJ2 | [เหล็กกล้า] S45C | 12 | 1.8 | ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | ชุบแข็ง | 0.01 to 50 | 26.1 | 62.3 | |
฿ 462.28 | BALL PLUNGER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | [เหล็กกล้า] SUJ2 | [เหล็กกล้า] S45C | 16 | 2.5 | ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | ชุบแข็ง | 50.01 to 100 | 55.4 | 116 | |
฿ 178.36 | BALL PLUNGER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [เหล็กกล้า] SUJ2 | [สเตนเลส] เทียบเท่า SUS304 | 3 | 0.5 | ไม่มี | ชุบแข็ง | 0.01 to 50 | 1.5 | 2.9 | ||
฿ 160.16 | BALL PLUNGER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [เหล็กกล้า] SUJ2 | [สเตนเลส] เทียบเท่า SUS304 | 4 | 0.7 | ไม่มี | ชุบแข็ง | 0.01 to 50 | 3.9 | 9.8 | |
฿ 145.60 | BALL PLUNGER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [เหล็กกล้า] SUJ2 | [สเตนเลส] เทียบเท่า SUS304 | 5 | 0.8 | ไม่มี | ชุบแข็ง | 0.01 to 50 | 4.9 | 19.6 | |
฿ 145.60 | BALL PLUNGER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [เหล็กกล้า] SUJ2 | [สเตนเลส] เทียบเท่า SUS304 | 6 | 0.8 | ไม่มี | ชุบแข็ง | 0.01 to 50 | 9.8 | 29.4 | |
฿ 145.60 | BALL PLUNGER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [เหล็กกล้า] SUJ2 | [สเตนเลส] เทียบเท่า SUS304 | 8 | 1 | ไม่มี | ชุบแข็ง | 0.01 to 50 | 12.7 | 39.2 | |
฿ 163.80 ฿ 68.50 | BALL PLUNGER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [เหล็กกล้า] SUJ2 | [สเตนเลส] เทียบเท่า SUS304 | 10 | 1.2 | ไม่มี | ชุบแข็ง | 0.01 to 50 | 18.6 | 49 | |
฿ 211.12 ฿ 78.96 | BALL PLUNGER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [เหล็กกล้า] SUJ2 | [สเตนเลส] เทียบเท่า SUS304 | 12 | 1.8 | ไม่มี | ชุบแข็ง | 0.01 to 50 | 19.6 | 58.8 | |
฿ 462.28 | BALL PLUNGER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [เหล็กกล้า] SUJ2 | [สเตนเลส] เทียบเท่า SUS304 | 16 | 2.5 | ไม่มี | ชุบแข็ง | 0.01 to 50 | 29.4 | 98 | ||
฿ 163.80 | BALL PLUNGER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [พลาสติก] โพลิอะซีทัล | [เหล็กกล้า] S45C | 4 | 0.7 | การชุบออกไซด์สีดำ | ไม่มี | 0.01 to 50 | 2 | 4.9 | |
฿ 152.88 ฿ 72.17 | BALL PLUNGER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [พลาสติก] โพลิอะซีทัล | [เหล็กกล้า] S45C | 5 | 0.8 | การชุบออกไซด์สีดำ | ไม่มี | 0.01 to 50 | 2.9 | 9.8 | |
฿ 152.88 ฿ 79.13 | BALL PLUNGER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [พลาสติก] โพลิอะซีทัล | [เหล็กกล้า] S45C | 6 | 0.8 | การชุบออกไซด์สีดำ | ไม่มี | 0.01 to 50 | 4.9 | 14.7 | |
฿ 152.88 ฿ 63.84 | BALL PLUNGER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [พลาสติก] โพลิอะซีทัล | [เหล็กกล้า] S45C | 8 | 1 | การชุบออกไซด์สีดำ | ไม่มี | 0.01 to 50 | 6.9 | 19.6 | |
฿ 174.72 | BALL PLUNGER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | [พลาสติก] โพลิอะซีทัล | [เหล็กกล้า] S45C | 10 | 1.2 | การชุบออกไซด์สีดำ | ไม่มี | 0.01 to 50 | 8.8 | 24.5 | |
฿ 222.04 | BALL PLUNGER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | [พลาสติก] โพลิอะซีทัล | [เหล็กกล้า] S45C | 12 | 1.8 | การชุบออกไซด์สีดำ | ไม่มี | 0.01 to 50 | 9.8 | 29.4 | |
฿ 473.20 | BALL PLUNGER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | [พลาสติก] โพลิอะซีทัล | [เหล็กกล้า] S45C | 16 | 2.5 | การชุบออกไซด์สีดำ | ไม่มี | 0.01 to 50 | 15.7 | 49 | |
฿ 163.80 | PLUNGERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | [พลาสติก] โพลิอะซีทัล | [เหล็กกล้า] S45C | 4 | 0.7 | การชุบออกไซด์สีดำ | ไม่มี | 0.01 to 50 | 0.6 | 1.6 | |
฿ 152.88 | PLUNGERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [พลาสติก] โพลิอะซีทัล | [เหล็กกล้า] S45C | 5 | 0.8 | การชุบออกไซด์สีดำ | ไม่มี | 0.01 to 50 | 1 | 3.12 | ||
฿ 152.88 | PLUNGERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | [พลาสติก] โพลิอะซีทัล | [เหล็กกล้า] S45C | 6 | 0.8 | การชุบออกไซด์สีดำ | ไม่มี | 0.01 to 50 | 1.6 | 4.85 | |
฿ 152.88 | PLUNGERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | [พลาสติก] โพลิอะซีทัล | [เหล็กกล้า] S45C | 8 | 1 | การชุบออกไซด์สีดำ | ไม่มี | 0.01 to 50 | 2.4 | 6.36 | |
฿ 174.72 | PLUNGERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | [พลาสติก] โพลิอะซีทัล | [เหล็กกล้า] S45C | 10 | 1.2 | การชุบออกไซด์สีดำ | ไม่มี | 0.01 to 50 | 3 | 8.1 | |
฿ 222.04 | PLUNGERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | [พลาสติก] โพลิอะซีทัล | [เหล็กกล้า] S45C | 12 | 1.8 | การชุบออกไซด์สีดำ | ไม่มี | 0.01 to 50 | 3.5 | 9.68 | |
฿ 473.20 | PLUNGERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | [พลาสติก] โพลิอะซีทัล | [เหล็กกล้า] S45C | 16 | 2.5 | การชุบออกไซด์สีดำ | ไม่มี | 0.01 to 50 | 5.7 | 15.8 | |
฿ 163.80 | BALL PLUNGER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | [พลาสติก] โพลิอะซีทัล | [เหล็กกล้า] S45C | 4 | 0.7 | การชุบออกไซด์สีดำ | ไม่มี | 0.01 to 50 | 3.9 | 9.8 | |
฿ 152.88 | BALL PLUNGER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | [พลาสติก] โพลิอะซีทัล | [เหล็กกล้า] S45C | 5 | 0.8 | การชุบออกไซด์สีดำ | ไม่มี | 0.01 to 50 | 4.9 | 19.6 | |
฿ 152.88 ฿ 68.22 | BALL PLUNGER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [พลาสติก] โพลิอะซีทัล | [เหล็กกล้า] S45C | 6 | 0.8 | การชุบออกไซด์สีดำ | ไม่มี | 0.01 to 50 | 9.8 | 29.4 | ||
฿ 152.88 | BALL PLUNGER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [พลาสติก] โพลิอะซีทัล | [เหล็กกล้า] S45C | 8 | 1 | การชุบออกไซด์สีดำ | ไม่มี | 0.01 to 50 | 12.7 | 39.2 | ||
฿ 174.72 | BALL PLUNGER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | [พลาสติก] โพลิอะซีทัล | [เหล็กกล้า] S45C | 10 | 1.2 | การชุบออกไซด์สีดำ | ไม่มี | 0.01 to 50 | 18.6 | 49 | |
฿ 222.04 | BALL PLUNGER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | [พลาสติก] โพลิอะซีทัล | [เหล็กกล้า] S45C | 12 | 1.8 | การชุบออกไซด์สีดำ | ไม่มี | 0.01 to 50 | 19.6 | 58.8 | |
฿ 473.20 | BALL PLUNGER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | [พลาสติก] โพลิอะซีทัล | [เหล็กกล้า] S45C | 16 | 2.5 | การชุบออกไซด์สีดำ | ไม่มี | 0.01 to 50 | 29.4 | 98 | |
฿ 163.80 | BALL PLUNGER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | [พลาสติก] โพลิอะซีทัล | [เหล็กกล้า] S45C | 4 | 0.7 | ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | ไม่มี | 0.01 to 50 | 2.5 | 12.6 | |
฿ 152.88 | BALL PLUNGER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | [พลาสติก] โพลิอะซีทัล | [เหล็กกล้า] S45C | 5 | 0.8 | ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | ไม่มี | 0.01 to 50 | 11.7 | 25.1 | |
฿ 152.88 | BALL PLUNGER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | [พลาสติก] โพลิอะซีทัล | [เหล็กกล้า] S45C | 6 | 0.8 | ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | ไม่มี | 0.01 to 50 | 18.7 | 35.3 | |
฿ 152.88 | BALL PLUNGER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | [พลาสติก] โพลิอะซีทัล | [เหล็กกล้า] S45C | 8 | 1 | ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | ไม่มี | 0.01 to 50 | 24.5 | 46.8 | |
฿ 174.72 | BALL PLUNGER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | [พลาสติก] โพลิอะซีทัล | [สเตนเลส] เทียบเท่า SUS304 | 10 | 1.2 | ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | ไม่มี | 0.01 to 50 | 26.7 | 58.7 | |
฿ 222.04 | BALL PLUNGER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | [พลาสติก] โพลิอะซีทัล | [เหล็กกล้า] S45C | 12 | 1.8 | ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | ไม่มี | 0.01 to 50 | 26.1 | 62.3 | |
฿ 473.20 | BALL PLUNGER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | [พลาสติก] โพลิอะซีทัล | [เหล็กกล้า] S45C | 16 | 2.5 | ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | ไม่มี | 50.01 to 100 | 55.4 | 116 |
กำลังโหลด …
วิธีการติดตั้ง | สกรู (ฐานสิบหก) | กระบวนการล็อคเกลียว | ไม่มี | กระบวนการเตรียมผิวขาพิน | ไม่มี |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง