1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
อุปกรณ์เสริมส่วนปลาย รูปทรงตัว V/รูปทรงเรียบ

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • อุปกรณ์เสริมส่วนปลาย รูปทรงตัว V/รูปทรงเรียบ
  • อุปกรณ์เสริมส่วนปลาย รูปทรงตัว V/รูปทรงเรียบ
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ถึง 30/04/2024
  • ส่วนลดตามปริมาณ
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 473.20/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]ใช้งานโดยติดไว้ที่ ปลาย สปริง แคลมป์ยึด ด้านข้าง

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
GP-90-20
GP-90-30SALE
GP-120-20
GP-120-30
GPF-20
GPF-30
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานปลาย รูปทรง มุม (A)
(°)
W
(มิลลิเมตร)

฿ 513.24

SPRING SIDE CLAMPS 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10รูปตัว V9020

฿ 567.84

฿ 244.46

SPRING SIDE CLAMPS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10รูปตัว V9030

฿ 513.24

SPRING SIDE CLAMPS 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10รูปตัว V12020

฿ 567.84

SPRING SIDE CLAMPS 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10รูปตัว V12030

฿ 473.20

SPRING SIDE CLAMPS 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10รูปทรงเรียบ-20

฿ 473.20

SPRING SIDE CLAMPS 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10รูปทรงเรียบ-30

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุ MC ไนล่อน ชนิด ส่วนประกอบ เสริม

MISUMI Unit ตัวอย่างที่เกี่ยวข้องกับ ผลิตภัณฑ์ นี้