(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ] ใช้สำหรับขันหรือกำหนดตำแหน่ง ชิ้นงานหรือใช้เป็นสต๊อปเปอร์
รหัสสินค้า |
---|
SGBS8-40 |
SGBS8-50 |
SGBS8-63 |
SGBS10-50 |
SGBS10-63 |
SGBS10-80 |
SGBS12-63 |
SGBS12-80 |
SGBS12-100 |
SGBSN8-40 |
SGBSN8-50 |
SGBSN8-63 |
SGBSN10-50 |
SGBSN10-63 |
SGBSN10-80 |
SGBSN12-63 |
SGBSN12-80 |
SGBSN12-100 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ประเภท ปลาย สกรู | สกรู เส้นผ่าศูนย์กลาง M | ความยาวรวม L |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 101.79 | GRUB SCREW | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | ร่องตรง | 8 | 40 | |
฿ 120.64 | GRUB SCREW | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | ร่องตรง | 8 | 50 | |
฿ 131.95 | GRUB SCREW | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | ร่องตรง | 8 | 63 | |
฿ 143.26 | GRUB SCREW | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | ร่องตรง | 10 | 50 | |
฿ 173.42 | GRUB SCREW | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | ร่องตรง | 10 | 63 | |
฿ 188.50 | GRUB SCREW | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | ร่องตรง | 10 | 80 | |
฿ 196.04 | GRUB SCREW | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | ร่องตรง | 12 | 63 | |
฿ 218.66 | GRUB SCREW | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | ร่องตรง | 12 | 80 | |
฿ 237.51 | COMPONENTSRELATEDTOLOCATING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | ร่องตรง | 12 | 100 | |
฿ 101.79 | GRUB SCREW SET | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ข้อต่อหกเหลี่ยม | 8 | 40 | |
฿ 120.64 | GRUB SCREW SET | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ข้อต่อหกเหลี่ยม | 8 | 50 | ||
฿ 131.95 | COMPONENTSRELATEDTOLOCATING | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | ข้อต่อหกเหลี่ยม | 8 | 63 | ||
฿ 143.26 | GRUB SCREW SET | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ข้อต่อหกเหลี่ยม | 10 | 50 | |
฿ 173.42 | GRUB SCREW SET | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ข้อต่อหกเหลี่ยม | 10 | 63 | ||
฿ 188.50 | GRUB SCREW SET | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ข้อต่อหกเหลี่ยม | 10 | 80 | |
฿ 196.04 ฿ 115.80 | GRUB SCREW SET | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ข้อต่อหกเหลี่ยม | 12 | 63 | ||
฿ 218.66 | GRUB SCREW SET | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | ข้อต่อหกเหลี่ยม | 12 | 80 | |
฿ 237.51 | GRUB SCREW SET | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | ข้อต่อหกเหลี่ยม | 12 | 100 |
กำลังโหลด …
ใบรับรอง วัสดุ | มี | วัสดุ: วัสดุ | สกรู: SUM22L | แพ็ดรองกด: โพลิอะซีทัล | ใบรับรอง วัสดุ : กระบวนการเตรียมผิว | สกรู: รมดำ (Black Oxide) |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง