1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เทปกาวสองหน้า ความแข็งแรงสูง

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,777.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

มีแรงยึดติดสูงกว่าสไลด์เทปมาตรฐานทั่วไป (NLTP)

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
RMT3310
RMT3315
RMT3320
RMT3325
RMT3330
RMT3335
RMT3340
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานความกว้างของ เทป
(มิลลิเมตร)

฿ 4,680.00

TAPE 1 ชิ้น มีส่วนลด 4 วัน 1010

฿ 2,777.00

TAPE 1 ชิ้น มีส่วนลด 4 วัน 1015

฿ 8,070.00

TAPE 1 ชิ้น มีส่วนลด 4 วัน 1020

฿ 9,720.00

TAPE 1 ชิ้น มีส่วนลด 4 วัน 1025

฿ 4,952.00

TAPE 1 ชิ้น มีส่วนลด 4 วัน 1030

฿ 5,777.00

TAPE 1 ชิ้น มีส่วนลด 4 วัน 1035

฿ 6,603.00

TAPE 1 ชิ้น มีส่วนลด 4 วัน 1040

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด เทปกาว สำหรับ พลาสติกวิศวกรรม ราวราง ความหนาของ เทป(มิลลิเมตร) 0.33

MISUMI Unit ตัวอย่างที่เกี่ยวข้องกับ ผลิตภัณฑ์ นี้