(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· มีขนาดหลากหลาย โดยมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา ⌀6 ถึง ⌀35
· โมเมนต์ความเฉื่อยต่ำ
· ลดเวลาในการขันแน่น
· ต้นทุนต่ำ
รหัสสินค้า |
---|
CPN6 |
CPN7 |
CPN8 |
CPN9 |
CPN10 |
CPN11 |
CPN12 |
CPN14 |
CPN15 |
CPN16 |
CPN17 |
CPN18 |
CPN19 |
CPN20 |
CPN22 |
CPN24 |
CPN25 |
CPN30 |
CPN35 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ช่วงแรงบิดยอมรับได้ (n •ม.) | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูเพลา 1 d1 (หรือ d) (Ø) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D (Ø) | ความยาวโดยรวม (มิลลิเมตร) | แรงบิด อนุญาต (n •ม.) | ช่วงเวลาแห่งความเฉื่อย (กก. ·ตรม) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 510.00 | COUPLING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 5.01 ถึง 10.00 | 6 | 13 | 21.5 | 7.8 | 4.24 × 10-8 | |
฿ 602.00 | COUPLING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 4 วัน | 10 | 5.01 ถึง 10.00 | 7 | 15 | 21.9 | 8.8 | 5.25 × 10-7 | |
฿ 602.00 | COUPLING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 5.01 ถึง 10.00 | 8 | 15 | 23 | 9.8 | 8.25 × 10-7 | |
฿ 564.00 | COUPLING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 4 วัน | 10 | 10.01 ถึง 20.00 | 9 | 18.5 | 25.5 | 11.8 | 1.98 × 10-6 | |
฿ 602.00 | COUPLING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 10.01 ถึง 20.00 | 10 | 18.5 | 27.4 | 15.7 | 2.08 × 10-6 | |
฿ 564.00 | COUPLING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 10.01 ถึง 20.00 | 11 | 21 | 31 | 19.6 | 3.75 × 10-6 | |
฿ 701.00 | COUPLING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 20.01 ถึง 50.00 | 12 | 21 | 32 | 37.3 | 3.75 × 10-6 | ||
฿ 659.00 | COUPLING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 20.01 ถึง 50.00 | 14 | 24.6 | 36 | 41.2 | 7.50 × 10-6 | |
฿ 701.00 | COUPLING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 20.01 ถึง 50.00 | 15 | 25 | 39.5 | 49 | 1.00 × 10-5 | ||
฿ 742.00 | COUPLING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 50.01 ถึง 100.00 | 16 | 26 | 41 | 54.9 | 1.45 × 10-5 | |
฿ 729.00 | COUPLING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 50.01 ถึง 100.00 | 17 | 28.5 | 43 | 60.8 | 1.93 × 10-5 | |
฿ 803.00 | COUPLING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 50.01 ถึง 100.00 | 18 | 30 | 45 | 68.6 | 2.48 × 10-5 | |
฿ 774.00 | COUPLING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 50.01 ถึง 100.00 | 19 | 32 | 47 | 75.5 | 3.25 × 10-5 | |
฿ 841.00 | COUPLING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 50.01 ถึง 100.00 | 20 | 32.5 | 50 | 88.2 | 3.50 × 10-5 | |
฿ 793.00 | COUPLING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | - | 22 | 35 | 52 | 103 | 5.00 × 10-5 | |
฿ 809.00 | COUPLING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | - | 24 | 38.5 | 54 | 123 | 7.25 × 10-5 | |
฿ 901.00 ฿ 695.48 | COUPLING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | - | 25 | 40 | 57 | 157 | 9.00 x 10-5 | ||
฿ 1,204.00 ฿ 822.57 | COUPLING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | - | 30 | 45 | 65 | 177 | 8.75 × 10-5 | ||
฿ 1,204.00 | COUPLING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | - | 35 | 51 | 71 | 206 | 1.55 × 10-4 |
กำลังโหลด …
การใช้งาน | มาตรฐาน | คุณสมบัติ | ความแข็งเกร็ง แรงบิดสูง / แรงบิด สูง / แบ็คแลช/ระยะฟรี ศูนย์ / โมเมนต์ความเฉื่อยต่ำ | วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | S45C |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง