(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ชนิดแข็งแบบยาวมาตรฐาน ระยะคลอนแบ็คแลชเป็น 0 และเป็นชนิดทั้งหมดทำจากสแตนเลส
[คุณสมบัติ]
· คัปปลิ้งชนิดแข็ง แบบยาว
· สามารถใช้เป็นข้อต่อที่เพิ่มเพลาได้
· มี 2 ประเภท: อลูมิเนียมอัลลอยและสแตนเลส
· มีชนิดแคลมป์และชนิดกึ่งแยก
[การใช้งาน]
· สำหรับอุปกรณ์ในห้องคลีนรูมและอุปกรณ์ขนส่ง
รหัสสินค้า |
---|
CPND16-[5,6]-[5,6] |
CPND20-[6,8]-[6,8] |
CPND25-[8,10]-[8,10] |
CPND32-[10,12,14]-[10,12,14] |
CPNDS16-[5,6]-[5,6] |
CPNDS20-[6,8]-[6,8] |
CPNDS25-[8,10]-[8,10] |
CPNDS32-[10,12,14]-[10,12,14] |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ช่วงแรงบิดยอมรับได้ (n •ม.) | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูเพลา 1 d1 (หรือ d) (Ø) | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูเพลา 2 d2 (หรือ d) (Ø) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D (Ø) | ความยาวโดยรวม (มิลลิเมตร) | วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | แรงบิด อนุญาต (n •ม.) | อัตราเร็วในการหมุน สูงสุด (รอบ / นาที) | ช่วงเวลาแห่งความเฉื่อย (กก. ·ตรม) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | COUPLINGS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 0.05 ถึง 1.00 | 5 ~ 6 | 5 ~ 6 | 16 | 22 | [อะลูมิเนียม] อะลูมิเนียม | 0.3 | 39000 | 3.4 × 10-7 | ||
- | COUPLINGS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 0.05 ถึง 1.00 | 6 ~ 8 | 6 ~ 8 | 20 | 24 | [อะลูมิเนียม] อะลูมิเนียม | 0.5 | 31000 | 9.2 x 10-7 | ||
- | COUPLINGS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 0.05 ถึง 1.00 | 8 ~ 10 | 8 ~ 10 | 25 | 36 | [อะลูมิเนียม] อะลูมิเนียม | 1 | 25000 | 3.4 × 10-6 | ||
- | COUPLINGS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 1.01 ถึง 3.00 | 10 ~ 14 | 10 ~ 14 | 32 | 40 | [อะลูมิเนียม] อะลูมิเนียม | 2 | 19000 | 1.0 × 10-5 | ||
- | COUPLINGS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 0.05 ถึง 1.00 | 5 ~ 6 | 5 ~ 6 | 16 | 22 | [สเตนเลส] สเตนเลส | 0.3 | 39000 | 8.9 × 10-7 | ||
- | COUPLINGS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 0.05 ถึง 1.00 | 6 ~ 8 | 6 ~ 8 | 20 | 24 | [สเตนเลส] สเตนเลส | 0.5 | 31000 | 2.5 × 10-6 | ||
- | COUPLINGS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 0.05 ถึง 1.00 | 8 ~ 10 | 8 ~ 10 | 25 | 36 | [สเตนเลส] สเตนเลส | 1 | 25000 | 9.2 × 10-6 | ||
- | COUPLINGS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 1.01 ถึง 3.00 | 10 ~ 14 | 10 ~ 14 | 32 | 40 | [สเตนเลส] สเตนเลส | 2 | 19000 | 2.7 × 10-5 |
กำลังโหลด …
การใช้งาน | มาตรฐาน | ช่วง อัตราเร็วในการหมุน สูงสุด(รอบ / นาที) | 1,0001 ถึง 78000 | คุณสมบัติ | ความแข็งเกร็ง แรงบิดสูง / แบ็คแลช/ระยะฟรี ศูนย์ / โมเมนต์ความเฉื่อยต่ำ |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง