1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
คัปปลิ้ง, แคลมป์ชนิดผ่า, สกรูตัวหนอนชนิดเอ็กซ์ตร้าซูเปอร์ดูราลูมิน, ชนิดสั้น

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • ราคา :
    ---
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ความแข็งแกร่งเชิงบิดสูง ระยะคลอนแบ็คแลช "0" ชนิดสั้น คัปปลิ้งมาตรฐานชนิดสั้น
[คุณสมบัติ]
· คัปปลิ้งสปริงโลหะในตัวพร้อมร่องบากในวัสดุทรงกระบอก
· มีความแข็งแกร่งเชิงบิดสูงมากและมีโมเมนต์ความเฉื่อยต่ำ
· เนื่องจากมีการใช้เอ็กซ์ตร้าซูเปอร์ดูราลูมิน จึงมีความแข็งแกร่งเชิงบิดสูงและใช้ได้กับเซอร์โวมอเตอร์
· สปริงที่เกิดจากร่องบากทำให้เกิดการเยื้องศูนย์ การลาดเอียง และระยะขยับตัวตามแนวแกน
[การใช้งาน]
· สำหรับหัวขับ/สเตจ XY ที่มีความแม่นยำ/ตารางอินเด็กส์ ฯลฯ

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
CPCX16-[5,​6]-[5,​6]
CPCX16-[5,​6]-RDC[5-6/0.1]
CPCX16-LDC[5-6/0.1]-[5,​6]
CPCX16-LDC[5-6/0.1]-RDC[5-6/0.1]
CPCX19-[5,​6,​6.35,​8]-[5,​6,​6.35,​7,​8]
CPCX19-[5,​6,​6.35,​8]-RDC[5-8/0.1]
CPCX19-LDC[5-8/0.1]-[5,​6,​6.35,​7,​8]
CPCX19-LDC[5-8/0.1]-RDC[5-8/0.1]
CPCX24-[6,​6.35,​7,​8,​9.525,​10]-[6,​6.35,​8,​9.525,​10]
CPCX24-[6,​6.35,​7,​8,​9.525,​10]-RDC[6-12/0.1]
CPCX24-LDC[6-12/0.1]-[6,​6.35,​8,​9.525,​10]
CPCX24-LDC[6-12/0.1]-RDC[6-12/0.1]
CPCX29-[8,​10,​11,​12]-[8,​10,​11,​12]
CPCX29-[8,​10,​11,​12]-RDC[8-14/0.1]
CPCX29-LDC[8-14/0.1]-[8,​10,​11,​12]
CPCX29-LDC[8-14/0.1]-RDC[8-14/0.1]
CPCX34-[10,​11,​12,​14,​15,​16]-[12,​14,​15,​16]
CPCX34-[10,​11,​12,​14,​15,​16]-RDC[10-16/0.1]
CPCX34-LDC[10-16/0.1]-[12,​14,​15,​16]
CPCX34-LDC[10-16/0.1]-RDC[10-16/0.1]
CPSX16-[5,​6]-[5,​6]
CPSX19-[5,​6,​6.35,​8,​10]-[5,​6,​6.35,​7,​8,​10]
CPSX24-[6,​6.35,​7,​8,​9.525,​10,​11,​12]-[6,​6.35,​8,​9.525,​10,​11,​12]
CPSX29-[8,​10,​11,​12]-[8,​10,​11,​12,​14]
CPSX29-[8,​10,​11,​12]-RDC[8-14/0.1]
CPSX29-LDC[8-14/0.1]-[8,​10,​11,​12,​14]
CPSX29-LDC[8-14/0.1]-RDC[8-14/0.1]
CPSX34-[10,​11,​12,​14,​15,​16]-[12,​14,​15,​16]
CPSX34-[10,​11,​12,​14,​15,​16]-RDC[10-16/0.1]
CPSX34-LDC[10-16/0.1]-[12,​14,​15,​16]
CPSX34-LDC[10-16/0.1]-RDC[10-16/0.1]
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูเพลา 1 d1 (หรือ d)
(Ø)
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูเพลา 2 d2 (หรือ d)
(Ø)
O.D.
(Ø)
ความยาวโดยรวม
(มิลลิเมตร)
ช่วงแรงบิดยอมรับได้
(n •ม.)
แรงบิด อนุญาต
(n •ม.)
อัตราเร็วในการหมุน สูงสุด
(รอบ / นาที)
ช่วงเวลาแห่งความเฉื่อย
(กก. ·ตรม)
วิธีการขัน เพลา ให้แน่น ID เพลา d1 เปลี่ยนเส้นผ่านศูนย์กลางรู [LDC] ที่ระบุเพิ่มขึ้น 0.1 มม ID เพลา d2 เปลี่ยนเส้นผ่านศูนย์กลางรู [RDC] ที่ระบุเพิ่มขึ้นทีละ 0.1 มม

-

COUPLINGS 1 ชิ้น 5 วัน 105 ~ 65 ~ 61617.40.05 ถึง 1.000.5390002.5 x 10-7แคลมป์--

-

COUPLINGS 1 ชิ้น 5 วัน 105 ~ 6-1617.40.05 ถึง 1.000.5390002.5 x 10-7แคลมป์-5 ~ 6

-

COUPLINGS 1 ชิ้น 5 วัน 10-5 ~ 61617.40.05 ถึง 1.000.5390002.5 x 10-7แคลมป์5 ~ 6-

-

COUPLINGS 1 ชิ้น 5 วัน 10--1617.40.05 ถึง 1.000.5390002.5 x 10-7แคลมป์5 ~ 65 ~ 6

-

COUPLINGS 1 ชิ้น 5 วัน 105 ~ 85 ~ 819200.05 ถึง 1.001330005.8 x 10-7แคลมป์--

-

COUPLINGS 1 ชิ้น 5 วัน 105 ~ 8-19200.05 ถึง 1.001330005.8 x 10-7แคลมป์-5 ~ 8

-

COUPLINGS 1 ชิ้น 5 วัน 10-5 ~ 819200.05 ถึง 1.001330005.8 x 10-7แคลมป์5 ~ 8-

-

COUPLINGS 1 ชิ้น 5 วัน 10--19200.05 ถึง 1.001330005.8 x 10-7แคลมป์5 ~ 85 ~ 8

-

COUPLINGS 1 ชิ้น 5 วัน 106 ~ 106 ~ 1024251.01 ถึง 3.001.5260001.8 x 10-6แคลมป์--

-

COUPLINGS 1 ชิ้น 5 วัน 106 ~ 10-24251.01 ถึง 3.001.5260001.8 x 10-6แคลมป์-6 ~ 12

-

COUPLINGS 1 ชิ้น 5 วัน 10-6 ~ 1024251.01 ถึง 3.001.5260001.8 x 10-6แคลมป์6 ~ 12-

-

COUPLINGS 1 ชิ้น 5 วัน 10--24251.01 ถึง 3.001.5260001.8 x 10-6แคลมป์6 ~ 126 ~ 12

-

COUPLINGS 1 ชิ้น 5 วัน 108 ~ 128 ~ 1229301.01 ถึง 3.002210004.7 x 10-6แคลมป์--

-

COUPLINGS 1 ชิ้น 5 วัน 108 ~ 12-29301.01 ถึง 3.002210004.7 x 10-6แคลมป์-8 ~ 14

-

COUPLINGS 1 ชิ้น 5 วัน 10-8 ~ 1229301.01 ถึง 3.002210004.7 x 10-6แคลมป์8 ~ 14-

-

COUPLINGS 1 ชิ้น 5 วัน 10--29301.01 ถึง 3.002210004.7 x 10-6แคลมป์8 ~ 148 ~ 14

-

COUPLINGS 1 ชิ้น 5 วัน 1010 ~ 1612 ~ 1634351.01 ถึง 3.003180001.1 x 10-5แคลมป์--

-

COUPLINGS 1 ชิ้น 5 วัน 1010 ~ 16-34351.01 ถึง 3.003180001.1 x 10-5แคลมป์-10 ~ 16

-

COUPLINGS 1 ชิ้น 5 วัน 10-12 ~ 1634351.01 ถึง 3.003180001.1 x 10-5แคลมป์10 ~ 16-

-

COUPLINGS 1 ชิ้น 5 วัน 10--34351.01 ถึง 3.003180001.1 x 10-5แคลมป์10 ~ 1610 ~ 16

-

COUPLINGS 1 ชิ้น 5 วัน 105 ~ 65 ~ 61617.40.05 ถึง 1.000.5390002.8 x 10-7สกรูตัวหนอน--

-

COUPLINGS 1 ชิ้น 5 วัน 105 ~ 105 ~ 1019200.05 ถึง 1.001330006.2 x 10-7สกรูตัวหนอน--

-

COUPLINGS 1 ชิ้น 5 วัน 106 ~ 126 ~ 1224251.01 ถึง 3.001.5260002.0 x 10-6สกรูตัวหนอน--

-

COUPLINGS 1 ชิ้น 5 วัน 108 ~ 128 ~ 1429301.01 ถึง 3.002210005.2 x 10-6สกรูตัวหนอน--

-

COUPLINGS 1 ชิ้น 5 วัน 108 ~ 12-29301.01 ถึง 3.002210005.2 x 10-6สกรูตัวหนอน-8 ~ 14

-

COUPLINGS 1 ชิ้น 5 วัน 10-8 ~ 1429301.01 ถึง 3.002210005.2 x 10-6สกรูตัวหนอน8 ~ 14-

-

COUPLINGS 1 ชิ้น 5 วัน 10--29301.01 ถึง 3.002210005.2 x 10-6สกรูตัวหนอน8 ~ 148 ~ 14

-

COUPLINGS 1 ชิ้น 5 วัน 1010 ~ 1612 ~ 1634351.01 ถึง 3.003180001.1 x 10-5สกรูตัวหนอน--

-

COUPLINGS 1 ชิ้น 5 วัน 1010 ~ 16-34351.01 ถึง 3.003180001.1 x 10-5สกรูตัวหนอน-10 ~ 16

-

COUPLINGS 1 ชิ้น 5 วัน 10-12 ~ 1634351.01 ถึง 3.003180001.1 x 10-5สกรูตัวหนอน10 ~ 16-

-

COUPLINGS 1 ชิ้น 5 วัน 10--34351.01 ถึง 3.003180001.1 x 10-5สกรูตัวหนอน10 ~ 1610 ~ 16

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชื่อ Series แผ่นสลิท การใช้งาน สำหรับเซอร์โว มอเตอร์ คุณสมบัติ แบ็คแลช/ระยะฟรี ศูนย์ / โมเมนต์ความเฉื่อยต่ำ
การ การเยื้องศูนย์ อนุญาต การ การเยื้องศูนย์ เชิงมุม / ความเยื้องศูนย์ / การ การเยื้องศูนย์ ตาม แนว ตามแนวแกน ช่วง อัตราเร็วในการหมุน สูงสุด(รอบ / นาที) 1,0001 ถึง 78000 วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ ซุปเปอร์ duralumin พิเศษ
การ การเยื้องศูนย์ เชิงมุมที่อนุญาต(องศา) 0.5 การ การเยื้องศูนย์ ด้านข้างที่อนุญาตได้(มิลลิเมตร) 0.05 หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน ตัวเครื่อง หลัก
ช่วงการเยื้องศูนย์ด้านข้างที่ยอมรับได้(มิลลิเมตร) 0.02 ถึง 0.2 การเยื้องศูนย์ตามแนวแกนยอมรับได้(มิลลิเมตร) +0.1/-0.1

MISUMI Unit ตัวอย่างที่เกี่ยวข้องกับ ผลิตภัณฑ์ นี้