1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
จอว์คัปปลิ้ง- แบบหนีบ

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • ราคา :
    ---
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • สำหรับ D(Φ)55-104 จะไม่สามารถเลือกตัวเลือกที่แคบลงได้เนื่องจากมีการปรับปรุงระบบ โปรดดูแคตตาล็อกและดำเนินการเลือก หากคุณป้อนรหัสรุ่นสินค้าใน WOS คุณสามารถเสนอราคาและสั่งซื้อสินค้าได้
  • โปรดตรวจสอบเนื้อหาบนเว็บไซต์ของเรา เนื่องจากไฟล์ PDF ไม่มีข้อมูลล่าสุด

รายละเอียดสินค้า

คัปปลิ้งยืดหยุ่นที่มีแรงบิดสูงและดูดซับแรงสั่นสะเทือน
[คุณสมบัติ]
· คัปปลิ้งยืดหยุ่นชนิดจอว์
· แบบปรับแน่นจะส่งระยะคลอนแบ็คแลชที่แรงบิดต่ำ
· ความพอเหมาะที่ลงตัว จึงทำให้การประกอบและแยกชิ้นส่วนฮับทำได้ง่าย
· มีความยืดหยุ่นดีเยี่ยม นอกจากความเยื้องศูนย์และการลาดเอียงแล้ว ยังสามารถดูดซับแรงสั่นสะเทือนจากแรงบิดได้
· มีฉนวนไฟฟ้าและค่าความต้านทาน: 2 MΩ หรือมากกว่า
· ปลอกมีความแข็ง 4 ประเภท เลือกตามสภาพการใช้งาน เช่น แรงบิดและการเยื้องศูนย์
[การใช้งาน]
· สำหรับการขนส่งอุปกรณ์/เครื่องกวน/เครื่องเป่า/ปั๊ม/เครื่องจ่าย ฯลฯ

อุณหภูมิใช้งาน: -20°C ถึง 60°C
การเยื้องศูนย์แนวขนาน เชิงมุม และตามแนวแกนที่แสดงคือเหตุการณ์ที่เกิดแยกกัน เมื่อเกิดการเยื้องศูนย์หลายแบบพร้อมกัน ค่าสูงสุดที่รับได้ของแต่ละแบบจะลดลง 1/2
สำหรับเกณฑ์การคัดเลือกและกระบวนการเยื้องศูนย์ ดู >>หน้า 1061
 
เลือกได้สีความแข็ง
BLสีน้ำเงินShore A 80
WHสีขาวShore A 92
RDสีแดงShore A 98
 
ชิ้นส่วนวัสดุการเคลือบผิว อุปกรณ์เสริม
ฮับอลูมิเนียมอัลลอยเคลียร์อโนไดซ์สกรูหัวจมหกเหลี่ยม
สเปเซอร์โพลียูรีเทน

รายละเอียดจำเพาะ

รหัสสินค้าสเปสเซอร์ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูเพลา d1ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูเพลา d2
CPJC30BL1011
 
รหัสสินค้าสเปสเซอร์
(รายการสี)
d1, d2 การเลือก (d1≤d2)lBCFGสกรูแคลมป์ราคาต่อหน่วย
TYPEDMแรงบิดขันแน่น (N • m)
CPJC14BL (สีน้ำเงิน)
WH (สีขาว)
RD (สีแดง)
345           227613.5 4M20.5 
20  566.3578       301085 6.5M2.51 
30     789.525101112   3511101.55.510M42.5 
40        10111214151666251228.514M54 
 
รหัสสินค้าสเปสเซอร์
(รายการสี)
d1, d2 การเลือก (d1≤d2)lBCFGสกรูแคลมป์ราคาต่อหน่วย
TYPEDMแรงบิดขันแน่น (N • m)
CPJCK30BL (สีน้ำเงิน)
WH (สีขาว)
RD (สีแดง)
101112   3511101.55.510M42.5 
4010111214151666251228.514M54 
 
รหัสสินค้าแรงบิดที่อนุญาต (N • m)การเยื้องศูนย์เชิงมุม (°)การเยื้องศูนย์แนวขนาน (มม.)ค่าคงที่ทอร์ชั่นสปริงสแตติก (N • m/rad)ความเร็วรอบสูงสุด
(r/min)
โมเมนต์ความเฉื่อย
(kg • m2)
การเยื้องศูนย์ตามแนวแกนที่อนุญาต (มม.)มวล (ก.)
TYPEDBLWHRDBLWHRDBLWHRD
CPJC140.71.221.00.150.100.1081422450001.6 × 10-7+0.6
0
6
201.8350.200.15162955310001.1 × 10-6+0.8
0
19
3047.512.50.200.154673130210006.2 × 10-6+1.0
0
50
404.910170.150.103805701200150003.9 × 10-5+1.2
0
160
แรงบิดที่อนุญาตจะแตกต่างกันไปตามอุณหภูมิ หน้า 1062
 
รหัสสินค้าแรงบิดที่รับได้
(น•ม)
การเยื้องศูนย์เชิงมุม (°)การเยื้องศูนย์แนวขนาน (มม.)ค่าคงที่ทอร์ชั่นสปริงสแตติก (N • m/rad)ความเร็วรอบสูงสุด
(r/min)
โมเมนต์ความเฉื่อย
(kg • m2)
การเยื้องศูนย์ตามแนวแกนที่อนุญาต (มม.)มวล (ก.)
TYPEDBLWHRDBLWHRDBLWHRD
CPJCK3047.512.51.00.200.150.104673130210004.2 × 10-6+1.0
0
50
404.910170.150.103805701200150003.7 × 10-5+1.2
0
160
· สเปสเซอร์ได้รับการกดอัดกับบอดี้
 
คัปปลิ้ง/จอว์/แคลมป์แบบที่มีร่องคีย์: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

การปรับแต่ง

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
CPJC14-BL-[3,​4,​5]-[3,​4,​5]
CPJC14-BL-[3,​4,​5]-RDC[3-5/1]
CPJC14-BL-[3,​4,​5]-RDC[3.175,​4.5]
CPJC14-BL-LDC[3-5/1]-[3,​4,​5]
CPJC14-BL-LDC[3-5/1]-RDC[3-5/1]
CPJC14-BL-LDC[3-5/1]-RDC[3.175,​4.5]
CPJC14-BL-LDC[3.175,​4.5]-[3,​4,​5]
CPJC14-BL-LDC[3.175,​4.5]-RDC[3-5/1]
CPJC14-BL-LDC[3.175,​4.5]-RDC[3.175,​4.5]
CPJC14-RD-[3,​4,​5]-[3,​4,​5]
CPJC14-RD-[3,​4,​5]-RDC[3-5/1]
CPJC14-RD-[3,​4,​5]-RDC[3.175,​4.5]
CPJC14-RD-LDC[3-5/1]-[3,​4,​5]
CPJC14-RD-LDC[3-5/1]-RDC[3-5/1]
CPJC14-RD-LDC[3-5/1]-RDC[3.175,​4.5]
CPJC14-RD-LDC[3.175,​4.5]-[3,​4,​5]
CPJC14-RD-LDC[3.175,​4.5]-RDC[3-5/1]
CPJC14-RD-LDC[3.175,​4.5]-RDC[3.175,​4.5]
CPJC14-WH-[3,​4,​5]-[3,​4,​5]
CPJC14-WH-[3,​4,​5]-RDC[3-5/1]
CPJC14-WH-LDC[3-5/1]-[3,​4,​5]
CPJC14-WH-LDC[3-5/1]-RDC[3-5/1]
CPJC20-BL-[5,​6,​6.35,​7,​8]-[5,​6,​6.35,​7,​8]
CPJC20-BL-[5,​6,​6.35,​7,​8]-RDC[5-8/0.1]
CPJC20-BL-LDC[5-8/0.1]-[5,​6,​6.35,​7,​8]
CPJC20-BL-LDC[5-8/0.1]-RDC[5-8/0.1]
CPJC20-RD-[5,​6,​6.35,​7,​8]-[5,​6,​6.35,​7,​8]
CPJC20-RD-[5,​6,​6.35,​7,​8]-RDC[5-8/1]
CPJC20-RD-LDC[5-8/1]-[5,​6,​6.35,​7,​8]
CPJC20-RD-LDC[5-8/1]-RDC[5-8/1]
CPJC20-WH-[5,​6,​6.35,​7,​8]-[5,​6,​6.35,​7,​8]
CPJC20-WH-[5,​6,​6.35,​7,​8]-RDC[5-8/1]
CPJC20-WH-LDC[5-8/1]-[5,​6,​6.35,​7,​8]
CPJC20-WH-LDC[5-8/1]-RDC[5-8/1]
CPJC30-BL-[7,​8,​9.525,​10,​11,​12]-[7,​8,​9.525,​10,​11,​12]
CPJC30-BL-[7,​8,​9.525,​10,​11,​12]-RDC[7-12/1]
CPJC30-BL-LDC[7-12/1]-[7,​8,​9.525,​10,​11,​12]
CPJC30-BL-LDC[7-12/1]-RDC[7-12/1]
CPJC30-RD-[7,​8,​9.525,​10,​11,​12]-[7,​8,​9.525,​10,​11,​12]
CPJC30-RD-[7,​8,​9.525,​10,​11,​12]-RDC[7-12/1]
CPJC30-RD-LDC[7-12/1]-[7,​8,​9.525,​10,​11,​12]
CPJC30-RD-LDC[7-12/1]-RDC[7-12/1]
CPJC30-WH-[7,​8,​9.525,​10,​11,​12]-[7,​8,​9.525,​10,​11,​12]
CPJC30-WH-[7,​8,​9.525,​10,​11,​12]-RDC[7-12/1]
CPJC30-WH-LDC[7-12/1]-[7,​8,​9.525,​10,​11,​12]
CPJC30-WH-LDC[7-12/1]-RDC[7-12/1]
CPJC40-BL-[10,​11,​12,​14,​15,​16]-[10,​11,​12,​14,​15,​16]
CPJC40-BL-[10,​11,​12,​14,​15,​16]-RDC[12.7,​15.875]
CPJC40-BL-LDC[12.7,​15.875]-[10,​11,​12,​14,​15,​16]
CPJC40-BL-LDC[12.7,​15.875]-RDC[12.7,​15.875]
CPJC40-RD-[10,​11,​12,​14,​15,​16]-[10,​11,​12,​14,​15,​16]
CPJC40-RD-[10,​11,​12,​14,​15,​16]-RDC[12.7,​15.875]
CPJC40-RD-LDC[12.7,​15.875]-[10,​11,​12,​14,​15,​16]
CPJC40-RD-LDC[12.7,​15.875]-RDC[12.7,​15.875]
CPJC40-WH-[10,​11,​12,​14,​15,​16]-[10,​11,​12,​14,​15,​16]
CPJC40-WH-[10,​11,​12,​14,​15,​16]-RDC[12.7,​15.875]
CPJC40-WH-LDC[12.7,​15.875]-[10,​11,​12,​14,​15,​16]
CPJC40-WH-LDC[12.7,​15.875]-RDC[12.7,​15.875]
CPJCK30-BL-[10,​11,​12]-[10,​11,​12]
CPJCK30-RD-[10,​11,​12]-[10,​11,​12]
CPJCK30-WH-[10,​11,​12]-[10,​11,​12]
CPJCK40-BL-[10,​11,​12,​14,​15,​16]-[10,​11,​12,​14,​15,​16]
CPJCK40-RD-[10,​11,​12,​14,​15,​16]-[10,​11,​12,​14,​15,​16]
CPJCK40-WH-[10,​11,​12,​14,​15,​16]-[10,​11,​12,​14,​15,​16]
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูเพลา 1 d1 (หรือ d)
(Ø)
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูเพลา 2 d2 (หรือ d)
(Ø)
O.D.
(Ø)
ความยาวโดยรวม
(มิลลิเมตร)
ช่วงแรงบิดยอมรับได้
(n •ม.)
แรงบิด อนุญาต
(n •ม.)
การ การเยื้องศูนย์ ด้านข้างที่อนุญาตได้
(มิลลิเมตร)
อัตราเร็วในการหมุน สูงสุด
(รอบ / นาที)
การเยื้องศูนย์ตามแนวแกนยอมรับได้
(มิลลิเมตร)
ช่วงเวลาแห่งความเฉื่อย
(กก. ·ตรม)
สเปเซอร์/ตัวเว้นระยะ (สี) รูปทรง รูเพลา รหัส เพลา d1 เปลี่ยนเส้นผ่านศูนย์กลางรู [LDC] ที่ระบุโดยเพิ่มขึ้นทีละ 1 มม. รหัส เพลา d2 เปลี่ยนเส้นผ่านศูนย์กลางรู [RDC] ที่ระบุโดยเพิ่มขึ้นทีละ 1 มม.

-

COUPLING 1 ชิ้น 5 วัน 103 ~ 53 ~ 514220.05 ถึง 1.000.70.1545000+0.6/01.6 x 10-7BL (สีน้ำเงิน)รูมาตรฐาน--

-

COUPLING 1 ชิ้น 5 วัน 103 ~ 5-14220.05 ถึง 1.000.70.1545000+0.6/01.6 x 10-7BL (สีน้ำเงิน)รูมาตรฐาน-3 ~ 5

-

COUPLING 1 ชิ้น 5 วัน 103 ~ 5-14220.05 ถึง 1.000.70.1545000+0.6/01.6 x 10-7BL (สีน้ำเงิน)รูมาตรฐาน--

-

COUPLING 1 ชิ้น 5 วัน 10-3 ~ 514220.05 ถึง 1.000.70.1545000+0.6/01.6 x 10-7BL (สีน้ำเงิน)รูมาตรฐาน3 ~ 5-

-

COUPLING 1 ชิ้น 5 วัน 10--14220.05 ถึง 1.000.70.1545000+0.6/01.6 x 10-7BL (สีน้ำเงิน)รูมาตรฐาน3 ~ 53 ~ 5

-

COUPLING 1 ชิ้น 5 วัน 10--14220.05 ถึง 1.000.70.1545000+0.6/01.6 x 10-7BL (สีน้ำเงิน)รูมาตรฐาน3 ~ 5-

-

COUPLING 1 ชิ้น 5 วัน 10-3 ~ 514220.05 ถึง 1.000.70.1545000+0.6/01.6 x 10-7BL (สีน้ำเงิน)รูมาตรฐาน--

-

COUPLING 1 ชิ้น 5 วัน 10--14220.05 ถึง 1.000.70.1545000+0.6/01.6 x 10-7BL (สีน้ำเงิน)รูมาตรฐาน-3 ~ 5

-

COUPLING 1 ชิ้น 5 วัน 10--14220.05 ถึง 1.000.70.1545000+0.6/01.6 x 10-7BL (สีน้ำเงิน)รูมาตรฐาน--

-

COUPLING 1 ชิ้น 5 วัน 103 ~ 53 ~ 514221.01 ถึง 3.0020.145000+0.6/01.6 x 10-7RD (สีแดง)รูมาตรฐาน--

-

COUPLING 1 ชิ้น 5 วัน 103 ~ 5-14221.01 ถึง 3.0020.145000+0.6/01.6 x 10-7RD (สีแดง)รูมาตรฐาน-3 ~ 5

-

COUPLING 1 ชิ้น 5 วัน 103 ~ 5-14221.01 ถึง 3.0020.145000+0.6/01.6 x 10-7RD (สีแดง)รูมาตรฐาน--

-

COUPLING 1 ชิ้น 5 วัน 10-3 ~ 514221.01 ถึง 3.0020.145000+0.6/01.6 x 10-7RD (สีแดง)รูมาตรฐาน3 ~ 5-

-

COUPLING 1 ชิ้น 5 วัน 10--14221.01 ถึง 3.0020.145000+0.6/01.6 x 10-7RD (สีแดง)รูมาตรฐาน3 ~ 53 ~ 5

-

COUPLING 1 ชิ้น 5 วัน 10--14221.01 ถึง 3.0020.145000+0.6/01.6 x 10-7RD (สีแดง)รูมาตรฐาน3 ~ 5-

-

COUPLING 1 ชิ้น 5 วัน 10-3 ~ 514221.01 ถึง 3.0020.145000+0.6/01.6 x 10-7RD (สีแดง)รูมาตรฐาน--

-

COUPLING 1 ชิ้น 5 วัน 10--14221.01 ถึง 3.0020.145000+0.6/01.6 x 10-7RD (สีแดง)รูมาตรฐาน-3 ~ 5

-

COUPLING 1 ชิ้น 5 วัน 10--14221.01 ถึง 3.0020.145000+0.6/01.6 x 10-7RD (สีแดง)รูมาตรฐาน--

-

COUPLING 1 ชิ้น 5 วัน 103 ~ 53 ~ 514221.01 ถึง 3.001.20.145000+0.6/01.6 x 10-7WH (สีขาว)รูมาตรฐาน--

-

COUPLING 1 ชิ้น 5 วัน 103 ~ 5-14221.01 ถึง 3.001.20.145000+0.6/01.6 x 10-7WH (สีขาว)รูมาตรฐาน-3 ~ 5

-

COUPLING 1 ชิ้น 5 วัน 10-3 ~ 514221.01 ถึง 3.001.20.145000+0.6/01.6 x 10-7WH (สีขาว)รูมาตรฐาน3 ~ 5-

-

COUPLING 1 ชิ้น 5 วัน 10--14221.01 ถึง 3.001.20.145000+0.6/01.6 x 10-7WH (สีขาว)รูมาตรฐาน3 ~ 53 ~ 5

-

COUPLING 1 ชิ้น 5 วัน 105 ~ 85 ~ 820301.01 ถึง 3.001.80.231000+0.8/01.1 x 10-6BL (สีน้ำเงิน)รูมาตรฐาน--

-

COUPLING 1 ชิ้น 5 วัน 105 ~ 8-20301.01 ถึง 3.001.80.231000+0.8/01.1 x 10-6BL (สีน้ำเงิน)รูมาตรฐาน-5 ~ 8

-

COUPLING 1 ชิ้น 5 วัน 10-5 ~ 820301.01 ถึง 3.001.80.231000+0.8/01.1 x 10-6BL (สีน้ำเงิน)รูมาตรฐาน5 ~ 8-

-

COUPLING 1 ชิ้น 5 วัน 10--20301.01 ถึง 3.001.80.231000+0.8/01.1 x 10-6BL (สีน้ำเงิน)รูมาตรฐาน5 ~ 85 ~ 8

-

COUPLING 1 ชิ้น 5 วัน 105 ~ 85 ~ 820303.01 ถึง 5.0050.131000+0.8/01.1 x 10-6RD (สีแดง)รูมาตรฐาน--

-

COUPLING 1 ชิ้น 5 วัน 105 ~ 8-20303.01 ถึง 5.0050.131000+0.8/01.1 x 10-6RD (สีแดง)รูมาตรฐาน-5 ~ 8

-

COUPLING 1 ชิ้น 5 วัน 10-5 ~ 820303.01 ถึง 5.0050.131000+0.8/01.1 x 10-6RD (สีแดง)รูมาตรฐาน5 ~ 8-

-

COUPLING 1 ชิ้น 5 วัน 10--20303.01 ถึง 5.0050.131000+0.8/01.1 x 10-6RD (สีแดง)รูมาตรฐาน5 ~ 85 ~ 8

-

COUPLING 1 ชิ้น 5 วัน 105 ~ 85 ~ 820301.01 ถึง 3.0030.1531000+0.8/01.1 x 10-6WH (สีขาว)รูมาตรฐาน--

-

COUPLING 1 ชิ้น 5 วัน 105 ~ 8-20301.01 ถึง 3.0030.1531000+0.8/01.1 x 10-6WH (สีขาว)รูมาตรฐาน-5 ~ 8

-

COUPLING 1 ชิ้น 5 วัน 10-5 ~ 820301.01 ถึง 3.0030.1531000+0.8/01.1 x 10-6WH (สีขาว)รูมาตรฐาน5 ~ 8-

-

COUPLING 1 ชิ้น 5 วัน 10--20301.01 ถึง 3.0030.1531000+0.8/01.1 x 10-6WH (สีขาว)รูมาตรฐาน5 ~ 85 ~ 8

-

COUPLING 1 ชิ้น 5 วัน 107 ~ 127 ~ 1230353.01 ถึง 5.0040.221000+1.0/06.2 x 10-6BL (สีน้ำเงิน)รูมาตรฐาน--

-

COUPLING 1 ชิ้น 5 วัน 107 ~ 12-30353.01 ถึง 5.0040.221000+1.0/06.2 x 10-6BL (สีน้ำเงิน)รูมาตรฐาน-7 ~ 12

-

COUPLING 1 ชิ้น 5 วัน 10-7 ~ 1230353.01 ถึง 5.0040.221000+1.0/06.2 x 10-6BL (สีน้ำเงิน)รูมาตรฐาน7 ~ 12-

-

COUPLING 1 ชิ้น 5 วัน 10--30353.01 ถึง 5.0040.221000+1.0/06.2 x 10-6BL (สีน้ำเงิน)รูมาตรฐาน7 ~ 127 ~ 12

-

COUPLING 1 ชิ้น 5 วัน 107 ~ 127 ~ 12303510.01 ถึง 20.0012.50.121000+1.0/06.2 x 10-6RD (สีแดง)รูมาตรฐาน--

-

COUPLING 1 ชิ้น 5 วัน 107 ~ 12-303510.01 ถึง 20.0012.50.121000+1.0/06.2 x 10-6RD (สีแดง)รูมาตรฐาน-7 ~ 12

-

COUPLING 1 ชิ้น 5 วัน 10-7 ~ 12303510.01 ถึง 20.0012.50.121000+1.0/06.2 x 10-6RD (สีแดง)รูมาตรฐาน7 ~ 12-

-

COUPLING 1 ชิ้น 5 วัน 10--303510.01 ถึง 20.0012.50.121000+1.0/06.2 x 10-6RD (สีแดง)รูมาตรฐาน7 ~ 127 ~ 12

-

COUPLING 1 ชิ้น 5 วัน 107 ~ 127 ~ 1230355.01 ถึง 10.007.50.1521000+1.0/06.2 x 10-6WH (สีขาว)รูมาตรฐาน--

-

COUPLING 1 ชิ้น 5 วัน 107 ~ 12-30355.01 ถึง 10.007.50.1521000+1.0/06.2 x 10-6WH (สีขาว)รูมาตรฐาน-7 ~ 12

-

COUPLING 1 ชิ้น 5 วัน 10-7 ~ 1230355.01 ถึง 10.007.50.1521000+1.0/06.2 x 10-6WH (สีขาว)รูมาตรฐาน7 ~ 12-

-

COUPLING 1 ชิ้น 5 วัน 10--30355.01 ถึง 10.007.50.1521000+1.0/06.2 x 10-6WH (สีขาว)รูมาตรฐาน7 ~ 127 ~ 12

-

COUPLING 1 ชิ้น 5 วัน 1010 ~ 1610 ~ 1640663.01 ถึง 5.004.90.1515000+1.2/03.9 x 10-5BL (สีน้ำเงิน)รูมาตรฐาน--

-

COUPLING 1 ชิ้น 5 วัน 1010 ~ 16-40663.01 ถึง 5.004.90.1515000+1.2/03.9 x 10-5BL (สีน้ำเงิน)รูมาตรฐาน--

-

COUPLING 1 ชิ้น 5 วัน 10-10 ~ 1640663.01 ถึง 5.004.90.1515000+1.2/03.9 x 10-5BL (สีน้ำเงิน)รูมาตรฐาน--

-

COUPLING 1 ชิ้น 5 วัน 10--40663.01 ถึง 5.004.90.1515000+1.2/03.9 x 10-5BL (สีน้ำเงิน)รูมาตรฐาน--

-

COUPLING 1 ชิ้น 5 วัน 1010 ~ 1610 ~ 16406610.01 ถึง 20.00170.115000+1.2/03.9 x 10-5RD (สีแดง)รูมาตรฐาน--

-

COUPLING 1 ชิ้น 5 วัน 1010 ~ 16-406610.01 ถึง 20.00170.115000+1.2/03.9 x 10-5RD (สีแดง)รูมาตรฐาน--

-

COUPLING 1 ชิ้น 5 วัน 10-10 ~ 16406610.01 ถึง 20.00170.115000+1.2/03.9 x 10-5RD (สีแดง)รูมาตรฐาน--

-

COUPLING 1 ชิ้น 5 วัน 10--406610.01 ถึง 20.00170.115000+1.2/03.9 x 10-5RD (สีแดง)รูมาตรฐาน--

-

COUPLING 1 ชิ้น 5 วัน 1010 ~ 1610 ~ 1640665.01 ถึง 10.00100.115000+1.2/03.9 x 10-5WH (สีขาว)รูมาตรฐาน--

-

COUPLING 1 ชิ้น 5 วัน 1010 ~ 16-40665.01 ถึง 10.00100.115000+1.2/03.9 x 10-5WH (สีขาว)รูมาตรฐาน--

-

COUPLING 1 ชิ้น 5 วัน 10-10 ~ 1640665.01 ถึง 10.00100.115000+1.2/03.9 x 10-5WH (สีขาว)รูมาตรฐาน--

-

COUPLING 1 ชิ้น 5 วัน 10--40665.01 ถึง 10.00100.115000+1.2/03.9 x 10-5WH (สีขาว)รูมาตรฐาน--

-

COUPLING 1 ชิ้น 5 วัน 1010 ~ 1210 ~ 1230353.01 ถึง 5.0040.221000+1.0/04.2 x 10-6BL (สีน้ำเงิน)ร่องลิ่ม--

-

COUPLING 1 ชิ้น 5 วัน 1010 ~ 1210 ~ 12303510.01 ถึง 20.0012.50.121000+1.0/04.2 x 10-6RD (สีแดง)ร่องลิ่ม--

-

COUPLING 1 ชิ้น 5 วัน 1010 ~ 1210 ~ 1230355.01 ถึง 10.007.50.1521000+1.0/04.2 x 10-6WH (สีขาว)ร่องลิ่ม--

-

COUPLING 1 ชิ้น 5 วัน 1010 ~ 1610 ~ 1640663.01 ถึง 5.004.90.1515000+1.2/03.7 x 10-5BL (สีน้ำเงิน)ร่องลิ่ม--

-

COUPLING 1 ชิ้น 5 วัน 1010 ~ 1610 ~ 16406610.01 ถึง 20.00170.115000+1.2/03.7 x 10-5RD (สีแดง)ร่องลิ่ม--

-

COUPLING 1 ชิ้น 5 วัน 1010 ~ 1610 ~ 1640665.01 ถึง 10.00100.115000+1.2/03.7 x 10-5WH (สีขาว)ร่องลิ่ม--

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชื่อ Series เขี้ยว การใช้งาน มาตรฐาน คุณสมบัติ ชนิด แรงบิด สูง / โมเมนต์ความเฉื่อยต่ำ
การ การเยื้องศูนย์ อนุญาต การ การเยื้องศูนย์ เชิงมุม / ความเยื้องศูนย์ / การ การเยื้องศูนย์ ตาม แนว ตามแนวแกน ช่วง อัตราเร็วในการหมุน สูงสุด(รอบ / นาที) 1,0001 ถึง 78000 วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ อะลูมิเนียม
การ การเยื้องศูนย์ เชิงมุมที่อนุญาต(องศา) 1 หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน ตัวเครื่อง หลัก ช่วงการเยื้องศูนย์ด้านข้างที่ยอมรับได้(มิลลิเมตร) 0.02 ถึง 0.2
วัสดุ บัฟเฟอร์ โพลียูรีเทน อุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) -20:: 60

MISUMI Unit ตัวอย่างที่เกี่ยวข้องกับ ผลิตภัณฑ์ นี้