1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
คัปปลิ้งชนิดโอลแฮม (Oldham) - ความแข็งแกร่งสูง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลาใหญ่ สกรูตัวหนอน / ตัวหนีบ

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • คัปปลิ้งชนิดโอลแฮม (Oldham) - ความแข็งแกร่งสูง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลาใหญ่ สกรูตัวหนอน / ตัวหนีบ
  • คัปปลิ้งชนิดโอลแฮม (Oldham) - ความแข็งแกร่งสูง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลาใหญ่ สกรูตัวหนอน / ตัวหนีบ
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • ราคา :
    ---
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

คัปปลิ้งโอลด์แฮมทำจากโลหะทั้งหมด
· การผสมผสานระหว่างฮับสแตนเลสและตัวเลื่อนอลูมิเนียมบรอนซ์
· มีจาระบีความหนืดสูงยิ่งยวดในช่องว่างแคบที่สุดของตัวเลื่อนเพื่อป้องกันไม่ให้สั่นและมีระยะคลอนแบ็คแลชเป็นศูนย์
· 4 เท่าของแรงบิดสั่นสะเทือนที่รับได้จะไม่ถูกทำให้เสียหายโดยแรงบิด (รุ่น FSPJU)

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
MFJCGWK45-[15,​16,​18,​20]-[15,​16,​18,​20]
MFJCGWK45-[15,​16,​18,​20]-RDC[15-20/1]
MFJCGWK45-LDC[15-20/1]-[15,​16,​18,​20]
MFJCGWK45-LDC[15-20/1]-RDC[15-20/1]
MFJCGWK55-[20,​22,​24,​25]-[20,​22,​24,​25]
MFJCGWK55-[20,​22,​24,​25]-RDC[20-25/1]
MFJCGWK55-LDC[20-25/1]-[20,​22,​24,​25]
MFJCGWK55-LDC[20-25/1]-RDC[20-25/1]
MFJGWK45-[15,​16,​18,​20]-[15,​16,​18,​20]
MFJGWK45-[15,​16,​18,​20]-RDC[15-20/1]
MFJGWK45-LDC[15-20/1]-[15,​16,​18,​20]
MFJGWK45-LDC[15-20/1]-RDC[15-20/1]
MFJGWK55-[20,​22,​24,​25]-[20,​22,​24,​25]
MFJGWK55-[20,​22,​24,​25]-RDC[20-25/1]
MFJGWK55-LDC[20-25/1]-[20,​22,​24,​25]
MFJGWK55-LDC[20-25/1]-RDC[20-25/1]
MFJGWK70-[25,​28,​30,​35]-[25,​28,​30,​35]
MFJGWK70-[25,​28,​30,​35]-RDC[25-35/1]
MFJGWK70-LDC[25-35/1]-[25,​28,​30,​35]
MFJGWK70-LDC[25-35/1]-RDC[25-35/1]
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูเพลา 1 d1 (หรือ d)
(Ø)
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูเพลา 2 d2 (หรือ d)
(Ø)
O.D.
(Ø)
ความยาวโดยรวม
(มิลลิเมตร)
ช่วงแรงบิดยอมรับได้
(n •ม.)
แรงบิด อนุญาต
(n •ม.)
การ การเยื้องศูนย์ ด้านข้างที่อนุญาตได้
(มิลลิเมตร)
ช่วงการเยื้องศูนย์ด้านข้างที่ยอมรับได้
(มิลลิเมตร)
อัตราเร็วในการหมุน สูงสุด
(รอบ / นาที)
การเยื้องศูนย์ตามแนวแกนยอมรับได้
(มิลลิเมตร)
ช่วงเวลาแห่งความเฉื่อย
(กก. ·ตรม)
วิธีการขัน เพลา ให้แน่น รหัส เพลา d1 เปลี่ยนเส้นผ่านศูนย์กลางรู [LDC] ที่ระบุโดยเพิ่มขึ้นทีละ 1 มม. รหัส เพลา d2 เปลี่ยนเส้นผ่านศูนย์กลางรู [RDC] ที่ระบุโดยเพิ่มขึ้นทีละ 1 มม.

-

COUPLINGS HIGH RIGID OLDHAM 1 ชิ้น 7 วัน 1015 ~ 2015 ~ 20454620.01 ถึง 50.00500.80.41 ถึง 1.05000+0.3/-0.31.8 x 10-4แคลมป์--

-

COUPLINGS HIGH RIGID OLDHAM 1 ชิ้น 7 วัน 1015 ~ 20-454620.01 ถึง 50.00500.80.41 ถึง 1.05000+0.3/-0.31.8 x 10-4แคลมป์-15 ~ 20

-

COUPLINGS HIGH RIGID OLDHAM 1 ชิ้น 7 วัน 10-15 ~ 20454620.01 ถึง 50.00500.80.41 ถึง 1.05000+0.3/-0.31.8 x 10-4แคลมป์15 ~ 20-

-

COUPLINGS HIGH RIGID OLDHAM 1 ชิ้น 7 วัน 10--454620.01 ถึง 50.00500.80.41 ถึง 1.05000+0.3/-0.31.8 x 10-4แคลมป์15 ~ 2015 ~ 20

-

COUPLINGS HIGH RIGID OLDHAM 1 ชิ้น 7 วัน 1020 ~ 2520 ~ 25555750.01 ถึง 100.007510.41 ถึง 1.05000+0.5/-0.53.3 x 10-4แคลมป์--

-

COUPLINGS HIGH RIGID OLDHAM 1 ชิ้น 7 วัน 1020 ~ 25-555750.01 ถึง 100.007510.41 ถึง 1.05000+0.5/-0.53.3 x 10-4แคลมป์-20 ~ 25

-

COUPLINGS HIGH RIGID OLDHAM 1 ชิ้น 7 วัน 10-20 ~ 25555750.01 ถึง 100.007510.41 ถึง 1.05000+0.5/-0.53.3 x 10-4แคลมป์20 ~ 25-

-

COUPLINGS HIGH RIGID OLDHAM 1 ชิ้น 7 วัน 10--555750.01 ถึง 100.007510.41 ถึง 1.05000+0.5/-0.53.3 x 10-4แคลมป์20 ~ 2520 ~ 25

-

COUPLINGS HIGH RIGID OLDHAM 1 ชิ้น 7 วัน 1015 ~ 2015 ~ 204543.650.01 ถึง 100.006010.41 ถึง 1.010000+0.3/-0.31.7 x 10-4สกรูตัวหนอน--

-

COUPLINGS HIGH RIGID OLDHAM 1 ชิ้น 7 วัน 1015 ~ 20-4543.650.01 ถึง 100.006010.41 ถึง 1.010000+0.3/-0.31.7 x 10-4สกรูตัวหนอน-15 ~ 20

-

COUPLINGS HIGH RIGID OLDHAM 1 ชิ้น 7 วัน 10-15 ~ 204543.650.01 ถึง 100.006010.41 ถึง 1.010000+0.3/-0.31.7 x 10-4สกรูตัวหนอน15 ~ 20-

-

COUPLINGS HIGH RIGID OLDHAM 1 ชิ้น 7 วัน 10--4543.650.01 ถึง 100.006010.41 ถึง 1.010000+0.3/-0.31.7 x 10-4สกรูตัวหนอน15 ~ 2015 ~ 20

-

COUPLINGS HIGH RIGID OLDHAM 1 ชิ้น 7 วัน 1020 ~ 2520 ~ 255549.450.01 ถึง 100.00901.21.1 ถึง 3.010000+0.5/-0.53.3 x 10-4สกรูตัวหนอน--

-

COUPLINGS HIGH RIGID OLDHAM 1 ชิ้น 7 วัน 1020 ~ 25-5549.450.01 ถึง 100.00901.21.1 ถึง 3.010000+0.5/-0.53.3 x 10-4สกรูตัวหนอน-20 ~ 25

-

COUPLINGS HIGH RIGID OLDHAM 1 ชิ้น 7 วัน 10-20 ~ 255549.450.01 ถึง 100.00901.21.1 ถึง 3.010000+0.5/-0.53.3 x 10-4สกรูตัวหนอน20 ~ 25-

-

COUPLINGS HIGH RIGID OLDHAM 1 ชิ้น 7 วัน 10--5549.450.01 ถึง 100.00901.21.1 ถึง 3.010000+0.5/-0.53.3 x 10-4สกรูตัวหนอน20 ~ 2520 ~ 25

-

COUPLINGS HIGH RIGID OLDHAM 1 ชิ้น 7 วัน 1025 ~ 3525 ~ 357057-1601.61.1 ถึง 3.010000+0.6/-0.611 x 10-4สกรูตัวหนอน--

-

COUPLINGS HIGH RIGID OLDHAM 1 ชิ้น 7 วัน 1025 ~ 35-7057-1601.61.1 ถึง 3.010000+0.6/-0.611 x 10-4สกรูตัวหนอน-25 ~ 35

-

COUPLINGS HIGH RIGID OLDHAM 1 ชิ้น 7 วัน 10-25 ~ 357057-1601.61.1 ถึง 3.010000+0.6/-0.611 x 10-4สกรูตัวหนอน25 ~ 35-

-

COUPLINGS HIGH RIGID OLDHAM 1 ชิ้น 7 วัน 10--7057-1601.61.1 ถึง 3.010000+0.6/-0.611 x 10-4สกรูตัวหนอน25 ~ 3525 ~ 35

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชื่อ Series โอลแฮม (Oldham) การใช้งาน มาตรฐาน คุณสมบัติ ความแข็งเกร็ง แรงบิดสูง / ชนิด แรงบิด สูง
การ การเยื้องศูนย์ อนุญาต การ การเยื้องศูนย์ เชิงมุม / ความเยื้องศูนย์ / การ การเยื้องศูนย์ ตาม แนว ตามแนวแกน ช่วง อัตราเร็วในการหมุน สูงสุด(รอบ / นาที) 4001 ถึง 10000 วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ สแตนเลส
การ การเยื้องศูนย์ เชิงมุมที่อนุญาต(องศา) 1 หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน ตัวเครื่อง หลัก วัสดุ บัฟเฟอร์ อะลูมิเนียม บรอนซ์
อุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) -20:: 80

MISUMI Unit ตัวอย่างที่เกี่ยวข้องกับ ผลิตภัณฑ์ นี้