(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
· ดิสก์คัปปลิ้ง - ดิสก์ความแข็งแกร่งสูง
· ชนิดของคัปปลิ้ง: CPSHC65, CPSHCK, CPSHCK, CPSWC, CPSWCK และ CPSWWK
· ช่วงแรงบิดที่รับได้ : 50.01~100.00 [N.m].
· อัตราความเร็วรอบสูงสุด: 4001 ~ 10,000 (รอบ/นาที)
· อัตราความเร็วรอบสูงสุด: 8,000 (รอบ/นาที)
· การวางมุมเยื้องศูนย์ที่รับได้: 0.6 องศา
· ชนิดดิสก์: ดิสก์เกี่ยวและดิสก์คู่
· วิธีการยึดเพลา: ชนิดแคลมป์โบลท์ล็อคและสกรู
· วัสดุบอดี้: เหล็กกล้าคาร์บอน 1045 หรือเทียบเท่า
· วัสดุดิสก์: สแตนเลส 301
· การใช้งานดิสก์คัปปลิ้ง: สำหรับเซอร์โวมอเตอร์
· ชนิดดิสก์เดี่ยวไม่สามารถทนการเยื้องศูนย์แนวขนานได้
รหัสสินค้า |
---|
CPSHC65-[15,16,17,18,19,20,22,24,25,30]-[15,16,17,18,19,20,22,24,25,30] |
CPSHCK65-[15,16,17,18,19,20,22,24,25]-[15,16,17,18,19,20,22,24,25,30] |
CPSHWK65-[15,16,17,18,19,20,22,24,25]-[15,16,17,18,19,20,22,24,25] |
CPSWC65-[15,16,17,18,19,20,22,24,25,30]-[15,16,17,18,19,20,22,24,25,30] |
CPSWCK65-[15,16,17,18,19,20,22,24,25]-[15,16,17,18,19,20,22,24,25,30] |
CPSWWK65-[15,16,17,18,19,20,22,24,25]-[15,16,17,18,19,20,22,24,25] |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูเพลา 1 d1 (หรือ d) (Ø) | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูเพลา 2 d2 (หรือ d) (Ø) | ความยาวโดยรวม (มิลลิเมตร) | การ การเยื้องศูนย์ อนุญาต | การ การเยื้องศูนย์ ด้านข้างที่อนุญาตได้ (มิลลิเมตร) | ช่วงการเยื้องศูนย์ด้านข้างที่ยอมรับได้ (มิลลิเมตร) | การเยื้องศูนย์ตามแนวแกนยอมรับได้ (มิลลิเมตร) | ช่วงเวลาแห่งความเฉื่อย (กก. ·ตรม) | เดี่ยว / เตียงคู่ | รูปทรง รูเพลา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | COUPLINGS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 15 ~ 30 | 15 ~ 30 | 55.5 | การ การเยื้องศูนย์ เชิงมุม / การ การเยื้องศูนย์ ตาม แนว ตามแนวแกน | - | - | +0.3/-0.3 | 6.30 x 10-4 | เดี่ยว | แคลมป์หนีบทั้งสองด้าน | ||
- | COUPLINGS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 15 ~ 25 | 15 ~ 30 | 55.5 | การ การเยื้องศูนย์ เชิงมุม / การ การเยื้องศูนย์ ตาม แนว ตามแนวแกน | - | - | +0.3/-0.3 | 4.59 x 10-4 | เดี่ยว | แคลมป์ด้านเดียว, รูคว้านร่องลิ่มด้านเดียว | ||
- | COUPLINGS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | 15 ~ 25 | 15 ~ 25 | 55.5 | การ การเยื้องศูนย์ เชิงมุม / การ การเยื้องศูนย์ ตาม แนว ตามแนวแกน | - | - | +0.3/-0.3 | 2.87 x 10-4 | เดี่ยว | ทั้งสองด้านมีรูคว้านร่องลิ่ม | ||
- | COUPLINGS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 15 ~ 30 | 15 ~ 30 | 77 | การ การเยื้องศูนย์ เชิงมุม / ความเยื้องศูนย์ / การ การเยื้องศูนย์ ตาม แนว ตามแนวแกน | 0.2 | 0.02 ถึง 0.2 | +0.6/-0.6 | 8.29 x 10-4 | ดับเบิ้ล | แคลมป์หนีบทั้งสองด้าน | ||
- | COUPLINGS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 15 ~ 25 | 15 ~ 30 | 77 | การ การเยื้องศูนย์ เชิงมุม / ความเยื้องศูนย์ / การ การเยื้องศูนย์ ตาม แนว ตามแนวแกน | 0.2 | 0.02 ถึง 0.2 | +0.6/-0.6 | 6.58 x 10-4 | ดับเบิ้ล | แคลมป์ด้านเดียว, รูคว้านร่องลิ่มด้านเดียว | ||
- | COUPLINGS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 15 ~ 25 | 15 ~ 25 | 77 | การ การเยื้องศูนย์ เชิงมุม / ความเยื้องศูนย์ / การ การเยื้องศูนย์ ตาม แนว ตามแนวแกน | 0.2 | 0.02 ถึง 0.2 | +0.6/-0.6 | 4.87 x 10-4 | ดับเบิ้ล | ทั้งสองด้านมีรูคว้านร่องลิ่ม |
กำลังโหลด …
ชื่อ Series | แผ่นดิสก์ | O.D.(Ø) | 65 | การใช้งาน | สำหรับเซอร์โว มอเตอร์ |
---|---|---|---|---|---|
ช่วงแรงบิดยอมรับได้(n •ม.) | 50.01 ถึง 100.00 | คุณสมบัติ | ความแข็งเกร็ง แรงบิดสูง / ชนิด แรงบิด สูง / แบ็คแลช/ระยะฟรี ศูนย์ | ช่วง อัตราเร็วในการหมุน สูงสุด(รอบ / นาที) | 4001 ถึง 10000 |
วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | S45C | แรงบิด อนุญาต(n •ม.) | 60 | การ การเยื้องศูนย์ เชิงมุมที่อนุญาต(องศา) | 0.6 |
หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ | คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน ตัวเครื่อง หลัก | อัตราเร็วในการหมุน สูงสุด(รอบ / นาที) | 8000 | วัสดุ แผ่นดิสก์ | SUS301CSP |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง