(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]· นี่คือตลับลูกปืนที่อัดด้วยจาระบีชนิดก่อให้เกิดฝุ่นต่ำ [รายละเอียดสินค้า] วัสดุและรูปทรงของชีลด์: ชนิดชีลด์คู่, วัสดุวงแหวนภายในและภายนอก: เทียบเท่ากับ SUS440C, ชนิดวงแหวนภายนอก: แบน, ความแม่นยำ (JIS): คลาส 0
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน d (Ø) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D (Ø) | ความกว้าง B (หรือ T) (มิลลิเมตร) | แรงประเมิน Cr (พลวัตร) (N) | อัตราเร็วในการหมุนที่ยอมรับได้ (รอบต่อนาที) | แรงประเมิน Cor (สถิต) (N) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 243.20 | BALL BEARING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 10 | 26 | 8 | 4550 | 31000 | 1950 | ||
฿ 269.60 | BALL BEARING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 12 | 28 | 8 | 5100 | 27000 | 234 ~ 2400 | |
฿ 304.80 | BALL BEARING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 15 | 32 | 9 | 5600 | 23000 | 2850 | |
฿ 429.52 | BALL BEARING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 17 | 35 | 10 | 6000 | 21000 | 3250 | |
฿ 467.20 | BALL BEARING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 20 | 42 | 12 | 9400 | 17000 | 5050 | |
฿ 97.96 | BALL BEARING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 5 | 14 | 5 | 1105 | 40000 | 404 | |
฿ 97.96 | BALL BEARING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 6 | 17 | 6 | 1921 | 38000 | 668 | |
฿ 138.26 | BALL BEARING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 8 | 22 | 7 | 2799 | 34000 | 1103 | |
฿ 302.12 | BEARINGS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 10 | 30 | 9 | 5100 | 24000 | 234 ~ 2400 | |
฿ 316.68 ฿ 165.53 | BALL BEARING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 12 | 32 | 10 | 6800 | 22000 | 3050 | ||
฿ 345.80 | BALL BEARING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 15 | 35 | 11 | 7650 | 20000 | 3750 | |
฿ 447.72 ฿ 209.22 | BALL BEARING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 17 | 40 | 12 | 9550 | 17000 | 4800 | ||
฿ 502.40 | BALL BEARING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 20 | 47 | 14 | 12800 | 15000 | 6650 | |
฿ 97.96 ฿ 31.31 | BALL BEARING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 3 | 10 | 4 | 536 | 50000 | 175 | ||
฿ 97.96 ฿ 44.31 | BALL BEARING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 4 | 13 | 5 | 1105 | 40000 | 388 | ||
฿ 110.02 | BALL BEARING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 5 | 16 | 5 | 1470 | 36000 | 536 | |
฿ 97.96 | BALL BEARING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 6 | 19 | 6 | 1986 | 32000 | 708 | |
฿ 174.90 | BALL BEARING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 8 | 24 | 8 | 2833 | 28000 | 1138 | |
฿ 97.96 | BALL BEARING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 3 | 6 | 2.5 | 177 | 71000 | 59 | |
฿ 97.96 | BALL BEARING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 4 | 7 | 2.5 | 217 | 60000 | 86 | ||
฿ 97.96 | BALL BEARING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | - | 5 | 8 | 2.5 | 185 | 53000 | 72 | |
฿ 135.41 | BEARINGS | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 6 | 10 | 3 | 421 | 45000 | 174 | ||
฿ 155.16 ฿ 34.21 | BALL BEARING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 8 | 12 | 3.5 | 462 | 40000 | 219 | ||
฿ 97.96 | BALL BEARING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 3 | 7 | 3 | 331 | 63000 | 104 | |
฿ 110.02 | BALL BEARING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 4 | 9 | 4 | 544 | 53000 | 179 | |
฿ 97.96 | BALL BEARING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 5 | 11 | 5 | 607 | 45000 | 225 | |
฿ 115.94 | BALL BEARING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 6 | 13 | 5 | 918 | 40000 | 352 | |
฿ 130.82 | BALL BEARING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 8 | 16 | 5 | 1368 | 36000 | 568 | |
฿ 246.40 | BALL BEARING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 10 | 22 | 6 | 2700 | 34000 | 1250 | ||
฿ 243.20 | BALL BEARING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 12 | 24 | 6 | 2900 | 31000 | 1450 | |
฿ 311.20 | BALL BEARING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 15 | 28 | 7 | 4300 | 26000 | 2250 | |
฿ 407.68 ฿ 178.12 | BALL BEARING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 17 | 30 | 7 | 4600 | 23000 | 2550 | ||
฿ 450.40 | BALL BEARING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 20 | 37 | 9 | 6350 | 19000 | 3700 | |
฿ 97.96 | BALL BEARING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 3 | 8 | 4 | 476 | 60000 | 144 | |
฿ 97.96 ฿ 32.21 | BALL BEARING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 4 | 11 | 4 | 545 | 48000 | 182 | ||
฿ 97.96 | BALL BEARING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 5 | 13 | 4 | 915 | 43000 | 344 | |
฿ 97.96 ฿ 63.41 | BALL BEARING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 6 | 15 | 5 | 1139 | 40000 | 418 | |
฿ 135.41 ฿ 48.71 | BALL BEARING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 8 | 19 | 6 | 1901 | 36000 | 728 |
กำลังโหลด …
รูปทรงแหวนครอบราง | ลูกบอล | วัสดุของวงแหวนภายในและนอก | SUS440C | ประเภทตลับลูกปืน | มีสองชิลด์ |
---|---|---|---|---|---|
ประเภท วงแหวนนอก | แบน | ความละเอียดแม่นยำ | Class 0 | สเปค สภาพแวดล้อม | มาตรฐาน |
ทิศทางการโหลด | ตลับลูกปืนเรเดียล | จำนวนแถวของวงแหวนรางครอบ | แถวเดียว | ขนาดมาตรฐาน | ระบบ เมตริก |
วัสดุในส่วนที่หมุน | คำสั่ง SUS440C | โครงสร้างส่วน ซีล | ชนิดชีลด์คู่ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง