(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เมื่อเทียบกับ เคส ที่ใช้ น็อตล็อคตลับลูกปืน ปกติ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร รูสลัก, รูกุญแจ บน แหวนรอง เฟือง/เกียร์ และ เพลา ไม่จำเป็น
ชนิด | \r\n[ M ] วัสดุ | \r\n[ H ] ความแข็ง | \r\n[ S ] กระบวนการชุบผิว | \r\n|
รุ่นมาตรฐาน | \r\nแบบบาง | \r\n|||
HLB | \r\n— | \r\nเทียบเท่า SS400 | \r\n— | \r\nปาร์กเกอร์ | \r\n
HLBM | \r\n— | \r\nชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | \r\n||
HLBC | \r\nHLBU | \r\nปรับสภาพโดยใช้ความร้อน S45C | \r\n22 to 28HRC | \r\nปาร์กเกอร์ | \r\n
HLBS | \r\n— | \r\nSUS304 | \r\n— | \r\n— | \r\n
รหัสชิ้นส่วน | \r\n
HLB35 | \r\n
รหัสชิ้นส่วน | \r\nMxPitch (เกลียวละเอียด) | \r\n(1) นัทเบอร์ 1 (นัทตัวล่าง) | \r\n(2) นัทเบอร์ 2 (นัทตัวบน) | \r\nพบบ่อยสำหรับหมายเลข 1 และ 2 | \r\nการตั้งค่าความสูงℓ | \r\nความตั้งฉาก ของ พื้นผิว ท้าย (สูงสุด) | \r\nน้ำหนักต่อชุด (กรัม) | \r\n|||||||||||||||||
ชนิด | \r\nM | \r\nD1 | \r\nD2 | \r\nB | \r\ne | \r\nD1 | \r\nB' | \r\ne1 | \r\nb | \r\nS | \r\nT | \r\nมาตรฐาน | \r\nบาง | \r\n|||||||||||
มาตรฐาน | \r\nบาง | \r\nมาตรฐาน | \r\nบาง | \r\nมาตรฐาน | \r\nบาง | \r\nมาตรฐาน | \r\nบาง | \r\nมาตรฐาน | \r\nบาง | \r\nต่ำสุด | \r\nสูงสุด | \r\nต่ำสุด | \r\nสูงสุด | \r\nมาตรฐาน | \r\nบาง | \r\n|||||||||
HLB (M10 to 50) HLBM (M12 to 50) HLBC (M10 to 50) HLBS (M12 to 50) HLBU (M25 to 50) | \r\n10 | \r\n10 × 0.75 | \r\n18 | \r\n13 | \r\n6 | \r\n— | \r\n2.7 | \r\n— | \r\n18 | \r\n6 | \r\n— | \r\n2.5 | \r\n— | \r\n3.5 | \r\n— | \r\n3 | \r\n2.0 | \r\n9.5 | \r\n10.5 | \r\n— | \r\n— | \r\n0.05 | \r\n15 | \r\n— | \r\n
12 | \r\n12 × 1.0 | \r\n22 | \r\n17 | \r\n22 | \r\n17 | \r\n|||||||||||||||||||
15 | \r\n15 × 1.0 | \r\n25 | \r\n21 | \r\n7 | \r\n25 | \r\n7 | \r\n4.5 | \r\n4 | \r\n11.5 | \r\n12.5 | \r\n23 | \r\n|||||||||||||
17 | \r\n17 × 1.0 | \r\n28 | \r\n24 | \r\n28 | \r\n29 | \r\n|||||||||||||||||||
20 | \r\n20 × 1.0 | \r\n32 | \r\n26 | \r\n8 | \r\n32 | \r\n8 | \r\n5.5 | \r\n13.5 | \r\n14.5 | \r\n43 | \r\n||||||||||||||
25 | \r\n25 × 1.5 | \r\n38 | \r\n32 | \r\n10 | \r\n7 | \r\n4.2 | \r\n3.7 | \r\n38 | \r\n10 | \r\n7 | \r\n4.0 | \r\n4 | \r\n6 | \r\n3 | \r\n5 | \r\n16.0 | \r\n17.5 | \r\n10 | \r\n11.5 | \r\n72 | \r\n45 | \r\n|||
30 | \r\n30 × 1.5 | \r\n45 | \r\n38 | \r\n45 | \r\n103 | \r\n63 | \r\n||||||||||||||||||
35 | \r\n35 × 1.5 | \r\n52 | \r\n44 | \r\n11 | \r\n8 | \r\n4.2 | \r\n52 | \r\n11 | \r\n8 | \r\n4.0 | \r\n7 | \r\n4 | \r\n18.0 | \r\n19.5 | \r\n12 | \r\n13.5 | \r\n150 | \r\n100 | \r\n||||||
40 | \r\n40 × 1.5 | \r\n58 | \r\n50 | \r\n12 | \r\n9 | \r\n58 | \r\n9 | \r\n9 | \r\n5 | \r\n5 | \r\n6 | \r\n2.5 | \r\n17.0 | \r\n18.5 | \r\n14 | \r\n15.5 | \r\n170 | \r\n140 | \r\n||||||
45 | \r\n45 × 1.5 | \r\n65 | \r\n56 | \r\n13 | \r\n10 | \r\n65 | \r\n10 | \r\n10 | \r\n6 | \r\n6 | \r\n19.0 | \r\n20.5 | \r\n16 | \r\n17.5 | \r\n240 | \r\n201 | \r\n||||||||
50 | \r\n50 × 1.5 | \r\n70 | \r\n61 | \r\n14 | \r\n11 | \r\n70 | \r\n11 | \r\n11 | \r\n7 | \r\n7 | \r\n21.0 | \r\n22.5 | \r\n18 | \r\n19.5 | \r\n285 | \r\n250 | \r\n
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | จำนวนด้าย M | วัสดุ | กระบวนการเตรียมผิว |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 276.48 | BEARING NUT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | M10x0.75 | [เหล็กกล้า] SS400 เทียบเท่า | กระบวนการเตรียมผิว | ||
฿ 211.20 | BEARING NUT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | M12 x 1 | [เหล็กกล้า] SS400 เทียบเท่า | กระบวนการเตรียมผิว | |
฿ 187.95 | BEARING NUT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | M15 x 1 | [เหล็กกล้า] SS400 เทียบเท่า | กระบวนการเตรียมผิว | |
฿ 253.44 | BEARING NUT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | M17 x 1 | [เหล็กกล้า] SS400 เทียบเท่า | กระบวนการเตรียมผิว | |
฿ 253.44 | BEARING NUT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | M20x1 | [เหล็กกล้า] SS400 เทียบเท่า | กระบวนการเตรียมผิว | |
฿ 195.62 | BEARING NUT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | M25x1.5 | [เหล็กกล้า] SS400 เทียบเท่า | กระบวนการเตรียมผิว | |
฿ 261.12 | BEARING NUT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | M30 x 1.5 | [เหล็กกล้า] SS400 เทียบเท่า | กระบวนการเตรียมผิว | |
฿ 360.96 | BEARING NUT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | M35x1.5 | [เหล็กกล้า] SS400 เทียบเท่า | กระบวนการเตรียมผิว | ||
฿ 364.80 | BEARING NUT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | M40x1.5 | [เหล็กกล้า] SS400 เทียบเท่า | กระบวนการเตรียมผิว | |
฿ 391.68 | BEARING NUT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | M45x1.5 | [เหล็กกล้า] SS400 เทียบเท่า | กระบวนการเตรียมผิว | |
฿ 495.36 | BEARING NUT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | M50x1.5 | [เหล็กกล้า] SS400 เทียบเท่า | กระบวนการเตรียมผิว | |
฿ 376.32 ฿ 196.63 | BEARING NUT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | M10x0.75 | [เหล็กกล้า] S45C การกลั่นด้วยความร้อน | กระบวนการเตรียมผิว | ||
฿ 291.84 | BEARING NUT | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | M12 x 1 | [เหล็กกล้า] S45C การกลั่นด้วยความร้อน | กระบวนการเตรียมผิว | ||
฿ 303.36 ฿ 139.30 | BEARING NUT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | M15 x 1 | [เหล็กกล้า] S45C การกลั่นด้วยความร้อน | กระบวนการเตรียมผิว | ||
฿ 299.52 | BEARING NUT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | M17 x 1 | [เหล็กกล้า] S45C การกลั่นด้วยความร้อน | กระบวนการเตรียมผิว | ||
฿ 311.04 | BEARING NUT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | M20x1 | [เหล็กกล้า] S45C การกลั่นด้วยความร้อน | กระบวนการเตรียมผิว | |
฿ 360.96 | BEARING NUT | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | M25x1.5 | [เหล็กกล้า] S45C การกลั่นด้วยความร้อน | กระบวนการเตรียมผิว | ||
฿ 441.12 | BEARING NUT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | M30 x 1.5 | [เหล็กกล้า] S45C การกลั่นด้วยความร้อน | กระบวนการเตรียมผิว | |
฿ 583.68 | BEARING NUT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | M35x1.5 | [เหล็กกล้า] S45C การกลั่นด้วยความร้อน | กระบวนการเตรียมผิว | |
฿ 687.36 | BEARING NUT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | M40x1.5 | [เหล็กกล้า] S45C การกลั่นด้วยความร้อน | กระบวนการเตรียมผิว | ||
฿ 744.96 | BEARING NUT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | M45x1.5 | [เหล็กกล้า] S45C การกลั่นด้วยความร้อน | กระบวนการเตรียมผิว | |
฿ 910.08 ฿ 500.82 | BEARING NUT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | M50x1.5 | [เหล็กกล้า] S45C การกลั่นด้วยความร้อน | กระบวนการเตรียมผิว | ||
฿ 288.00 | BEARING NUT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | M12 x 1 | [เหล็กกล้า] SS400 เทียบเท่า | กระบวนการเตรียมผิว | |
฿ 311.04 ฿ 201.71 | BEARING NUT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | M15 x 1 | [เหล็กกล้า] SS400 เทียบเท่า | กระบวนการเตรียมผิว | ||
฿ 276.48 | BEARING NUT | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | M17 x 1 | [เหล็กกล้า] SS400 เทียบเท่า | กระบวนการเตรียมผิว | ||
฿ 299.52 | BEARING NUT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | M20x1 | [เหล็กกล้า] SS400 เทียบเท่า | กระบวนการเตรียมผิว | |
฿ 311.04 | BEARING NUT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | M25x1.5 | [เหล็กกล้า] SS400 เทียบเท่า | กระบวนการเตรียมผิว | |
฿ 541.44 | BEARING NUT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | M30 x 1.5 | [เหล็กกล้า] SS400 เทียบเท่า | กระบวนการเตรียมผิว | |
฿ 702.72 | BEARING NUT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | M35x1.5 | [เหล็กกล้า] SS400 เทียบเท่า | กระบวนการเตรียมผิว | |
฿ 829.44 | BEARING NUT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | M40x1.5 | [เหล็กกล้า] SS400 เทียบเท่า | กระบวนการเตรียมผิว | |
฿ 910.08 | BEARING NUT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | M45x1.5 | [เหล็กกล้า] SS400 เทียบเท่า | กระบวนการเตรียมผิว | |
฿ 975.36 | BEARING NUT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | M50x1.5 | [เหล็กกล้า] SS400 เทียบเท่า | กระบวนการเตรียมผิว | |
฿ 1,029.12 | BEARING NUT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | M12 x 1 | [สเตนเลส] SUS304 | ไม่มี กระบวนการเตรียมผิว | |
฿ 1,067.52 | BEARING NUT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | M15 x 1 | [สเตนเลส] SUS304 | ไม่มี กระบวนการเตรียมผิว | |
฿ 1,105.92 | BEARING NUT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | M17 x 1 | [สเตนเลส] SUS304 | ไม่มี กระบวนการเตรียมผิว | |
฿ 1,144.32 ฿ 562.55 | BEARING NUT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | M20x1 | [สเตนเลส] SUS304 | ไม่มี กระบวนการเตรียมผิว | ||
฿ 1,516.80 | BEARING NUT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | M25x1.5 | [สเตนเลส] SUS304 | ไม่มี กระบวนการเตรียมผิว | ||
฿ 1,708.80 | BEARING NUT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | M30 x 1.5 | [สเตนเลส] SUS304 | ไม่มี กระบวนการเตรียมผิว | |
฿ 2,008.32 | BEARING NUT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | M35x1.5 | [สเตนเลส] SUS304 | ไม่มี กระบวนการเตรียมผิว | |
฿ 2,027.52 ฿ 1,549.03 | BEARING NUT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | M40x1.5 | [สเตนเลส] SUS304 | ไม่มี กระบวนการเตรียมผิว | ||
฿ 2,446.08 | BEARING NUT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | M45x1.5 | [สเตนเลส] SUS304 | ไม่มี กระบวนการเตรียมผิว | |
฿ 3,091.20 | BEARING NUT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | M50x1.5 | [สเตนเลส] SUS304 | ไม่มี กระบวนการเตรียมผิว | |
฿ 468.48 | BEARING NUT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | M25x1.5 | [เหล็กกล้า] S45C การกลั่นด้วยความร้อน | กระบวนการเตรียมผิว | |
฿ 564.48 | BEARING NUT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | M30 x 1.5 | [เหล็กกล้า] S45C การกลั่นด้วยความร้อน | กระบวนการเตรียมผิว | |
฿ 721.92 | BEARING NUT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | M35x1.5 | [เหล็กกล้า] S45C การกลั่นด้วยความร้อน | กระบวนการเตรียมผิว | |
฿ 875.52 | BEARING NUT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | M40x1.5 | [เหล็กกล้า] S45C การกลั่นด้วยความร้อน | กระบวนการเตรียมผิว | |
฿ 956.16 | BEARING NUT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | M45x1.5 | [เหล็กกล้า] S45C การกลั่นด้วยความร้อน | กระบวนการเตรียมผิว | |
฿ 1,167.36 | BEARING NUT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | M50x1.5 | [เหล็กกล้า] S45C การกลั่นด้วยความร้อน | กระบวนการเตรียมผิว |
กำลังโหลด …
ชนิด | น็อตล็อค | รูปทรง | รูปทรง แบบกลม | ชนิดสกรู | เกลียว เมตริก ( ละเอียด ) |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง