(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ] นี่คือพินลูกกลิ้งลูกเบี้ยวชนิดเกลียวตัวผู้ ใช้เมื่อยึดลูกกลิ้งลูกเบี้ยว
ชนิด | [M] วัสดุ | [ S ] กระบวนการชุบผิว | |
เลือก L ได้ | L, F แบบตั้งค่าได้ | ||
RFN | FRFN | S45C | การรมดำ (Blackening) |
— | FSRFN | SUS304 | — |
รหัสสินค้า | — | L | — | f |
RFN6 FRFN6 | — — | 30 35 | — | F10 |
D | M (หยาบ) | ℓ | t | B | (C) |
5 | M 5 | 14 | 2 | 8 | 9.2 |
6 | M 6 | 10 | 11.5 | ||
8 | M 8 | 16 | 3 | 13 | 15.0 |
10 | M10 | 19 | 17 | 19.6 | |
12 | M12 | 22 | 4 | 19 | 21.9 |
15 | 25 | 24 | 27.7 | ||
17 | M16 | 28 | |||
20 | M20 | 31 | 5 | 27 | 31.2 |
รหัสสินค้า |
---|
FRFN5-[20-30/1]-F[5-20/1] |
FRFN6-[20-36/1]-F[6-26/1] |
FRFN8-[20-38/1]-F[8-28/1] |
FRFN10-[20-42/1]-F[10-32/1] |
FRFN12-[25-46/1]-F[12-36/1] |
FRFN15-[25-50/1]-F[12-40/1] |
FRFN17-[25-50/1]-F[16-40/1] |
FRFN20-[25-54/1]-F[20-44/1] |
FSRFN5-[20-30/1]-F[5-20/1] |
FSRFN6-[20-36/1]-F[6-26/1] |
FSRFN8-[20-38/1]-F[8-28/1] |
FSRFN10-[20-42/1]-F[10-32/1] |
FSRFN12-[25-46/1]-F[12-36/1] |
FSRFN15-[25-50/1]-F[12-40/1] |
FSRFN17-[25-50/1]-F[16-40/1] |
FSRFN20-[25-54/1]-F[20-44/1] |
RFN5-20 |
RFN5-25 |
RFN5-30 |
RFN6-30 |
RFN6-32 |
RFN6-34 |
RFN6-36 |
RFN8-30 |
RFN8-32 |
RFN8-34 |
RFN8-36 |
RFN8-38 |
RFN10-36 |
RFN10-38 |
RFN10-42 |
RFN12-38 |
RFN12-42 |
RFN12-46 |
RFN15-38 |
RFN15-42 |
RFN15-46 |
RFN15-50 |
RFN17-38 |
RFN17-42 |
RFN17-46 |
RFN17-50 |
RFN20-38 |
RFN20-42 |
RFN20-46 |
RFN20-50 |
RFN20-54 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | วัสดุ | D (Ø) | L (มิลลิเมตร) | ความยาว สกรู F (มิลลิเมตร) | กระบวนการเตรียมผิว |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | FOLLOWER PIN | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | [เหล็กกล้าคาร์บอน] S45C | 5 | 20 ~ 30 | 5 ~ 20 | การรมดำ Black Oxide | ||
- | FOLLOWER PIN | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | [เหล็กกล้าคาร์บอน] S45C | 6 | 20 ~ 36 | 6 ~ 26 | การรมดำ Black Oxide | ||
- | FOLLOWER PIN | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | [เหล็กกล้าคาร์บอน] S45C | 8 | 20 ~ 38 | 8 ~ 28 | การรมดำ Black Oxide | ||
- | FOLLOWER PIN | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | [เหล็กกล้าคาร์บอน] S45C | 10 | 20 ~ 42 | 10 ~ 32 | การรมดำ Black Oxide | ||
- | FOLLOWER PIN | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | [เหล็กกล้าคาร์บอน] S45C | 12 | 25 ~ 46 | 12 ~ 36 | การรมดำ Black Oxide | ||
- | FOLLOWER PIN | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | [เหล็กกล้าคาร์บอน] S45C | 15 | 25 ~ 50 | 12 ~ 40 | การรมดำ Black Oxide | ||
- | FOLLOWER PIN | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | [เหล็กกล้าคาร์บอน] S45C | 17 | 25 ~ 50 | 16 ~ 40 | การรมดำ Black Oxide | ||
- | FOLLOWER PIN | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | [เหล็กกล้าคาร์บอน] S45C | 20 | 25 ~ 54 | 20 ~ 44 | การรมดำ Black Oxide | ||
- | FOLLOWER PIN | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | [สเตนเลส] SUS304 | 5 | 20 ~ 30 | 5 ~ 20 | ไม่มีให้ | ||
- | FOLLOWER PIN | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | [สเตนเลส] SUS304 | 6 | 20 ~ 36 | 6 ~ 26 | ไม่มีให้ | ||
- | FOLLOWER PIN | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | [สเตนเลส] SUS304 | 8 | 20 ~ 38 | 8 ~ 28 | ไม่มีให้ | ||
- | FOLLOWER PIN | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | [สเตนเลส] SUS304 | 10 | 20 ~ 42 | 10 ~ 32 | ไม่มีให้ | ||
- | FOLLOWER PIN | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | [สเตนเลส] SUS304 | 12 | 25 ~ 46 | 12 ~ 36 | ไม่มีให้ | ||
- | FOLLOWER PIN | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | [สเตนเลส] SUS304 | 15 | 25 ~ 50 | 12 ~ 40 | ไม่มีให้ | ||
- | FOLLOWER PIN | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | [สเตนเลส] SUS304 | 17 | 25 ~ 50 | 16 ~ 40 | ไม่มีให้ | ||
- | FOLLOWER PIN | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | [สเตนเลส] SUS304 | 20 | 25 ~ 54 | 20 ~ 44 | ไม่มีให้ | ||
฿ 43.32 ฿ 30.84 | FOLLOWER PIN | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [เหล็กกล้าคาร์บอน] S45C | 5 | 20 | 14 | การรมดำ Black Oxide | ||
฿ 43.32 | FOLLOWER PIN | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | [เหล็กกล้าคาร์บอน] S45C | 5 | 25 | 14 | การรมดำ Black Oxide | |
฿ 92.08 ฿ 64.57 | FOLLOWER PIN | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [เหล็กกล้าคาร์บอน] S45C | 5 | 30 | 14 | การรมดำ Black Oxide | ||
฿ 46.41 | FOLLOWER PIN | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [เหล็กกล้าคาร์บอน] S45C | 6 | 30 | 14 | การรมดำ Black Oxide | ||
฿ 46.41 | FOLLOWER PIN | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | [เหล็กกล้าคาร์บอน] S45C | 6 | 32 | 14 | การรมดำ Black Oxide | |
฿ 46.41 | FOLLOWER PIN | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | [เหล็กกล้าคาร์บอน] S45C | 6 | 34 | 14 | การรมดำ Black Oxide | |
฿ 46.41 | FOLLOWER PIN | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | [เหล็กกล้าคาร์บอน] S45C | 6 | 36 | 14 | การรมดำ Black Oxide | |
฿ 49.50 | FOLLOWER PIN | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [เหล็กกล้าคาร์บอน] S45C | 8 | 30 | 16 | การรมดำ Black Oxide | |
฿ 49.50 | FOLLOWER PIN | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | [เหล็กกล้าคาร์บอน] S45C | 8 | 32 | 16 | การรมดำ Black Oxide | |
฿ 49.50 | FOLLOWER PIN | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | [เหล็กกล้าคาร์บอน] S45C | 8 | 34 | 16 | การรมดำ Black Oxide | |
฿ 49.50 | FOLLOWER PIN | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | [เหล็กกล้าคาร์บอน] S45C | 8 | 36 | 16 | การรมดำ Black Oxide | |
฿ 75.89 | FOLLOWER PIN | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | [เหล็กกล้าคาร์บอน] S45C | 8 | 38 | 16 | การรมดำ Black Oxide | ||
฿ 55.69 | FOLLOWER PIN | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [เหล็กกล้าคาร์บอน] S45C | 10 | 36 | 19 | การรมดำ Black Oxide | |
฿ 55.69 | FOLLOWER PIN | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | [เหล็กกล้าคาร์บอน] S45C | 10 | 38 | 19 | การรมดำ Black Oxide | |
฿ 55.69 ฿ 23.52 | FOLLOWER PIN | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [เหล็กกล้าคาร์บอน] S45C | 10 | 42 | 19 | การรมดำ Black Oxide | |
฿ 68.07 | FOLLOWER PIN | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [เหล็กกล้าคาร์บอน] S45C | 12 | 38 | 22 | การรมดำ Black Oxide | |
฿ 68.07 ฿ 41.33 | FOLLOWER PIN | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [เหล็กกล้าคาร์บอน] S45C | 12 | 42 | 22 | การรมดำ Black Oxide | ||
฿ 68.07 ฿ 31.20 | FOLLOWER PIN | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [เหล็กกล้าคาร์บอน] S45C | 12 | 46 | 22 | การรมดำ Black Oxide | |
฿ 117.57 | FOLLOWER PIN | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | [เหล็กกล้าคาร์บอน] S45C | 15 | 38 | 25 | การรมดำ Black Oxide | |
฿ 117.57 | FOLLOWER PIN | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | [เหล็กกล้าคาร์บอน] S45C | 15 | 42 | 25 | การรมดำ Black Oxide | |
฿ 117.57 | FOLLOWER PIN | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | [เหล็กกล้าคาร์บอน] S45C | 15 | 46 | 25 | การรมดำ Black Oxide | |
฿ 117.57 | FOLLOWER PIN | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [เหล็กกล้าคาร์บอน] S45C | 15 | 50 | 25 | การรมดำ Black Oxide | |
฿ 120.67 | FOLLOWER PIN | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | [เหล็กกล้าคาร์บอน] S45C | 17 | 38 | 28 | การรมดำ Black Oxide | |
฿ 120.67 | FOLLOWER PIN | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | [เหล็กกล้าคาร์บอน] S45C | 17 | 42 | 28 | การรมดำ Black Oxide | |
฿ 207.88 | FOLLOWER PIN | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [เหล็กกล้าคาร์บอน] S45C | 17 | 46 | 28 | การรมดำ Black Oxide | ||
฿ 120.67 | FOLLOWER PIN | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | [เหล็กกล้าคาร์บอน] S45C | 17 | 50 | 28 | การรมดำ Black Oxide | |
฿ 129.95 | FOLLOWER PIN | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | [เหล็กกล้าคาร์บอน] S45C | 20 | 38 | 31 | การรมดำ Black Oxide | |
฿ 129.95 | FOLLOWER PIN | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | [เหล็กกล้าคาร์บอน] S45C | 20 | 42 | 31 | การรมดำ Black Oxide | |
฿ 129.95 | FOLLOWER PIN | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | [เหล็กกล้าคาร์บอน] S45C | 20 | 46 | 31 | การรมดำ Black Oxide | |
฿ 129.95 | FOLLOWER PIN | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | [เหล็กกล้าคาร์บอน] S45C | 20 | 50 | 31 | การรมดำ Black Oxide | |
฿ 129.95 ฿ 108.90 | FOLLOWER PIN | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [เหล็กกล้าคาร์บอน] S45C | 20 | 54 | 31 | การรมดำ Black Oxide |
กำลังโหลด …
หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ | สลักพินสำหรับลูกกลิ้งลูกเบี้ยว | เคลือบฉนวน โรเลอร์ | ไม่มี | เพลา | ไม่มี |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง