(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[รายละเอียดสินค้า] วัสดุและรูปทรงชีลด์: ชนิดชีลด์คู่, วัสดุวงแหวนภายในและภายนอก: SUJ2, ชนิดวงแหวนภายนอก: แบบแบน, แบบละเอียด (JIS): คลาส 0
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน d (Ø) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D (Ø) | ความกว้าง B (หรือ T) (มิลลิเมตร) | แรงประเมิน Cr (พลวัตร) (N) | อัตราเร็วในการหมุนที่ยอมรับได้ (รอบต่อนาที) | แรงประเมิน Cor (สถิต) (N) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 112.27 ฿ 40.00 | BALL BEARING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 2 | 7 | 3.5 | 385 | 60000 | 127 | ||
฿ 71.73 ฿ 23.41 | BALL BEARING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 3 | 9 | 5 | 570 | 56000 | 187 | ||
฿ 71.73 | BALL BEARING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 4 | 12 | 4 | 957 | 48000 | 350 | |
฿ 37.42 | BALL BEARING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 5 | 14 | 5 | 1330 | 40000 | 505 | |
฿ 37.42 | BALL BEARING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 6 | 17 | 6 | 2190 | 38000 | 835 | |
฿ 40.54 | BALL BEARING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 8 | 22 | 7 | 3350 | 34000 | 1400 | |
฿ 71.73 | BALL BEARING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 3 | 10 | 4 | 630 | 50000 | 218 | |
฿ 71.73 | BALL BEARING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 4 | 13 | 5 | 1300 | 40000 | 485 | |
฿ 37.42 | BALL BEARING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 5 | 16 | 5 | 1730 | 36000 | 670 | |
฿ 37.42 | BALL BEARING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 6 | 19 | 6 | 2340 | 32000 | 885 | |
฿ 43.66 | BALL BEARING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 8 | 24 | 8 | 4000 | 28000 | 1590 | |
฿ 77.96 | BALL BEARING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 3 | 13 | 5 | 1300 | 40000 | 485 | ||
฿ 49.90 | BALL BEARING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 4 | 16 | 5 | 1340 | 36000 | 523 | |
฿ 43.66 | BALL BEARING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 5 | 19 | 6 | 2336 | 32000 | 835 | |
฿ 112.27 | BALL BEARING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 6 | 22 | 7 | 3333 | 30000 | 1423 | |
฿ 140.33 | BALL BEARING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 8 | 28 | 9 | 4563 | 28000 | 1983 | |
฿ 71.73 | BALL BEARING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 3 | 6 | 2.5 | 208 | 71000 | 74 | |
฿ 71.73 | BALL BEARING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 4 | 7 | 2.5 | 222 | 60000 | 88 | |
฿ 77.96 | BALL BEARING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 5 | 8 | 2.5 | 218 | 53000 | 131 | |
฿ 77.96 | BALL BEARING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 6 | 10 | 3 | 495 | 45000 | 218 | |
฿ 81.08 | BALL BEARING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 8 | 12 | 3.5 | 543 | 40000 | 274 | |
฿ 90.44 | BALL BEARING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 2.5 | 6 | 2.6 | 208 | 71000 | 74 | ||
฿ 65.49 | BALL BEARING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 2 | 5 | 2.3 | 169 | 85000 | 50 | |
฿ 77.96 | BALL BEARING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 3 | 7 | 3 | 390 | 63000 | 130 | |
฿ 77.96 | BALL BEARING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 4 | 9 | 4 | 640 | 53000 | 224 | |
฿ 77.96 | BALL BEARING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 5 | 11 | 5 | 715 | 45000 | 281 | |
฿ 68.61 | BALL BEARING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 6 | 13 | 5 | 1080 | 40000 | 440 | |
฿ 68.61 | BALL BEARING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 8 | 16 | 5 | 1610 | 36000 | 710 | |
฿ 87.32 ฿ 32.50 | BALL BEARING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 2.5 | 7 | 3.5 | 385 | 63000 | 127 | ||
฿ 68.61 | BALL BEARING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 2 | 6 | 3 | 330 | 75000 | 98 | ||
฿ 77.96 | BALL BEARING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 3 | 8 | 4 | 560 | 60000 | 179 | |
฿ 71.73 | BALL BEARING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 4 | 11 | 4 | 715 | 48000 | 276 | |
฿ 71.73 | BALL BEARING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 5 | 13 | 4 | 1080 | 43000 | 430 | |
฿ 62.37 | BALL BEARING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 6 | 15 | 5 | 1350 | 40000 | 530 | |
฿ 81.08 | BALL BEARING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 8 | 19 | 6 | 1990 | 36000 | 865 |
กำลังโหลด …
รูปทรงแหวนครอบราง | ลูกบอล | วัสดุของวงแหวนภายในและนอก | SUJ2 equiv | ประเภทตลับลูกปืน | มีสองชิลด์ |
---|---|---|---|---|---|
ประเภท วงแหวนนอก | แบน | ความละเอียดแม่นยำ | Class 0 | สเปค สภาพแวดล้อม | มาตรฐาน |
ทิศทางการโหลด | ตลับลูกปืนเรเดียล | จำนวนแถวของวงแหวนรางครอบ | แถวเดียว | ขนาดมาตรฐาน | ระบบ เมตริก |
วัสดุในส่วนที่หมุน | SUJ2 | โครงสร้างส่วน ซีล | ชนิดชีลด์คู่ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง