(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ผลิตภัณฑ์นี้มีลักษณะกลวงจึงเหมาะสำหรับการลดน้ำหนัก
รหัสสินค้า |
---|
PFR10-[20-500/0.1] |
PFR12-[30-600/0.1] |
PFR15-[30-600/0.1] |
PFR20-[40-600/0.1] |
PFR25-[50-600/0.1] |
PFR30-[60-600/0.1] |
PFR35-[70-600/0.1] |
PFR40-[80-600/0.1] |
PFR50-[100-600/0.1] |
PPFR10-[20-500/0.1] |
PPFR12-[30-600/0.1] |
PPFR15-[30-600/0.1] |
PPFR20-[40-600/0.1] |
PPFR25-[50-600/0.1] |
PPFR30-[60-600/0.1] |
PPFR35-[70-600/0.1] |
PPFR40-[80-600/0.1] |
PPFR50-[100-600/0.1] |
SPFR10-[20-500/0.1] |
SPFR12-[30-600/0.1] |
SPFR15-[30-600/0.1] |
SPFR20-[40-600/0.1] |
SPFR25-[50-600/0.1] |
SPFR30-[60-600/0.1] |
SPFR35-[70-600/0.1] |
SPFR40-[80-600/0.1] |
SPFR50-[100-600/0.1] |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | วัสดุ | กระบวนการเตรียมผิว | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา D (มิลลิเมตร) | ความยาว L (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | ROTARY SHAFT | 1 ชิ้น | 18 วัน | 10 | [เหล็กกล้า] S45C | [กระบวนการเตรียมผิว] การชุบออกไซด์สีดำ | 10 | 20 ~ 500 | ||
- | ROTARY SHAFT | 1 ชิ้น | 18 วัน | 10 | [เหล็กกล้า] S45C | [กระบวนการเตรียมผิว] การชุบออกไซด์สีดำ | 12 | 30 ~ 600 | ||
- | ROTARY SHAFT | 1 ชิ้น | 18 วัน | 10 | [เหล็กกล้า] S45C | [กระบวนการเตรียมผิว] การชุบออกไซด์สีดำ | 15 | 30 ~ 600 | ||
- | ROTARY SHAFT | 1 ชิ้น | 18 วัน | 10 | [เหล็กกล้า] S45C | [กระบวนการเตรียมผิว] การชุบออกไซด์สีดำ | 20 | 40 ~ 600 | ||
- | ROTARY SHAFT | 1 ชิ้น | 18 วัน | 10 | [เหล็กกล้า] S45C | [กระบวนการเตรียมผิว] การชุบออกไซด์สีดำ | 25 | 50 ~ 600 | ||
- | ROTARY SHAFT | 1 ชิ้น | 18 วัน | 10 | [เหล็กกล้า] S45C | [กระบวนการเตรียมผิว] การชุบออกไซด์สีดำ | 30 | 60 ~ 600 | ||
- | ROTARY SHAFT | 1 ชิ้น | 18 วัน | 10 | [เหล็กกล้า] S45C | [กระบวนการเตรียมผิว] การชุบออกไซด์สีดำ | 35 | 70 ~ 600 | ||
- | ROTARY SHAFT | 1 ชิ้น | 18 วัน | 10 | [เหล็กกล้า] S45C | [กระบวนการเตรียมผิว] การชุบออกไซด์สีดำ | 40 | 80 ~ 600 | ||
- | ROTARY SHAFT | 1 ชิ้น | 18 วัน | 10 | [เหล็กกล้า] S45C | [กระบวนการเตรียมผิว] การชุบออกไซด์สีดำ | 50 | 100 ~ 600 | ||
- | ROTARY SHAFT | 1 ชิ้น | 16 วัน | 10 | [เหล็กกล้า] S45C | [กระบวนการเตรียมผิว] ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | 10 | 20 ~ 500 | ||
- | ROTARY SHAFT | 1 ชิ้น | 16 วัน | 10 | [เหล็กกล้า] S45C | [กระบวนการเตรียมผิว] ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | 12 | 30 ~ 600 | ||
- | ROTARY SHAFT | 1 ชิ้น | 16 วัน | 10 | [เหล็กกล้า] S45C | [กระบวนการเตรียมผิว] ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | 15 | 30 ~ 600 | ||
- | ROTARY SHAFT | 1 ชิ้น | 16 วัน | 10 | [เหล็กกล้า] S45C | [กระบวนการเตรียมผิว] ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | 20 | 40 ~ 600 | ||
- | ROTARY SHAFT | 1 ชิ้น | 16 วัน | 10 | [เหล็กกล้า] S45C | [กระบวนการเตรียมผิว] ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | 25 | 50 ~ 600 | ||
- | ROTARY SHAFT | 1 ชิ้น | 16 วัน | 10 | [เหล็กกล้า] S45C | [กระบวนการเตรียมผิว] ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | 30 | 60 ~ 600 | ||
- | ROTARY SHAFT | 1 ชิ้น | 16 วัน | 10 | [เหล็กกล้า] S45C | [กระบวนการเตรียมผิว] ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | 35 | 70 ~ 600 | ||
- | ROTARY SHAFT | 1 ชิ้น | 16 วัน | 10 | [เหล็กกล้า] S45C | [กระบวนการเตรียมผิว] ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | 40 | 80 ~ 600 | ||
- | ROTARY SHAFT | 1 ชิ้น | 16 วัน | 10 | [เหล็กกล้า] S45C | [กระบวนการเตรียมผิว] ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | 50 | 100 ~ 600 | ||
- | ROTARY SHAFT | 1 ชิ้น | 16 วัน | 10 | - | ไม่มี | 10 | 20 ~ 500 | ||
- | ROTARY SHAFT | 1 ชิ้น | 16 วัน | 10 | - | ไม่มี | 12 | 30 ~ 600 | ||
- | ROTARY SHAFT | 1 ชิ้น | 16 วัน | 10 | - | ไม่มี | 15 | 30 ~ 600 | ||
- | ROTARY SHAFT | 1 ชิ้น | 16 วัน | 10 | - | ไม่มี | 20 | 40 ~ 600 | ||
- | ROTARY SHAFT | 1 ชิ้น | 16 วัน | 10 | - | ไม่มี | 25 | 50 ~ 600 | ||
- | ROTARY SHAFT | 1 ชิ้น | 16 วัน | 10 | - | ไม่มี | 30 | 60 ~ 600 | ||
- | ROTARY SHAFT | 1 ชิ้น | 16 วัน | 10 | - | ไม่มี | 35 | 70 ~ 600 | ||
- | ROTARY SHAFT | 1 ชิ้น | 16 วัน | 10 | - | ไม่มี | 40 | 80 ~ 600 | ||
- | ROTARY SHAFT | 1 ชิ้น | 16 วัน | 10 | - | ไม่มี | 50 | 100 ~ 600 |
กำลังโหลด …
รูปทรงพื้นฐาน | แบบตรง กลวง | รูปทรง ท้าย (ซ้าย) | ยังไม่เสร็จ | รูปทรง ท้าย (ขวา) | แบบตรง |
---|---|---|---|---|---|
ความแข็ง | Unhardened | รูสลัก, รูกุญแจ | ตัวเลือก รูสลัก, รูกุญแจ (การปรับแต่งเพิ่มเติม) | D ความเผื่อ | g6 (สายดิน) |
ประแจปากแบน | ตัวเลือกแบบปาดขนาน (การปรับแต่ง) |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง