1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ชนิดแผ่นเพลท แคลมป์ยึด สำหรับ ตัวบอกตำแหน่ง ขนาดกะทัดรัดพร้อม ก้านโยก- ตลับลูกปืนพร้อมตัวเสื้อ

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • ชนิดแผ่นเพลท แคลมป์ยึด สำหรับ ตัวบอกตำแหน่ง ขนาดกะทัดรัดพร้อม ก้านโยก- ตลับลูกปืนพร้อมตัวเสื้อ
  • ชนิดแผ่นเพลท แคลมป์ยึด สำหรับ ตัวบอกตำแหน่ง ขนาดกะทัดรัดพร้อม ก้านโยก- ตลับลูกปืนพร้อมตัวเสื้อ
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,707.25/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

โครงสร้าง แบบรวม ของ ตลับลูกปืนพร้อมตัวเสื้อ ตัวเรือนและ กลไก จับยึดช่วยลดชิ้นส่วน

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
DPNKB8
DPNKB10
DPNKB12
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานแบริ่งเส้นผ่าศูนย์กลางภายในมิติ D (d)
(Ø)

฿ 2,707.25

CLAMP PLATE 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 108

฿ 2,707.25

CLAMP PLATE 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1010

฿ 2,707.25

CLAMP PLATE 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1012

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท สต๊อปเปอร์ หมุน สต๊อปเปอร์ หมุนชุดสำหรับ ไฟบอกสถานะ ตำแหน่ง รูปทรง บล็อค Type_ โฮลเดอร์ ตลับลูกปืน/รองลื่น แบบรวม
วัสดุ อะลูมิเนียมอัลลอย กระบวนการเตรียมผิว อะโนไดซ์สีดำ ประเภท ก้านโยก มือจับปรับระยะ

MISUMI Unit ตัวอย่างที่เกี่ยวข้องกับ ผลิตภัณฑ์ นี้