1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
บล็อค น็อตสำหรับลีดสกรู/ บล็อคกว้าง/ชนิดไม่ใช้น้ำมันหล่อลื่น

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • บล็อค น็อตสำหรับลีดสกรู/ บล็อคกว้าง/ชนิดไม่ใช้น้ำมันหล่อลื่น
  • บล็อค น็อตสำหรับลีดสกรู/ บล็อคกว้าง/ชนิดไม่ใช้น้ำมันหล่อลื่น
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ส่วนลดตามปริมาณ
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,597.05/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ใช้งานได้โดยไม่ต้องใช้ เหล็กยึด น๊อตตัวเมีย เวลา การออกแบบ และเวลาในการประกอบสามารถสั้นลงได้

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
MTSBHL10
MTSBHL12
MTSBHL14
MTSBHL16
MTSBHL18
MTSBHL20
MTSBHL22
MTSBHL25
MTSBHL28
MTSBHL32
MTSBHR10
MTSBHR12
MTSBHR14SALE
MTSBHR16
MTSBHR18SALE
MTSBHR20
MTSBHR22
MTSBHR25
MTSBHR28
MTSBHR32SALE
MTSMHR10
MTSMHR12
MTSMHR14
MTSMHR16
MTSMHR20SALE
MTSMHR25
MTSMHR32
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งทิศทางการหมุนของสกรู ขนาดเกลียว d
(Ø)
แรงผลักที่ยอมรับได้
(N)
วัสดุ ความยาวของน็อต L1 (หรือ L)
(มิลลิเมตร)
ความกว้างของน็อต W
(มิลลิเมตร)

฿ 1,597.05

SCREW THREAD 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน เกลียว ซ้าย102550[ทองเหลือง] C67822430

฿ 1,856.40

SCREW THREAD 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน เกลียว ซ้าย123920[ทองเหลือง] C67823038

฿ 1,920.10

SCREW THREAD 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน เกลียว ซ้าย144900[ทองเหลือง] C67823038

฿ 2,115.75

SCREW THREAD 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน เกลียว ซ้าย166670[ทองเหลือง] C67823544

฿ 2,379.65

SCREW THREAD 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน เกลียว ซ้าย188720[ทองเหลือง] C67824048

฿ 2,584.40

SCREW THREAD 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน เกลียว ซ้าย209810[ทองเหลือง] C67824048

฿ 3,703.70

SCREW THREAD 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน เกลียว ซ้าย2212360[ทองเหลือง] C67825062

฿ 3,771.95

SCREW THREAD 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน เกลียว ซ้าย2514220[ทองเหลือง] C67825062

฿ 4,431.70

SCREW THREAD 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน เกลียว ซ้าย2817950[ทองเหลือง] C67825668

฿ 4,568.20

SCREW THREAD 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน เกลียว ซ้าย3221080[ทองเหลือง] C67825668

฿ 1,597.05

SCREW THREAD 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน [ขวา] เกลียว ขวามือ102550[ทองเหลือง] C67822430

฿ 1,856.40

SCREW THREAD 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน [ขวา] เกลียว ขวามือ123920[ทองเหลือง] C67823038

฿ 1,920.10

฿ 893.23

SCREW THREAD 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน [ขวา] เกลียว ขวามือ144900[ทองเหลือง] C67823038

฿ 2,115.75

SCREW THREAD 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน [ขวา] เกลียว ขวามือ166670[ทองเหลือง] C67823544

฿ 2,379.65

฿ 1,155.32

SCREW THREAD 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน [ขวา] เกลียว ขวามือ188720[ทองเหลือง] C67824048

฿ 2,584.40

SCREW THREAD 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน [ขวา] เกลียว ขวามือ209810[ทองเหลือง] C67824048

฿ 3,703.70

SCREW THREAD 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน [ขวา] เกลียว ขวามือ2212360[ทองเหลือง] C67825062

฿ 3,771.95

SCREW THREAD 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน [ขวา] เกลียว ขวามือ2514220[ทองเหลือง] C67825062

฿ 4,431.70

SCREW THREAD 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน [ขวา] เกลียว ขวามือ2817950[ทองเหลือง] C67825668

฿ 4,568.20

฿ 1,976.66

SCREW THREAD 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน [ขวา] เกลียว ขวามือ3221080[ทองเหลือง] C67825668

฿ 2,625.35

SCREW THREAD 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน [ขวา] เกลียว ขวามือ102550[ทองเหลือง] C6782 (ฝัง สารหล่อลื่น ตัน )2430

฿ 3,212.30

SCREW THREAD 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน [ขวา] เกลียว ขวามือ123920[ทองเหลือง] C6782 (ฝัง สารหล่อลื่น ตัน )3038

฿ 3,276.00

SCREW THREAD 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน [ขวา] เกลียว ขวามือ144900[ทองเหลือง] C6782 (ฝัง สารหล่อลื่น ตัน )3038

฿ 3,453.45

SCREW THREAD 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน [ขวา] เกลียว ขวามือ166670[ทองเหลือง] C6782 (ฝัง สารหล่อลื่น ตัน )3544

฿ 4,345.25

฿ 2,599.33

SCREW THREAD 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน [ขวา] เกลียว ขวามือ209810[ทองเหลือง] C6782 (ฝัง สารหล่อลื่น ตัน )4048

฿ 7,120.75

SCREW THREAD 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน [ขวา] เกลียว ขวามือ2514220[ทองเหลือง] C6782 (ฝัง สารหล่อลื่น ตัน )5062

฿ 8,544.90

SCREW THREAD 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน [ขวา] เกลียว ขวามือ3221080[ทองเหลือง] C6782 (ฝัง สารหล่อลื่น ตัน )5668

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ประเภท บล็อค รูปทรงน็อต บล็อค วิธีการติดตั้ง รูต๊าปเกลียว
จำนวนช่องยึด 4

MISUMI Unit ตัวอย่างที่เกี่ยวข้องกับ ผลิตภัณฑ์ นี้