(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ไม่เพียงแต่ไม่จำเป็นต้องใช้ น้ำมัน และสามารถใช้ในสภาพแวดล้อมที่ไม่ชอบ น้ำมัน เท่านั้น แต่ยังมี คุณสมบัติทางกล และ ทนสารเคมี ได้ดีกว่า น็อต เรซิ่น ทั่วไปอีกด้วย
รหัสสินค้า |
---|
MTSRN10 |
MTSRN12 |
MTSRN14 |
MTSRN16 |
MTSRN18 |
MTSRN20 |
MTSRR10 |
MTSRR12 |
MTSRR14 |
MTSRR16 |
MTSRR18 |
MTSRR20 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดเกลียว d (Ø) | แรงผลักที่ยอมรับได้ (N) | รูปทรงน็อต | น๊อตตัวเมีย เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D (Ø) | ความยาวของน็อต L1 (หรือ L) (มิลลิเมตร) | รูปทรง | จำนวนช่องยึด |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 787.15 | SCREW THREAD | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 10 | 278 | หน้าแปลนขนาดกะทัดรัด | 20 | 24 | หน้าแปลนขนาดกะทัดรัด | 2 | |
฿ 819.00 | SCREW THREAD | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 12 | 428 | หน้าแปลนขนาดกะทัดรัด | 22 | 30 | หน้าแปลนขนาดกะทัดรัด | 2 | |
฿ 828.10 ฿ 476.24 | SCREW THREAD | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 14 | 536 | หน้าแปลนขนาดกะทัดรัด | 22 | 30 | หน้าแปลนขนาดกะทัดรัด | 2 | ||
฿ 846.30 | SCREW THREAD | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 16 | 686 | หน้าแปลนขนาดกะทัดรัด | 28 | 35 | หน้าแปลนขนาดกะทัดรัด | 2 | ||
฿ 900.90 | SCREW THREAD | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 18 | 954 | หน้าแปลนขนาดกะทัดรัด | 32 | 40 | หน้าแปลนขนาดกะทัดรัด | 2 | |
฿ 910.00 | SCREW THREAD | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 20 | 1071 | หน้าแปลนขนาดกะทัดรัด | 32 | 40 | หน้าแปลนขนาดกะทัดรัด | 2 | |
฿ 495.95 | SCREW THREAD | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 10 | 278 | แบบกลม แปลน กลม | 20 | 24 | แบบกลม แปลน กลม | 4 | |
฿ 518.70 | SCREW THREAD | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 12 | 428 | แบบกลม แปลน กลม | 22 | 30 | แบบกลม แปลน กลม | 4 | |
฿ 523.25 | SCREWTHREAD | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 14 | 536 | แบบกลม แปลน กลม | 22 | 30 | แบบกลม แปลน กลม | 4 | |
฿ 536.90 | SCREW THREAD | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 16 | 686 | แบบกลม แปลน กลม | 28 | 35 | แบบกลม แปลน กลม | 4 | |
฿ 577.85 | SCREW THREAD | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 18 | 954 | แบบกลม แปลน กลม | 32 | 40 | แบบกลม แปลน กลม | 4 | |
฿ 591.50 | SCREW THREAD | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 20 | 1071 | แบบกลม แปลน กลม | 32 | 40 | แบบกลม แปลน กลม | 4 |
กำลังโหลด …
ชนิด | ชนิดหน้าแปลน | ทิศทางการหมุนของสกรู | เกลียว ขวามือ | วัสดุ | เรซิ่น PPS พร้อม คุณสมบัติ เลื่อน (PTFE + GF30%) |
---|---|---|---|---|---|
วิธีการติดตั้ง | รูทะลุ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง