(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]·คุณสามารถเลือกจาก 2 ประเภท พิทช์ มาตรฐาน หรือ พิทช์ละเอียด [วัสดุ]· ทองเหลือง
รหัสสินค้า |
---|
MTRFR10 |
MTRFR12 |
MTRFR14 |
MTRFR16 |
MTRFR20 |
MTRFR25 |
MTRFR28 |
MTRFR32 |
MTXFR16 |
MTXFR20 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ทิศทางการหมุนของสกรู | ขนาดเกลียว d (Ø) | แรงผลักที่ยอมรับได้ (N) | น๊อตตัวเมีย เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D (Ø) | ความยาวของน็อต L1 (หรือ L) (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 627.90 | SCREW THREAD | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | [ขวา] เกลียว ขวามือ | 10 | 2550 | 20 | 24 | ||
฿ 873.60 | SCREW THREAD | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [ขวา] เกลียว ขวามือ | 12 | 3920 | 22 | 30 | ||
฿ 955.50 ฿ 505.84 | SCREW THREAD | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [ขวา] เกลียว ขวามือ | 14 | 4900 | 22 | 30 | ||
฿ 1,196.65 | SCREW THREAD | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [ขวา] เกลียว ขวามือ | 16 | 6670 | 28 | 35 | ||
฿ 1,565.20 | SCREW THREAD | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [ขวา] เกลียว ขวามือ | 20 | 9810 | 32 | 40 | ||
฿ 1,879.15 | SCREW THREAD | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | [ขวา] เกลียว ขวามือ | 25 | 14220 | 36 | 50 | ||
฿ 2,839.20 | SCREW THREAD | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | [ขวา] เกลียว ขวามือ | 28 | 17950 | 44 | 56 | ||
฿ 2,866.50 | SCREW THREAD | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [ขวา] เกลียว ขวามือ | 32 | 21080 | 44 | 56 | ||
฿ 3,749.20 ฿ 2,714.42 | SCREW THREAD | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [ขวา] พิทช์ละเอียด ซ์ เกลียว ขวา | 16 | 6780 | 28 | 35 | ||
฿ 4,527.25 | SCREW THREAD | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | [ขวา] พิทช์ละเอียด ซ์ เกลียว ขวา | 20 | 10100 | 32 | 40 |
กำลังโหลด …
ชนิด | ชนิดหน้าแปลน | รูปทรงน็อต | แบบกลม แปลน กลม | วัสดุ | ทองเหลือง |
---|---|---|---|---|---|
วิธีการติดตั้ง | รูทะลุ | จำกัด การค้นหาตามคุณสมบัติ | เป็น สอดคล้องตามมาตรฐาน RoHS | จำนวนช่องยึด | 4 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง