1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ชุดรับน้ำหนัก - ด้านอยู่กับที่/สี่เหลี่ยม/กะทัดรัด

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • ชุดรับน้ำหนัก - ด้านอยู่กับที่/สี่เหลี่ยม/กะทัดรัด
  • ชุดรับน้ำหนัก - ด้านอยู่กับที่/สี่เหลี่ยม/กะทัดรัด
  • ชุดรับน้ำหนัก - ด้านอยู่กับที่/สี่เหลี่ยม/กะทัดรัด
  • ชุดรับน้ำหนัก - ด้านอยู่กับที่/สี่เหลี่ยม/กะทัดรัด
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,520.70/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

นี่เป็น ขนาดเล็ก ที่สุดในบรรดา ลูกปืนจับยึดปลายเพลา MISUMI

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
BSQ8
BSQ10
BSQ10S
BSQ12
BSQ15
BSQM8
BSQM10
BSQM10S
BSQM12
BSQM15
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา d
(Ø)
กระบวนการเตรียมผิว ความสูงของ เพลา h
(มิลลิเมตร)
ความหนาของส แบบเหลี่ยม แบบ L / แบบกลม แบบ F (มม.)
(มิลลิเมตร)
ความกว้าง B
(มิลลิเมตร)
คะแนน โหลดไฟฟ้า พื้นฐาน:โหลดไฟฟ้า แบบไดนามิก
(N)
คะแนน โหลดไฟฟ้า พื้นฐาน:โหลดไฟฟ้า แบบคงที่
(N)
ซีลน้ำมัน ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา บังคับใช้
(Ø)

฿ 3,207.75

SUPPORT UNIT 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 108การชุบออกไซด์สีดำ1723324400440011.5

฿ 2,520.70

SUPPORT UNIT 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 1010การชุบออกไซด์สีดำ2527366100415014

฿ 2,520.70

SUPPORT UNIT 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 1010การชุบออกไซด์สีดำ2527366100415012

฿ 2,566.20

SUPPORT UNIT 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 1012การชุบออกไซด์สีดำ2527366650490015

฿ 2,902.90

SUPPORT UNIT 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 1015การชุบออกไซด์สีดำ3029467600630020

฿ 3,908.45

SUPPORT UNIT 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 108ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า1723324400440011.5

฿ 3,025.75

SUPPORT UNIT 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 1010ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า2527366100415014

฿ 3,025.75

SUPPORT UNIT 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 1010ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า2527366100415012

฿ 3,053.05

SUPPORT UNIT 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 1012ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า2527366650490015

฿ 3,485.30

SUPPORT UNIT 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 1015ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า3029467600630020

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ขนาดกะทัดรัดด้าน ยึดอยู่กับที่ รูปทรง ประเภท แบบเหลี่ยม วิธีการติดตั้ง ติดตั้งด้านล่าง
ชนิดมีตลับลูกปืน ตลับลูกปืน/รองลื่น หน้าสัมผัส เชิงมุม ความแม่นยำ ของแบริ่ง เกรด 0 วัสดุ S45C
SET ชุดรับน้ำหนักสำหรับด้านยึดอยู่กับที่เท่านั้น

MISUMI Unit ตัวอย่างที่เกี่ยวข้องกับ ผลิตภัณฑ์ นี้