(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ] ใช้ตลับลูกปืนแนวรัศมีที่ปรับโหลดล่วงหน้า
รหัสสินค้า |
---|
BRWZ6 |
BRWZ8 |
BRWZ8S |
BRWZ10 |
BRWZ10S |
BRWZ12 |
BRWZ15 |
BRWZ20 |
BRWZM6 |
BRWZM8 |
BRWZM8S |
BRWZM10 |
BRWZM10S |
BRWZM12 |
BRWZM15 |
BRWZM20 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา d (Ø) | กระบวนการเตรียมผิว | ความหนาของส แบบเหลี่ยม แบบ L / แบบกลม แบบ F (มม.) (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (Ø) | ความกว้าง B (มิลลิเมตร) | คะแนน โหลดไฟฟ้า พื้นฐาน:โหลดไฟฟ้า แบบไดนามิก (N) | คะแนน โหลดไฟฟ้า พื้นฐาน:โหลดไฟฟ้า แบบคงที่ (N) | ซีลน้ำมัน ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา บังคับใช้ (Ø) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,743.56 | SUPPORT UNIT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 6 | การชุบออกไซด์สีดำ | 13 | 35 | 28 | 2190 | 2410 | - | |
฿ 1,743.56 | SUPPORT UNIT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 8 | การชุบออกไซด์สีดำ | 14 | 43 | 35 | 3350 | 4400 | 11.5 | |
฿ 1,743.56 ฿ 1,252.57 | SUPPORT UNIT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 8 | การชุบออกไซด์สีดำ | 14 | 43 | 35 | 3350 | 4400 | 10 | ||
฿ 1,398.31 | SUPPORT UNIT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 10 | การชุบออกไซด์สีดำ | 16 | 52 | 42 | 4550 | 4150 | 14 | |
฿ 1,398.31 | SUPPORT UNIT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 10 | การชุบออกไซด์สีดำ | 16 | 52 | 42 | 4550 | 4150 | 12 | |
฿ 1,437.34 | SUPPORT UNIT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 12 | การชุบออกไซด์สีดำ | 16 | 54 | 44 | 5100 | 4900 | 15 | |
฿ 1,682.23 | SUPPORT UNIT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 15 | การชุบออกไซด์สีดำ | 17 | 63 | 52 | 5600 | 6300 | 20 | |
฿ 2,379.06 ฿ 1,408.40 | SUPPORT UNIT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 20 | การชุบออกไซด์สีดำ | 30 | 85 | 68 | 12800 | 16800 | 25 | ||
฿ 2,002.00 | SUPPORT UNIT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 6 | ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | 13 | 35 | 28 | 2190 | 2410 | - | |
฿ 2,002.00 | SUPPORT UNIT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 8 | ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | 14 | 43 | 35 | 3350 | 4400 | 11.5 | |
฿ 2,002.00 | SUPPORT UNIT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 8 | ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | 14 | 43 | 35 | 3350 | 4400 | 10 | |
฿ 1,604.15 | SUPPORT UNIT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 10 | ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | 16 | 52 | 42 | 4550 | 4150 | 14 | |
฿ 1,604.15 | SUPPORT UNIT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 10 | ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | 16 | 52 | 42 | 4550 | 4150 | 12 | |
฿ 1,632.54 | SUPPORT UNIT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 12 | ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | 16 | 54 | 44 | 5100 | 4900 | 15 | |
฿ 1,934.20 | SUPPORT UNIT | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 15 | ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | 17 | 63 | 52 | 5600 | 6300 | 20 | ||
฿ 2,842.20 | SUPPORT UNIT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 20 | ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | 30 | 85 | 68 | 12800 | 16800 | 25 |
กำลังโหลด …
ชนิด | ตลับลูกปืน/รองลื่น ตลับลูกปืนเรเดียล ด้าน ยึดอยู่กับที่ | รูปทรง | ชนิด แบบกลม | วิธีการติดตั้ง | ติดตั้งด้านข้าง |
---|---|---|---|---|---|
ชนิดมีตลับลูกปืน | ตลับลูกปืน/รองลื่น ตลับลูกปืนเรเดียล | วัสดุ | S45C | SET | ชุดรับน้ำหนักสำหรับด้านยึดอยู่กับที่เท่านั้น |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง