1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา บอลสกรู งาน งานละเอียด ⌀12 สายนำไฟฟ้า 2, 4, 5, 10

ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา บอลสกรู งาน งานละเอียด ⌀12 สายนำไฟฟ้า 2, 4, 5, 10
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • ราคา :
    ---
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • โปรดตรวจสอบเนื้อหาบนเว็บไซต์ของเรา เนื่องจากไฟล์ PDF ไม่มีข้อมูลล่าสุด

รายละเอียดสินค้า

- บอลสกรูแบบเจียร - เส้นผ่านศูนย์กลางของเพลา 12; ระยะลีด 2, 4, 5 หรือ 10 - เกรดความแม่นยำ C3, C5, หรือ C7 จาก MISUMI
- บอลสกรูแบบเจียร มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของเพลา 12 มม. และมีระยะลีดสี่ขนาดให้เลือก ได้แก่ 2 มม. 4 มม. 5 มม. และ 10 มม.
- มีเกรดความแม่นยำให้เลือก ได้แก่ C3, C5 หรือ C7
- กำหนดความยาวรวมของเพลาสกรูได้ตามต้องการ ตั้งแต่ 150 มม. ถึง 600 มม. โดยเพิ่มขึ้นครั้งละ 1 มม.
- สินค้าจะหมุนเพื่อให้เกิดระยะลีดในทิศขวามือ
- เพลาสกรูทำจากเหล็กอัลลอย 4150 และนัททำจาก SCM420

ชนิดนัทชนิดเกรดความแม่นยำเส้นผ่านศูนย์กลางเพลาสายนำไฟฟ้าเพลาสกรูนัท
วัสดุความแข็งวัสดุความแข็ง
น๊อตตัวเมียมาตรฐานBSXC3122, 5* AISI4150*ชุบแข็งด้วยกระแสเหนี่ยวนำ
58 to 62HRC
SCM420ชุบผิวแข็งแบบคาร์บูไรซิง
58 to 62HRC
BSSC52, 4, 5, 10
BSSEC72, 5, 10
*สำหรับ 1202 วัสดุเพลาสกรูที่เป็น SCM415 จะผ่านการชุบผิวแข็งแบบคาร์บูไรซิง
 

รายละเอียดจำเพาะ

รหัสสินค้าL 
BSX1202
 BSSE1210L
 BSSE1210G


300
420
420

(จาระบีชนิด L) 
(จาระบีชนิด G)
ชนิดนัทเกรดความแม่นยำรหัสสินค้าเพิ่มขึ้น 1 มมYABTZWHRCDd1Hเส้นผ่านศูนย์กลางลูกปืนลูกบอล
เส้นผ่านศูนย์กลางของร่องลูกปืน
เส้นผ่านศูนย์กลางของฐานสกรูจำนวนเส้นทางการไหลเวียนของลูกปืนโหลดพิกัดพื้นฐานปลายยื่นตามแนวแกนแรงบิดพรีโหลด
N, cm
ทิศทางการบิด
ชนิดเพลาเกลียว ODสายนำไฟฟ้าLC (ไดนามิก) kNCo (สถิต) kN
มาตรฐาน
นัท
C3BSX1202150 to 390L-681.587512.3(10.6)2.5 รอบ
1 แถว
1.542.050 (พรีโหลด)0.4 to 3.2ขวามือ
C5BSS150 to 445L-572.454.1ไม่เกิน 0.005ไม่เกิน 1.0
C7BSSEไม่เกิน 0.030
C5BSS04150 to 400L-702.381212.6(10.1)3.66.75ไม่เกิน 0.005ไม่เกิน 1.0
C3BSX05150 to 440L-7044341012144550404.584.43.17512.8(9.5)3.744.90 (พรีโหลด)1.5 to 5.0ขวามือ
C5BSS150 to 45010125.959.8ไม่เกิน 0.005ไม่เกิน 1.0
C7BSSEไม่เกิน 0.030ขวามือ
C5BSS

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
BSS1202-[150-445/1]
BSS1202G-[150-445/1]
BSS1202L-[150-445/1]
BSS1204-[150-400/1]
BSS1204G-[150-400/1]
BSS1204L-[150-400/1]
BSS1205-[150-450/1]
BSS1205G-[150-450/1]
BSS1205L-[150-450/1]
BSS1210-[200-600/1]
BSS1210G-[200-600/1]
BSS1210L-[200-600/1]
BSSE1202-[150-445/1]
BSSE1202G-[150-445/1]
BSSE1202L-[150-445/1]
BSSE1205-[150-450/1]
BSSE1205G-[150-450/1]
BSSE1205L-[150-450/1]
BSSE1210-[200-600/1]
BSSE1210G-[200-600/1]
BSSE1210L-[200-600/1]
BSX1202-[150-390/1]
BSX1205-[150-445/1]
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานเกรดความแม่นยำ สายนำไฟฟ้า
(มิลลิเมตร)
พรีโหลด ปลายยื่นตามแนวแกน จำนวนวงจร
(Numของแถว) x (num.จำนวนรอบ)
ความยาวรวมของเพลาเกลียว L
(มิลลิเมตร)
คะแนน โหลดไฟฟ้า พื้นฐาน:โหลดไฟฟ้า แบบไดนามิก
(N)
คะแนน โหลดไฟฟ้า พื้นฐาน:โหลดไฟฟ้า แบบคงที่
(N)
จาระบี ชนิด

-

BALL SCREW 1 ชิ้น 5 วัน 10C52ไม่ได้โหลดไว้ล่วงหน้า0.005 หรือน้อยกว่า1 x 2.5150 ~ 44524504100มาตรฐาน

-

BALL SCREW 1 ชิ้น 7 วัน 10C52ไม่ได้โหลดไว้ล่วงหน้า0.005 หรือน้อยกว่า1 x 2.5150 ~ 44524504100ชนิด G

-

BALL SCREW 1 ชิ้น 7 วัน 10C52ไม่ได้โหลดไว้ล่วงหน้า0.005 หรือน้อยกว่า1 x 2.5150 ~ 44524504100ชนิด L

-

BALL SCREW 1 ชิ้น 5 วัน 10C54ไม่ได้โหลดไว้ล่วงหน้า0.005 หรือน้อยกว่า1 x 2.5150 ~ 40036006750มาตรฐาน

-

BALL SCREW 1 ชิ้น 7 วัน 10C54ไม่ได้โหลดไว้ล่วงหน้า0.005 หรือน้อยกว่า1 x 2.5150 ~ 40036006750ชนิด G

-

BALL SCREW 1 ชิ้น 7 วัน 10C54ไม่ได้โหลดไว้ล่วงหน้า0.005 หรือน้อยกว่า1 x 2.5150 ~ 40036006750ชนิด L

-

BALL SCREW 1 ชิ้น 19 วัน 10C55ไม่ได้โหลดไว้ล่วงหน้า0.005 หรือน้อยกว่า1 x 2.5150 ~ 45059509800มาตรฐาน

-

BALL SCREW 1 ชิ้น 19 วัน 10C55ไม่ได้โหลดไว้ล่วงหน้า0.005 หรือน้อยกว่า1 x 2.5150 ~ 45059509800ชนิด G

-

BALL SCREW 1 ชิ้น 19 วัน 10C55ไม่ได้โหลดไว้ล่วงหน้า0.005 หรือน้อยกว่า1 x 2.5150 ~ 45059509800ชนิด L

-

BALL SCREW 1 ชิ้น 5 วัน 10C510ไม่ได้โหลดไว้ล่วงหน้า0.005 หรือน้อยกว่า1 x 1.5200 ~ 60038505900มาตรฐาน

-

BALL SCREW 1 ชิ้น 7 วัน 10C510ไม่ได้โหลดไว้ล่วงหน้า0.005 หรือน้อยกว่า1 x 1.5200 ~ 60038505900ชนิด G

-

BALL SCREW 1 ชิ้น 7 วัน 10C510ไม่ได้โหลดไว้ล่วงหน้า0.005 หรือน้อยกว่า1 x 1.5200 ~ 60038505900ชนิด L

-

BALL SCREW 1 ชิ้น 5 วัน 10C72ไม่ได้โหลดไว้ล่วงหน้า0.030 หรือน้อยกว่า1 x 2.5150 ~ 44524504100มาตรฐาน

-

BALL SCREW 1 ชิ้น 7 วัน 10C72ไม่ได้โหลดไว้ล่วงหน้า0.030 หรือน้อยกว่า1 x 2.5150 ~ 44524504100ชนิด G

-

BALL SCREW 1 ชิ้น 7 วัน 10C72ไม่ได้โหลดไว้ล่วงหน้า0.030 หรือน้อยกว่า1 x 2.5150 ~ 44524504100ชนิด L

-

BALL SCREW 1 ชิ้น 5 วัน 10C75ไม่ได้โหลดไว้ล่วงหน้า0.030 หรือน้อยกว่า1 x 2.5150 ~ 45059509800มาตรฐาน

-

BALL SCREW 1 ชิ้น 7 วัน 10C75ไม่ได้โหลดไว้ล่วงหน้า0.030 หรือน้อยกว่า1 x 2.5150 ~ 45059509800ชนิด G

-

BALL SCREW 1 ชิ้น 7 วัน 10C75ไม่ได้โหลดไว้ล่วงหน้า0.030 หรือน้อยกว่า1 x 2.5150 ~ 45059509800ชนิด L

-

BALL SCREW 1 ชิ้น 5 วัน 10C710ไม่ได้โหลดไว้ล่วงหน้า0.030 หรือน้อยกว่า1 x 1.5200 ~ 60038505900มาตรฐาน

-

BALL SCREW 1 ชิ้น 7 วัน 10C710ไม่ได้โหลดไว้ล่วงหน้า0.030 หรือน้อยกว่า1 x 1.5200 ~ 60038505900ชนิด G

-

BALL SCREW 1 ชิ้น 7 วัน 10C710ไม่ได้โหลดไว้ล่วงหน้า0.030 หรือน้อยกว่า1 x 1.5200 ~ 60038505900ชนิด L

-

BALL SCREW 1 ชิ้น 5 วัน 10C32โหลดไว้0 (โหลดไว้ล่วงหน้า)1 x 2.5150 ~ 39015402050มาตรฐาน

-

BALL SCREW 1 ชิ้น 5 วัน 10C35โหลดไว้0 (โหลดไว้ล่วงหน้า)1 x 2.5150 ~ 44537404900มาตรฐาน

กำลังโหลด …

  1. 1

รายการราคา

เกรดความแม่นยำรหัสสินค้าราคาต่อหน่วย 1 ถึง 4 ชิ้น
L150
~
199
L200L201
~
250
L251
~
290
L291
~
295
L296
~
300
L301
~
390
L391
~
400
L401
~
440
L441
~
445
L446
~
450
L451
~
600
C3BSX1202       
C5BSS1202          
C7BSSE1202          
C5BSS1204        
C3BSX1205         
C5BSS1205           
C7BSSE1205           
C5BSS1210           
C7BSSE1210           

ข้อมูลเพิ่มเติม

■ หมายเหตุ
[ ! ] ใส่จาระบีสบู่ลิเธียม (จาระบี Alvania S2 ที่ผลิตโดย Showa Shell Sekiyu K.K)
[!] หมายเหตุ: อย่าปล่อยให้นัทเคลื่อนที่เลยช่วงการเคลื่อนที่ภายในเพลาสกรู และอย่าถอดนัทออกจากเพลาสกรู
เพราะอาจทำให้ลูกปืนหลุดออกมา หรือทำให้ส่วนไหลเวียนของลูกปืนในนัทเสียหาย
[!] มีจาระบีหลายชนิดให้เลือก สำหรับจำนวนวันในการจัดส่ง ราคา และรายละเอียดจำเพาะ ให้ดูที่นี่ [NG]ไม่มีสำหรับ BSX
[ ! ] สำหรับความแม่นยำของบอลสกรู ให้ดูหน้า 2223 และ 2224
[ ! ] สำหรับรายละเอียดของชุดยึดบอลสกรู ให้ดูหน้า 753 ถึง 778
[ ! ] ใช้ปลอกที่ให้มาพร้อมกับชุดยึดบอลสกรูที่ด้านนัทยึด

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด งานละเอียด ชนิดน๊อตตัวเมีย น๊อตตัวเมีย มาตรฐาน รูปทรง หน้าแปลน ทรงสี่เหลี่ยม
เพลา สกรู OD(Ø) 12 สภาพการใช้งาน มาตรฐาน ทิศทางการบิด ขวา
โครงสร้าง น๊อตตัวเมีย เดียว วิธีการหมุนเวียน สายยาง ประเภท ขนาด น๊อตตัวเมีย มาตรฐาน
  • ข้อมูลรายละเอียดเฉพาะและขนาดอาจไม่ครอบคลุมในบางสินค้า. หากต้องการดูรายละเอียดเพื่มเติม ดู แคตตาล็อกผู้ผลิต .

MISUMI Unit ตัวอย่างที่เกี่ยวข้องกับ ผลิตภัณฑ์ นี้