1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ชุดรับน้ำหนักพร้อมแดมเปอร์ - ชนิดด้านยึดอยู่กับที่/มีรูใส่สลักโดเวลพิน

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • ชุดรับน้ำหนักพร้อมแดมเปอร์ - ชนิดด้านยึดอยู่กับที่/มีรูใส่สลักโดเวลพิน
  • ชุดรับน้ำหนักพร้อมแดมเปอร์ - ชนิดด้านยึดอยู่กับที่/มีรูใส่สลักโดเวลพิน
  • ชุดรับน้ำหนักพร้อมแดมเปอร์ - ชนิดด้านยึดอยู่กับที่/มีรูใส่สลักโดเวลพิน
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ส่วนลดตามปริมาณ
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 3,262.35/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ยางกันกระแทก และ อุปกรณ์เสริมการเคลื่อนที่ ถูก แบบรวม ช่วยให้ การออกแบบ ประหยัดพื้นที่

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
BSWD10
BSWD10S
BSWD12
BSWD15
BSWD20SALE
BSWD25
BSWD1022
BSWD1223
BSWD1526
BSWD1528
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา d
(Ø)
ความสูงของ เพลา h
(มิลลิเมตร)
ความหนาของส แบบเหลี่ยม แบบ L / แบบกลม แบบ F (มม.)
(มิลลิเมตร)
ความกว้าง B
(มิลลิเมตร)
คะแนน โหลดไฟฟ้า พื้นฐาน:โหลดไฟฟ้า แบบไดนามิก
(N)
คะแนน โหลดไฟฟ้า พื้นฐาน:โหลดไฟฟ้า แบบคงที่
(N)
ซีลน้ำมัน ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา บังคับใช้
(Ø)

฿ 3,262.35

SUPPORT UNIT 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10102524706100415014

฿ 3,262.35

SUPPORT UNIT 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10102524706100415012

฿ 3,335.15

SUPPORT UNIT 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10122524706650490015

฿ 3,917.55

SUPPORT UNIT 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10153025807600630020

฿ 4,904.90

฿ 2,974.82

SUPPORT UNIT 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1020304295179001680025

฿ 5,796.70

SUPPORT UNIT 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10253548105202002060031

฿ 3,262.35

SUPPORT UNIT 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10102224706100415014

฿ 3,335.15

SUPPORT UNIT 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10122324706650490015

฿ 3,917.55

SUPPORT UNIT 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10152625807600630020

฿ 3,917.55

SUPPORT UNIT 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10152825807600630020

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ยึดอยู่กับที่ ด้านที่มี ยางกันกระแทก รูปทรง ประเภท แบบเหลี่ยม วิธีการติดตั้ง การติดตั้งใบหน้า
ชนิดมีตลับลูกปืน ตลับลูกปืน/รองลื่น หน้าสัมผัส เชิงมุม ความแม่นยำ ของแบริ่ง เกรด 5 กระบวนการเตรียมผิว การชุบออกไซด์สีดำ
วัสดุ S45C SET ชุดรับน้ำหนักสำหรับด้านยึดอยู่กับที่เท่านั้น

MISUMI Unit ตัวอย่างที่เกี่ยวข้องกับ ผลิตภัณฑ์ นี้