1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
อุปกรณ์บังคับด้วยมือ/โต๊ะวางชิ้นงานเดียว

อุปกรณ์บังคับด้วยมือ/โต๊ะวางชิ้นงานเดียว
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • ราคา :
    ---
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

หน่วยนี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับ การวางตำแหน่ง และการขนส่งแบบแมนนวลสำหรับการบรรทุกปานกลางถึงสูง ข้อมูล ผลิตภัณฑ์ ใหม่ (ผลิตภัณฑ์ เวอร์ชันปรับปรุงใหม่ในหน้านี้) หน่วยพาราเมตริก หน่วย แผ่นเพลท นวลเป็น ผลิตภัณฑ์ ที่มีรูปแบบต่างๆ มากกว่าผลิตภัณฑ์ในหน้านี้
จำนวนรูปแบบให้เลือกเพิ่มขึ้นอย่างมาก 448 ถึง 100 ล้าน

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
KUE14-A-[170,​220,​320,​370,​420,​470]
KUE14-B-[170,​220,​320,​370,​420,​470]
KUE14-C-[170,​220,​320,​370,​420,​470]
KUE20-A-[170,​220,​320,​370,​420,​470]
KUE20-B-[170,​220,​320,​370,​420,​470]
KUE20-C-[170,​220,​320,​370,​420,​470]
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งพิกัดน้ำหนัก (ช่วง)
(N)
ขนาดเกลียว
(มิลลิเมตร)
ประเภท พวงมาลัยมือหมุน ความยาว เฟรม [L]
(มิลลิเมตร)

-

MANUALLY-OPERATED UNIT 1 ชิ้น 10 วัน 30.1 ถึง 5014A (พวงมาลัยมือหมุนพลาสติกแบบออฟเซ็ท)170 ~ 470

-

MANUALLY-OPERATED UNIT 1 ชิ้น 10 วัน 30.1 ถึง 5014B (พวงมาลัยมือหมุนพลาสติกแบบออฟเซ็ท ชนิดพับ)170 ~ 470

-

MANUALLY-OPERATED UNIT 1 ชิ้น 10 วัน 30.1 ถึง 5014C (พวงมาลัยมือหมุนแบบ 5 ก้าน)170 ~ 470

-

MANUALLY-OPERATED UNIT 1 ชิ้น 10 วัน 100.1 ถึง20A (พวงมาลัยมือหมุนพลาสติกแบบออฟเซ็ท)170 ~ 470

-

MANUALLY-OPERATED UNIT 1 ชิ้น 10 วัน 100.1 ถึง20B (พวงมาลัยมือหมุนพลาสติกแบบออฟเซ็ท ชนิดพับ)170 ~ 470

-

MANUALLY-OPERATED UNIT 1 ชิ้น 10 วัน 100.1 ถึง20C (พวงมาลัยมือหมุนแบบ 5 ก้าน)170 ~ 470

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วิธีการให้อาหาร ลูกบิด ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (ยาว) L(มิลลิเมตร) 100 ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (กว้าง) W(มิลลิเมตร) 150
วัสดุ โต๊ะวางชิ้นงาน อะลูมิเนียมอัลลอย กระบวนการเตรียมผิว โต๊ะวางชิ้นงาน ล้างอะโนไดซ์ พิกัดน้ำหนัก มาตรฐาน

MISUMI Unit ตัวอย่างที่เกี่ยวข้องกับ ผลิตภัณฑ์ นี้