1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
รางสไลด์ โหลดหนัก 3 แบบขั้นบันได / เหล็กกล้า/ แบบรางเลื่อน

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • รางสไลด์ โหลดหนัก 3 แบบขั้นบันได / เหล็กกล้า/ แบบรางเลื่อน
  • รางสไลด์ โหลดหนัก 3 แบบขั้นบันได / เหล็กกล้า/ แบบรางเลื่อน
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 773.96/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ] · บอดี้หลักของรางทำจากเหล็กกล้า และมีกระบวนการชุบผิวคือไตรวาเลนท์โครม · หากคุณสั่งซื้อจำนวน 1 ชิ้น เราจะจัดส่งให้ 1 ชิ้น

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
SRH15012
SRH15014
SRH15016
SRH15018
SRH15020
SRH15022
SRH15024
SRH15026
SRH15028
SRRH15012
SRRH15014
SRRH15016
SRRH15018
SRRH15020
SRRH15022
SRRH15024
SRRH15026
SRRH15028
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานสโตรค/ระยะเคลื่อนที่
(มิลลิเมตร)
ความยาวราง
(มิลลิเมตร)
คะแนน โหลดไฟฟ้า (N / 2 ชิ้น)
(N)
ถอดชิ้นส่วน ราง

฿ 773.96

SLIDE RAIL 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10330.2305843N/A

฿ 802.62

SLIDE RAIL 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10381356814N/A

฿ 847.66

SLIDE RAIL 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10431.8406765N/A

฿ 1,089.78

SLIDE RAIL 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10482.6457726N/A

฿ 933.66

SLIDE RAIL 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10533.4508706N/A

฿ 974.61

SLIDE RAIL 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10584.2559686N/A

฿ 1,040.13

SLIDE RAIL 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10635610657N/A

฿ 1,109.74

SLIDE RAIL 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10685.8660628N/A

฿ 1,191.64

SLIDE RAIL 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10736.6711608N/A

฿ 1,240.79

SLIDE RAIL 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10330.2305843ที่รับได้

฿ 1,281.74

SLIDE RAIL 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10381356814ที่รับได้

฿ 1,343.16

SLIDE RAILS 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10431.8406765ที่รับได้

฿ 1,392.30

SLIDE RAIL 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10482.6457726ที่รับได้

฿ 1,461.92

SLIDE RAIL 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10533.4508706ที่รับได้

฿ 1,523.34

SLIDE RAIL 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10584.2559686ที่รับได้

฿ 1,613.43

SLIDE RAIL 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10635610657ที่รับได้

฿ 1,703.52

SLIDE RAIL 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10685.8660628ที่รับได้

฿ 1,814.08

SLIDE RAIL 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10736.6711608ที่รับได้

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด สไลด์ วัสดุ เหล็กกล้า ปริมาณ ราง สไลด์สาม ขั้น
ความสูง(มิลลิเมตร) 12.7 ความกว้าง(มิลลิเมตร) 51.5 กระบวนการเตรียมผิว การเคลือบ เคลือบผิวโครเมต เคลือบเงา (โครเมียม ไตรวาเลนท์ )

MISUMI Unit ตัวอย่างที่เกี่ยวข้องกับ ผลิตภัณฑ์ นี้